powered by CADENAS

Social Share

Argent sterling (15391 views - Material Database)

L'argent sterling (aussi appelé argent fin et argent premier titre) est un alliage dont la composition massique est à 92,5 % d'argent et à 7,5 % d'autres métaux, généralement du cuivre. Le titre au millième de l'argent sterling est au minimum de 925. Il a été utilisé dans la fabrication de pièces de monnaie notamment celles de l'empire britannique jusqu'en 1919.
Go to Article

Argent sterling

Argent sterling

Argent sterling

Licensed under Copyrighted free use (Ron Mihalko).

L'argent sterling (aussi appelé argent fin et argent premier titre) est un alliage dont la composition massique est à 92,5 % d'argent et à 7,5 % d'autres métaux, généralement du cuivre. Le titre au millième de l'argent sterling est au minimum de 925.

Il a été utilisé dans la fabrication de pièces de monnaie notamment celles de l'empire britannique jusqu'en 1919.

Voir aussi


41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20Aimant AlNiCoAlumelAluminiumAluminium alloyCuproaluminiumAluminium-lithium alloyAmalgame (métallurgie)Argentium sterling silverBronze arséniéArsenical copperBell metalBérylliumBronze au bérylliumBillon (alliage)BirmabrightBismanolBismuthLaitonBrightrayArgent BritanniaBronzeBulat steelCalamine brassFonte (métallurgie)CelestriumChinese silverChromelChromeChromium hydrideCobaltColored goldConstantanCuivreCopper hydrideCopper–tungstenBronze de CorintheCrown goldAcier au creusetCunifeCupronickelCymbal alloysAcier de DamasAlliage de DevardaDoré bullionAlliages d'aluminium pour corroyage#Série 2000 (aluminium cuivre)Dutch metalFer douxÉlectrumElektronÉlinvarFernicoFerroalliagePierre à briquetFerrochromeFerromanganèseFerromolybdèneFerrosiliciumFerrotitaneFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstanGalliumLaiton rougeVerreGlucydurOrGoloidGuanín (bronze)GunmetalHaynes InternationalHepatizonHiduminiumAcier rapideHigh-strength low-alloy steelHydronaliumInconelIndiumInvarFerHydrure de ferItalmaKanthalKovarPlombLithiumMagnaliumMagnésiumMagnox (alloy)MangalloyManganinAcier maragingMarine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMaillechortMercuryMischmétalMolybdochalkosMonelMu-métalMuntz metalMushet steelNichromeNickelHydrure de nickelMaillechortNitinolNicrosilNisilOr nordiqueDorure#Dorure au mercurePermalloyBronze phosphoreuxFonte brutePinchbeck (alloy)Matière plastiquePlatinum sterlingPlexiglasPlutoniumAlliage plutonium-galliumPotassiumPseudo palladiumReynolds 531rhoditeRhodiumRose's metalSamariumAimant samarium-cobaltSanicro 28ScandiumScandium hydrideShakudōShibuichiArgentSilver steelSodiumNaKSolderSpeculum metalSpiegeleisenSpring steelStaballoyAcier inoxydableAcierStellite (alliage)Structural steelSupermalloySurgical stainless steelTerfenol-DTerneÉtainTitaneTombacAcier à outilsTumbagaPlomb typographiqueUraniumVitalliumAcier CortenMétal de WoodWootzY alloyZeron 100ZincZirconiumTibetan silverTitanium Beta CAlliage de titaneHydrure de titaneGum metalTitanium goldNitrure de titaneBabbitt (alloy)BritanniumAlliage plomb-étainQueen's metalWhite metalHydrure d'uranium(III)ZamakZirconium hydrideHydrogèneHéliumBoreAzoteOxygèneFluorMéthaneMezzanine (architecture)Atome

This article uses material from the Wikipedia article "Argent sterling", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification