Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (Colin99).
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Un aimant samarium-cobalt est un type d'aimants permanents fait d'un alliage de samarium et de cobalt[1].
Les alliages samarium-cobalt (Sm-Co) font partie des grandes classes de matériaux pour aimants permanents aux côtés des alnicos, des ferrites durs et des Néodyme-Fer-Bore. Ces familles sont les plus couramment utilisées pour réaliser des aimants permanents. Ils ont néanmoins comme défauts majeurs des propriétés mécaniques médiocres : fragilité, dureté et caractère cassant. Ce sont les propriétés intrinsèques de ces alliages qui déterminent leurs propriétés magnétiques.
Les alliages à base de terres rares sont apparus dans le domaine des aimants permanents dans les années 1960. Les deux caractéristiques déterminantes qui ont poussé à s’intéresser à ces alliages sont leur grande densité volumique d’énergie ainsi que leur résistance supérieure à la désaimantation. Les deux familles les plus courantes sont Sm-Co, qui nous intéressent dans cet article et les Néodyme-Fer-Bore.
Le samarium et le cobalt forment un système binaire. Les composés définis de ce mélange binaire sont : (~78% de Co),
(~83% de Co) et
(~90% de Co). En 2009, les composés obtenus dans l’industrie se cantonnaient à
et
.
Deux procédés permettent d’obtenir ces deux composés :
soit en deux étapes :
soit directement par fusion sous vide du samarium et du cobalt.
L’alliage obtenu est ensuite broyé sous forme de poudre puis pressé sous champ magnétique avant d’être fritté à environ 1100°C dans un four à induction. Le frittage doit être réalisé sous atmosphère inerte ou sous-vide. En effet, le samarium étant très réactif à l’air à l’état de poudre, cette précaution qui rend le procédé coûteux est inévitable. Un pallier de refroidissement à 850°C permet d’avoir de meilleures propriétés magnétiques.
On peut mélanger les poudres à des résines thermodurcissables ou des thermoplastiques. Les propriétés magnétiques de l’aimant sont alors moins bonnes mais il présente des propriétés mécaniques intéressantes.
L’alliage liquide produit à partir des poudres est projeté par une buse sur la surface d’une roue de cuivre refroidie. C’est le principe de l’hypertrempe. La vitesse de refroidissement est de l’ordre de 10+6 K.s-1. La vitesse de rotation est contrôlée pour éviter la formation d’une phase amorphe. Les rubans obtenus ont une épaisseur comprise entre 30 µm et 60 µm et peuvent ensuite être liés à des résines thermodurcissables ou thermoplastiques.
Les principaux paramètres qui influencent les propriétés magnétiques de l’aimant sont sa composition chimique et sa fabrication : qu’il soit lié ou fritté change considérablement ses propriétés magnétiques.
Si l’on compare induction rémanente, champ coercitif de l’induction, champ coercitif de l’aimantation et énergie volumique des alliages frittés et
et les alliages liés il ressort que :
La température influence doublement ce type d’aimant : de manière réversible (propriétés intrinsèques du matériau ; chute de l’ordre de 0,05%.K-1) et de manière irréversible (oxydation à l’air ; perd 2% après 100 h à 100°C et 7% pour
).
Le champ coercitif subit également l’influence de la température : une diminution de l’ordre de 0,2%.K-1 est observée. On peut noter que le signe est opposé à la variation du champ coercitif dans le cas des ferrites.
ne peut pas être utilisé au-delà de 250°C à cause de sa réactivité chimique.
jusqu’à 550°C.
Ces alliages, de formule Dy3Al2, sont considérés comme les aimants les plus puissants à l'heure actuelle. Leur particularité réside dans le fait qu'ils ne sont coercitifs qu'à des températures extrêmement basses (inférieures à 20 K).
A 4,2 K, les propriétés magnétiques des alliages dysprosium-aluminium sont :
This article uses material from the Wikipedia article "Aimant samarium-cobalt", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification