Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Le Nickel-Chrome est un alliage de nickel (90 %) et de chrome (10 %) utilisé dans la fabrication des thermocouples de type ANSI E avec le constantan et de type ANSI K avec l'alumel comme conducteur positif. Il peut être utilisé jusqu'à 1 100 °C.
Cet alliage a plusieurs noms commerciaux:
Propriétés électriques | |
---|---|
Coefficient de température (K−1) | 0,00032 |
Résistivité électrique (µΩ⋅cm) | 70,6 |
Propriétés mécaniques | |
Allongement à rupture (%) | <44 |
Énergie d'impact Izod (J⋅m−1) | 108 |
Module d'élasticité (GPa) | 186 |
Contrainte à rupture (MPa) | 620-780 |
Propriétés physiques | |
Masse volumique (g⋅cm−3) | 8,5 |
Température de fusion (°C) | 1420 (Patm) |
Propriétés thermiques | |
Coefficient de dilatation (×10-6 K−1) | 17.2 (20 à 1 000 °C) |
Température maximum d'utilisation à l'air (°C) | 1100 |
Conductivité thermique (W⋅m−1⋅K−1) | 19 (23 °C) |
Le Chromel A est un alliage contenant 80 % de nickel et 20 % de chrome (en poids). Il est utilisé pour son excellente résistance à la corrosion et à l'oxydation à haute température.
This article uses material from the Wikipedia article "Chromel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification