powered by CADENAS

Social Share

Acier à outils (15657 views - Material Database)

Les aciers à outils, aussi appelés aciers à outil ou aciers outil, sont des aciers utilisés pour la fabrication d'outils mécaniques tels que les mèches, dés de matriçage, outils de coupe, cisailles, marteaux et burins. Ces aciers se caractérisent par de bonnes propriétés mécaniques générales à des duretés élevées (HRC supérieur à 55). On distingue les aciers de travail à froid (travail à température ambiante), les aciers de travail à chaud (travail à température élevée), les aciers rapides (conçus pour les applications à haute température, notamment la découpe à haute vitesse — forets… — d'où la désignation) ou les aciers résistant aux chocs (burins de marteau-piqueur…).
Go to Article

Acier à outils

Acier à outils

Les aciers à outils, aussi appelés aciers à outil ou aciers outil, sont des aciers utilisés pour la fabrication d'outils mécaniques tels que les mèches, dés de matriçage, outils de coupe, cisailles, marteaux et burins.

Ces aciers se caractérisent par de bonnes propriétés mécaniques générales à des duretés élevées (HRC supérieur à 55).

On distingue les aciers de travail à froid (travail à température ambiante), les aciers de travail à chaud (travail à température élevée), les aciers rapides (conçus pour les applications à haute température, notamment la découpe à haute vitesse — forets… — d'où la désignation) ou les aciers résistant aux chocs (burins de marteau-piqueur…).

Nuances d'acier

Pour atteindre les duretés nécessaires, il faut nécessairement des aciers trempés. Ils ont donc une forte teneur en carbone. Parmi les nuances couramment utilisées, citons :

  • EN 45WCrV7 (1.2542), AISI S1 ;
  • EN 100MnCrW4 (1.2510), AISI O1 ;
  • EN X38CrMoV5 (1.2343), NF Z 38 CDV 5 ;
  • EN X38CrMoV5-3 (1.2367), NF Z 38 CDV 5-3 ;
  • EN X38CrMo16 (1.2316) ;
  • EN X40CrMoV5-1 (1.2344), AISI H11 ou H13 ;
  • EN X100CrMoV5 (1.2363), NF Z 100 CDV 5, AISI A2 ;
  • EN X153CrMoV12 (1.2379), NF Z 160 CDV 12, AISI D2.

Dans la norme américaine AISI, la série O désigne les aciers pour trempe à l'huile (oil), W les aciers pour trempe à l'eau (water), A les aciers pour trempe à l'air, D les aciers ayant 10 à 18 % de chrome pour fonderie sous pression (die casting), S les aciers résistant aux chocs (shock), H les aciers réfractaires (hot).


41xx steelAL-6XNAlGaAlloy 20Aimant AlNiCoAluminiumAluminium alloyCuproaluminiumAluminium-lithium alloyBronze arséniéArsenical copperBell metalBérylliumBronze au bérylliumBillon (alliage)BirmabrightBismanolBismuthLaitonBronzeBulat steelCalamine brassFonte (métallurgie)CelestriumChinese silverChromeChromium hydrideCobaltColored goldConstantanCuivreCopper hydrideCopper–tungstenBronze de CorintheCrown goldAcier au creusetCunifeCupronickelCymbal alloysAcier de DamasAlliage de DevardaAlliages d'aluminium pour corroyage#Série 2000 (aluminium cuivre)Dutch metalFer douxÉlectrumÉlinvarFernicoFerroalliagePierre à briquetFerrochromeFerromanganèseFerromolybdèneFerrosiliciumFerrotitaneFerrouraniumField's metalFlorentine bronzeGalfenolGalinstanGalliumLaiton rougeVerreGlucydurOrGuanín (bronze)GunmetalHepatizonHiduminiumAcier rapideHigh-strength low-alloy steelHydronaliumIndiumInvarFerHydrure de ferItalmaKanthalKovarPlombMagnaliumMagnésiumMangalloyManganinAcier maragingMarine grade stainlessMartensitic stainless steelMegalliumMaillechortMercuryMolybdochalkosMuntz metalMushet steelNichromeNickelMaillechortOr nordiqueDorure#Dorure au mercureBronze phosphoreuxFonte brutePinchbeck (alloy)Matière plastiquePlexiglasPlutoniumPotassiumReynolds 531rhoditeRhodiumRose's metalSamariumSanicro 28ScandiumShakudōArgentSilver steelSodiumSpeculum metalSpiegeleisenSpring steelStaballoyAcier inoxydableAcierStellite (alliage)Structural steelSurgical stainless steelÉtainTitaneTombacTumbagaUraniumVitalliumMétal de WoodY alloyZeron 100ZincZirconiumAcier CortenWootzSolderTernePlomb typographiqueElektronAmalgame (métallurgie)Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-métalPermalloySupermalloyHydrure de nickelAlliage plutonium-galliumNaKMischmétalLithiumTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideAimant samarium-cobaltArgentium sterling silverArgent BritanniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiArgent sterlingTibetan silverTitanium Beta CAlliage de titaneHydrure de titaneGum metalTitanium goldNitrure de titaneBabbitt (alloy)BritanniumAlliage plomb-étainQueen's metalWhite metalHydrure d'uranium(III)ZamakZirconium hydrideHydrogèneHéliumBoreAzoteOxygèneFluorMéthaneMezzanine (architecture)AtomeEnclume (outil)AciérieFabrication de l'acierMinerai de ferHaut fourneauFusion des métauxCisaille guillotineTool and cutter grinderFraise (outil)Tour (machine-outil)DisqueuseGabarit (fabrication)HookIronworksCouteau suisseOutil

This article uses material from the Wikipedia article "Acier à outils", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification