Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Les ferroalliages sont des composés métalliques de pureté variable, contenant du fer et un autre métal dans une proportion variable. On peut y trouver également, en quantité plus faible, des impuretés issues du procédé de fabrication comme le carbone, le silicium ou le calcium.
Un ferroalliage est une matière et non pas un matériau. C'est un cas particulier d'alliage qui n'a d'intérêt que par sa composition chimique : on n'évoque donc pas sa mise en forme ou ses propriétés d'usage. Il s'agit généralement d'un produit secondaire issu de la production d'un métal non ferreux : sa pureté et sa richesse en ce métal dépendent essentiellement du processus de fabrication (généralement un four à arc électrique mais aussi parfois un haut fourneau ou un procédé de réduction directe[note 1].
Les ferroalliages sont commercialisés comme « ingrédient » pour l'obtention d'alliages dans la sidérurgie. Ils sont utilisés dans les aciéries, où leur teneur en fer leur confère la densité nécessaire pour être immergés dans l'acier liquide. Leur qualité est soigneusement choisie en fonction de la teneur en éléments non ferreux, des impuretés que le produit final peut tolérer, ainsi que de leur coût.
Ferromanganèse carburé (C < 7,5 %), une fonte de manganèse pouvant être obtenue avec un haut fourneau spécialisé
Ferrosilicium, produit typique des fours électriques
Ferrophosphore utilisé comme alliage en sidérurgie
Ferrochrome affiné, à basse teneur en carbone
Obtention au haut fourneau | Obtention au four à arc électrique | |
---|---|---|
Ferromanganèse | 728 | 4 970 |
Spiegeleisen | 12 | |
Ferrochrome | 7 840 | |
Ferrochromosilicium | 161 | |
Ferronickel | 1 670 | |
Ferroniobium | 86,4 | |
Ferrosilicium | 7 320 | |
Ferrosilicomanganèse | 7 460 | |
« Silicium métal[note 2]» | 609 | |
Autres ferroalliages[note 3] | 53,5 | 5 210 |
Total | 794 | 35 300 |
This article uses material from the Wikipedia article "Ferroalliage", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification