Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
L'or nordique (du suédois nordiskt guld), parfois appelé « alliage nordique », est composé de 89 % de cuivre, 5 % de zinc, de 5 % d'aluminium et de 1 % d'étain. Malgré son nom, il ne contient pas d'or et on ne peut le confondre avec lui, car il n'a pas le même aspect, ni la même masse volumique.
Cet alliage a d'abord été utilisé pour la frappe des pièces de 10 couronnes suédoises.
Aujourd'hui, il est utilisé principalement pour les pièces de 10, 20 ou 50 centimes d'euro.
Il présente l'avantage entre autres d'être non-allergénique[1].
This article uses material from the Wikipedia article "Or nordique", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification