powered by CADENAS

Social Share

Bronze de Corinthe (12831 views - Material Database)

Le bronze de Corinthe, aussi appelé Cuivre de Corinthe ou Airain de Corinthe fut un très précieux alliage durant l'époque classique. Il est supposé être un alliage de cuivre, d'or et d'argent, même s'il a longtemps été pensé que c'était simplement un bronze de très haute qualité, voir juste du bronze réputé pour être fait à Corinthe. Il y est souvent fait référence dans certains textes, parfois au côté du légendaire orichalque, mais aucune trace ne nous en est parvenus.
Go to Article

Bronze de Corinthe

Bronze de Corinthe

Le bronze de Corinthe, aussi appelé Cuivre de Corinthe ou Airain de Corinthe fut un très précieux alliage durant l'époque classique. Il est supposé être un alliage de cuivre, d'or et d'argent, même s'il a longtemps été pensé que c'était simplement un bronze de très haute qualité, voir juste du bronze réputé pour être fait à Corinthe[1]. Il y est souvent fait référence dans certains textes, parfois au côté du légendaire orichalque, mais aucune trace ne nous en est parvenus.

Antiquité classique

Des types connus de bronze ou de laiton, deux termes qui ne sont pas différencié durant l'antiquité, connu en Latin comme en aes et en grec comme χαλκός, le bronze de Corinthe fut le plus précieux. Les statues, vases, calices et autres objets fait de ce métal furent inestimables, plus encore que s'ils avaient été fait d'or ou d'argent pur[2]. Pline l'Ancien, le divise en trois catégories, selon le métal qui est ajouté à la base de cuivre : de l'or (luteum) ; de l'argent (candidum) ; ou tous trois en quantité égale[3]. Plutarque et Cicéron commentent tous deux que le bronze de Corinthe, contrairement à la plupart des alliages de cuivre, ne ternis pas[4]. Pline fait également référence à un quatrième alliage, bien plus sombre, connu comme hepatizon.

Selon la légende, le bronze de Corinthe fut créé par accident, lors de l'incendie de Corinthe par Lucius Mummius Achaicus en 146 avant j.-c. : les quantités immense d'or, de cuivre et d'argent de la ville y aurait fondus ensemble, formant l'alliage. Pline[5] cependant, a fait remarquer que cette histoire est incroyable, parce que la plupart des créateurs des très précieuses œuvres en bronze de Corinthe dans la Grèce Antique vécurent bien avant le IIe siècle av. J.-C.[3]. Selon Pline, la méthode de création de l'alliage était déjà perdue depuis longtemps à son époque[6], bien que certaines sources décrivent le processus de création, impliquant un traitement thermique, une trempe, le lessivage et le brunissage[7], dans un processus similaire à la dorure par déplétion[4]. La perte de ce type de technique donnant à un objet fait de bronze l'aspect de l'or ou de l'argent est peut être à l'origine de la quête alchimique de transformer des métaux vils en métaux précieux.

Après l'antiquité

Des éléments fait de bronze de Corinthe sont mentionnés dans la Bible. La Porte de Nicanor du Second Temple de Jérusalem, mentionnée dans le Livre des Actes 3:2-10, fut une structure de 18m de large, supposément faite de bronze de Corinthe pur, ou du moins plaqué. Une autre référence Biblique, dans le Livre d'Esdras 8:27, est généralement traduit par "fine de cuivre [bronze], aussi précieux que l'or".

Des alliages similaires sont aussi trouvés hors de l'Europe. Ainsi, les vases de  Hông-hee de Chine, fait d'un alliage semblable, aurait été formés lorsque le palaise fut incendié en 1426[2]. Un alliage de cuivre et d'or, connu comme tumbaga était très répandu dans la mésoamérique précolombienne, et aurait une composition indentique au bronze de Corinthe[7]. Une méthode métallurgique semblable pour la "coloration [chrôsis] de l'or" est décrite dans la 15e recette du 10e papyrus de Leyde de Thèbes en Egypte, datant du IVe siècle apr. J.-C.[4].

Citations

« I think it may be of Corinthian brass

Which was a mixture of all metals

The brazen uppermost.
 »

— Lord Byron, Don Juan

« Man is the most composite of all creatures.... Well, as in the old burning of the Temple at Corinth, by the melting and intermixture of silver and gold and other metals a new compound more precious than any, called Corinthian brass, was formed; so in this continent,—asylum of all nations,—the energy of Irish, Germans, Swedes, Poles, and Cossacks, and all the European tribes,—of the Africans, and of the Polynesians,—will construct a new race, a new religion, a new state, a new literature, which will be as vigorous as the new Europe which came out of the smelting-pot of the Dark Ages, or that which earlier emerged from the Pelasgic and Etruscan barbarism. »

— Ralph Waldo Emerson, décrivant la culture américaine comme un melting pot dans un journal, 1845

Voir aussi

Références

  1. Aes, from A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875.
  2. a et b Brewer, E. Cobham.
  3. a et b Pliny's chapter on Corinthian Brass from Natural History.
  4. a, b et c David M Jacobson, « Corinthian bronze and the gold of the alchemists », Gold Bulletin, vol. 33, no 2,‎ , p. 60 (DOI 10.1007/BF03216582)
  5. Pliny HN, xxxiv. 7.
  6. Yeo, Richard (1999).
  7. a et b Jacobson, D.M. et Weitzman, M.P., « What Was Corinthian Bronze? », American Journal of Archaeology, vol. 96, no 2,‎ (JSTOR 505923)

Aimant AlNiCoAluminiumAluminium alloyCuproaluminiumAluminium-lithium alloyBronze arséniéArsenical copperBell metalBérylliumBronze au bérylliumBillon (alliage)BirmabrightBismanolBismuthLaitonBronzeCalamine brassChinese silverChromeChromium hydrideCobaltConstantanCuivreCopper hydrideCopper–tungstenAlliages d'aluminium pour corroyage#Série 2000 (aluminium cuivre)Dutch metalFlorentine bronzeGalliumLaiton rougeVerreGlucydurOrGuanín (bronze)GunmetalHiduminiumHydronaliumIndiumFerItalmaPlombMagnaliumMagnésiumMegalliumMercuryMuntz metalNichromeNickelDorure#Dorure au mercureBronze phosphoreuxPinchbeck (alloy)Matière plastiquePlexiglasPlutoniumPotassiumRhodiumRose's metalSamariumScandiumArgentSodiumSpeculum metalAcier inoxydableAcierStellite (alliage)Structural steelÉtainTitaneTombacUraniumVitalliumMétal de WoodY alloyZincZirconiumCunifeCupronickelCymbal alloysAlliage de DevardaÉlectrumHepatizonManganinMaillechortMolybdochalkosOr nordiqueShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldrhoditeCrown goldÉlinvarField's metalFernicoFerroalliagePierre à briquetFerrochromeFerromanganèseFerromolybdèneFerrosiliciumFerrotitaneFerrouraniumInvarFonte (métallurgie)Hydrure de ferFonte bruteKanthalKovarStaballoySpiegeleisenBulat steelAcier au creuset41xx steelAcier de DamasMangalloyAcier rapideMushet steelAcier maragingHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Fer douxSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelAcier à outilsAcier CortenWootzSolderTernePlomb typographiqueElektronAmalgame (métallurgie)Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-métalPermalloySupermalloyHydrure de nickelAlliage plutonium-galliumNaKMischmétalLithiumTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideAimant samarium-cobaltArgentium sterling silverArgent BritanniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiArgent sterlingTibetan silverTitanium Beta CAlliage de titaneHydrure de titaneGum metalTitanium goldNitrure de titaneBabbitt (alloy)BritanniumAlliage plomb-étainQueen's metalWhite metalHydrure d'uranium(III)ZamakZirconium hydrideHydrogèneHéliumBoreAzoteOxygèneFluorMéthaneMezzanine (architecture)Atome

This article uses material from the Wikipedia article "Bronze de Corinthe", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification