Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Le constantan est un alliage métallique constitué principalement de cuivre et de nickel, de l'ordre de 60 % à 50 % cuivre et 40 % à 50 % en masse de nickel.
Une formule technique peut être Cu0.54Ni0.44Mn0.01Fe0.005ZnεSnέ ou simplement Cu0.60Ni0.40. Ce matériau est vendu sous forme de fils.
Sa masse volumique est voisine dans le dernier cas d'alliage simple de 8,91 g cm−3.
Sa résistivité est quasiment indépendante de la température, elle varie très peu avec ce paramètre[1]. C'est pourquoi il s'agit d'un alliage pour l'élaboration de résistance électrique de grande précision ou de résistance de puissance. Il est utilisé dans certains shunts pour dériver un courant électrique. On utilise cet alliage très communément pour les jauges de déformation, de pression ou d'extensométrie[2].
Cette caractéristique stable de résistivité optimale n'existe que pour une proportion assez précise des deux métaux, raison pour laquelle le constantan lui-même ne fut découvert qu'au XXe siècle alors que les corps simples cuivre et nickel, le dernier devenu d'usage commun, sont des métaux isomorphes, de maille cubique face centrée, et parfaitement miscibles.
Joint à des autres métaux (platine, fer, cuivre) ou alliage (chromel), il est employé pour la réalisation de thermocouples, véritable capteur moderne de température.
Résistivité électrique à température ambiante | 50,0 × 10−8 Ω m |
Coefficient thermique à 20 °C | 0,000 02 K−1 |
Densité | 8 910 kg/m3 |
Température de fusion | 1 221 à 1 300 °C |
Capacité calorifique massique | 390 J/(kg K) |
Conductivité thermique à 23 °C | 19,5 W/(m K) |
Coefficient de dilatation thermique linéaire entre 20 °C et 100 °C | 14,9 × 10−6 K−1 |
Résistance à la traction | 400 à 490 MPa |
Allongement à la rupture | < 45 % |
Module élastique | 162 000 MPa |
This article uses material from the Wikipedia article "Constantan", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification