Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 (Erik Axdahl (Original téléversé par Axda0002 sur Wikipedia anglais) (Original text : Erik Axdahl en:User:Axda0002)).
Le bronze phosphoreux est un alliage de cuivre contenant généralement de 3,5 à 10 % d'étain et jusqu'à 1 % de phosphore.
Le bronze phosphoreux est utilisé dans l'industrie pour fabriquer des ressorts, des vis, des hélices et d'autres objets devant résister à diverses contraintes de tension, à l'usure ou à la corrosion. Cet alliage est également utilisé pour certains bridges dentaires. On peut également le trouver dans certains circuits électriques, pour sa faible résistance électrique.
Le bronze phosphoreux est utilisé pour la fabrication de certains instruments à vent, comme les saxophones 9x2 ou W02/W020 de Yanagisawa[1],[2]. Il sert aussi au filetage de cordes de guitare.
This article uses material from the Wikipedia article "Bronze phosphoreux", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification