powered by CADENAS

Social Share

Stellite (alliage) (13384 views - Material Database)

Le stellite est un alliage d'acier à haute teneur en chrome et en cobalt. L'alliage peut aussi contenir une petite quantité de tungstène ou de molybdène et une quantité petite mais importante de carbone. Les outils en stellite ne sont pas forgeables ; ils sont moulés ou le stellite est fixé au chalumeau sur le corps de l'outil pour former la partie active de l'outil. Portail des sciences des matériaux Portail du travail et des métiers
Go to Article

Stellite (alliage)

Stellite (alliage)

Pour les articles homonymes, voir Stellite.

Le stellite est un alliage d'acier à haute teneur en chrome et en cobalt. L'alliage peut aussi contenir une petite quantité de tungstène ou de molybdène et une quantité petite mais importante de carbone.

Les outils en stellite ne sont pas forgeables ; ils sont moulés ou le stellite est fixé au chalumeau sur le corps de l'outil pour former la partie active de l'outil.


Aimant AlNiCoAluminiumAluminium alloyAluminium-lithium alloyArsenical copperBérylliumBirmabrightBismanolBismuthChromeChromium hydrideCobaltCuivreAlliages d'aluminium pour corroyage#Série 2000 (aluminium cuivre)GalliumVerreOrHiduminiumHydronaliumIndiumFerItalmaPlombMagnaliumMagnésiumMegalliumMercuryNichromeNickelMatière plastiquePlexiglasPlutoniumPotassiumRhodiumRose's metalSamariumScandiumArgentSodiumAcier inoxydableAcierStructural steelÉtainTitaneUraniumMétal de WoodY alloyZincZirconiumVitalliumBronze au bérylliumBillon (alliage)LaitonCalamine brassChinese silverDutch metalLaiton rougeMuntz metalPinchbeck (alloy)TombacBronzeCuproaluminiumBronze arséniéBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalBronze phosphoreuxDorure#Dorure au mercureSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenBronze de CorintheCunifeCupronickelCymbal alloysAlliage de DevardaÉlectrumHepatizonManganinMaillechortMolybdochalkosOr nordiqueShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldrhoditeCrown goldÉlinvarField's metalFernicoFerroalliagePierre à briquetFerrochromeFerromanganèseFerromolybdèneFerrosiliciumFerrotitaneFerrouraniumInvarFonte (métallurgie)Hydrure de ferFonte bruteKanthalKovarStaballoyBulat steelAcier au creuset41xx steelAcier de DamasMangalloyAcier rapideMushet steelAcier maragingHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Fer douxSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelAcier à outilsAcier CortenWootzSolderTernePlomb typographiqueElektronAmalgame (métallurgie)Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-métalPermalloySupermalloyHydrure de nickelAlliage plutonium-galliumNaKMischmétalLithiumTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideAimant samarium-cobaltArgentium sterling silverArgent BritanniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiArgent sterlingTibetan silverTitanium Beta CAlliage de titaneHydrure de titaneGum metalTitanium goldNitrure de titaneBabbitt (alloy)BritanniumAlliage plomb-étainQueen's metalWhite metalHydrure d'uranium(III)ZamakZirconium hydrideHydrogèneHéliumBoreAzoteOxygèneFluorMéthaneMezzanine (architecture)Atome

This article uses material from the Wikipedia article "Stellite (alliage)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification