powered by CADENAS

Social Share

Métal de Wood (30586 views - Material Database)

Le métal de Wood aussi appelé alliage de Lipowitz, commercialisé sous les marques Cerrobend, Bendalloy, Pewtalloy ou MCP 158, est un alliage eutectique fusible composé de bismuth et de cadmium, avec un point de fusion bas (environ 70 °C). Il est commercialisé en Europe par Metals Corp, marque déposée de l'institution américaine Cerro. Cet alliage a été nommé en hommage au dentiste américain Barnabas Wood.
Go to Article

Métal de Wood

Métal de Wood

Le métal de Wood aussi appelé alliage de Lipowitz, commercialisé sous les marques Cerrobend, Bendalloy, Pewtalloy ou MCP 158, est un alliage eutectique fusible composé de bismuth et de cadmium, avec un point de fusion bas (environ 70 °C). Il est commercialisé en Europe par Metals Corp, marque déposée de l'institution américaine Cerro. Cet alliage a été nommé en hommage au dentiste américain Barnabas Wood.

Composés

Il s'agit d'un alliage comportant grosso modo 40 % de bismuth Bi et 60 % de cadmium Cd.

L'alliage de Wood à 40% Bi, 60% Cd a le plus bas point de fusion soit 65°C.

Caractéristiques

Le métal de Wood possède une densité de 9,4, à bas point de fusion 70 °C (inférieur à 100 °C)[1] et s'utilise en physique et radiothérapie pour la fabrication de caches de protection lors des traitements des patients, ainsi qu'en emboutissage, soudure pour les aubages creux (étirage de tubes remplis de métal de Wood), cintrage de tubes[2], ou la fabrication de fils fusibles.


Aimant AlNiCoAluminiumAluminium alloyAluminium-lithium alloyArsenical copperBérylliumBirmabrightBismanolBismuthChromeCobaltCuivreAlliages d'aluminium pour corroyage#Série 2000 (aluminium cuivre)GalliumVerreOrHiduminiumHydronaliumIndiumFerItalmaPlombMagnaliumMagnésiumMercuryNickelMatière plastiquePlexiglasPlutoniumPotassiumRhodiumSamariumScandiumArgentSodiumAcier inoxydableAcierStructural steelÉtainTitaneUraniumY alloyZincZirconiumRose's metalChromium hydrideNichromeMegalliumStellite (alliage)VitalliumBronze au bérylliumBillon (alliage)LaitonCalamine brassChinese silverDutch metalLaiton rougeMuntz metalPinchbeck (alloy)TombacBronzeCuproaluminiumBronze arséniéBell metalFlorentine bronzeGlucydurGuanín (bronze)GunmetalBronze phosphoreuxDorure#Dorure au mercureSpeculum metalConstantanCopper hydrideCopper–tungstenBronze de CorintheCunifeCupronickelCymbal alloysAlliage de DevardaÉlectrumHepatizonManganinMaillechortMolybdochalkosOr nordiqueShakudōTumbagaAlGaGalfenolGalinstanColored goldrhoditeCrown goldÉlinvarField's metalFernicoFerroalliagePierre à briquetFerrochromeFerromanganèseFerromolybdèneFerrosiliciumFerrotitaneFerrouraniumInvarFonte (métallurgie)Hydrure de ferFonte bruteKanthalKovarStaballoyBulat steelAcier au creuset41xx steelAcier de DamasMangalloyAcier rapideMushet steelAcier maragingHigh-strength low-alloy steelReynolds 531Fer douxSpring steelAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessMartensitic stainless steelSanicro 28Surgical stainless steelZeron 100Silver steelAcier à outilsAcier CortenWootzSolderTernePlomb typographiqueElektronAmalgame (métallurgie)Magnox (alloy)AlumelBrightrayChromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-métalPermalloySupermalloyHydrure de nickelAlliage plutonium-galliumNaKMischmétalLithiumTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideAimant samarium-cobaltArgentium sterling silverArgent BritanniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiArgent sterlingTibetan silverTitanium Beta CAlliage de titaneHydrure de titaneGum metalTitanium goldNitrure de titaneBabbitt (alloy)BritanniumAlliage plomb-étainQueen's metalWhite metalHydrure d'uranium(III)ZamakZirconium hydrideHydrogèneHéliumBoreAzoteOxygèneFluorMéthaneMillwork (building material)Mezzanine (architecture)Panne (charpente)Travail du boisAtomeWood-burning stovePierrageMetalworkingScience des matériaux

This article uses material from the Wikipedia article "Métal de Wood", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification