Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Pour améliorer la vérifiabilité de l'article, merci de citer les sources primaires à travers l'analyse qu'en ont faite des sources secondaires indiquées par des notes de bas de page (modifier l'article).
Modifiez l'article pour adopter un ton neutre (aide quant au style) ou discutez-en.
Mercedes Classe S | |
Marque | Mercedes-Benz |
---|---|
Années de production | Depuis 1951 |
Classe | Limousine |
Moteur et transmission | |
Énergie | Diesel, Essence, Hybride |
Moteur(s) | 4 Cylindres, V6, V8, V12 |
Couple maximal | de 500 à 1000 Nm |
Transmission | Propulsion et 4Matic |
Boîte de vitesses | 7G-TRONIC ; 9G-TRONIC, SPEEDSHIFT MCT AMG |
Poids et performances | |
Poids à vide | 2050 kg |
Vitesse maximale | 305[1] km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 4,1[1] s |
Consommation mixte | de 9.5 L/100 km |
Émission de CO2 | de 110 à 279 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosserie(s) | 4 portes Coupé Cabriolet |
Coefficient de traînée | 0.24 |
Dimensions | |
Longueur | 5110 mm |
Volume du coffre | à partir de 470 dm3 |
modifier |
La Mercedes-Benz Classe S est une limousine de luxe produite par Mercedes-Benz qui est maintenant une division de Daimler. Le nom « Classe S » provient du mot allemand Sonderklasse qui signifie « classe spéciale » dont elle est l'abréviation.
La classe S est déclinée sous forme de coupé (sous le nom de CL de 1996[2] à 2014). La première génération de ce grand coupé est la 220S lancée peu après la W180, en 1956, et la dernière génération a été présentée en 2014. Une version cabriolet, dérivée de la S Coupé fait est présentée en décembre 2015.
La Classe S a débuté quelques années après la Seconde Guerre mondiale, en 1951.
W 186 | W 189 | W 180 | W 128 | W 111 | W 112 | W 108 | W 109 | W 116 | W 126 | W 140 | W 220 | W 221 | W 222 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300d | 220 S | 220 SE | 220 | 300 SE | 250 S | 300 SEL | 280 S | 260 SE | S 300 | S 280 | S 300 | S 400 |
300b | 220 S | 250 SE | 300 SEL 2.8 | 280 SE | 280 S | 300 TD | S 320 | S 350 | S 500 | ||||
300c | 220 SE | 280 S | 300 SEL 3.5 | 280 SEL | 280 SE | S 350 | S 350 | S 350 4MATIC | S 500 4MATIC | ||||
230 S | 280 SE | 300 SEL 4.5 | 350 SE | 280 SEL | 300 SE 2.8 | S 430 | S 400 | S 63 AMG | |||||
250 SE (coupé) | 280 SEL | 300 SEL 6.3 | 350 SEL | 300 SE | S 280 | S 500 | S 450 | S 63 AMG 4MATIC | |||||
280 SE (coupé) | 300 SE | 450 SE | 300 SEL | 300 SE | S 600 | S 500 | S 600 | ||||||
280 SE 3.5 (coupé) | 280 SE 3.5 | 450 SEL | 420 SE | 300 SEL | S 55 AMG | S 500 4MATIC | S 65 AMG | ||||||
280 SEL 3.5 | 450 SEL 6.9 | 420 SEL | S 320 | S 65 AMG | S 600 | S 300 | |||||||
280 SEL 4.5 | 300 SD | 500 SE | 400 SE | S 320 CDI | S 63 AMG | S 350 | |||||||
500 SEL | 400 SEL | S 400 CDI | S 65 AMG | ||||||||||
560 SE | S 420 | S 250 CDI | |||||||||||
560 SEL | 500 SEL | S 320 CDI | |||||||||||
300 SD | S 500 | S 320 CDI | |||||||||||
300 SDL | 600 SEL | S 350 CDI | |||||||||||
350 SD | S 600 | S 350 | |||||||||||
350 SDL | S 420 CDI | ||||||||||||
S 450 CDI |
Type W186/W189 | ||||||||
Marque | Mercedes-Benz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1951 - 1962 | |||||||
Classe | Limousine | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | 4 cylindres : M 186 L | |||||||
Position du moteur | Avant ; Longitudinal | |||||||
Cylindrée | 2 996 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 115 à 4 600 ch DIN | |||||||
Couple maximal | 20 à 2 500 Nm | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 4 vitesses Automatique à 3 vitesses |
|||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 770 kg | |||||||
Vitesse maximale | 155 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 18 s | |||||||
Consommation mixte | 13,8 L/100 km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Berline 4 portes Coupé Cabriolet Phaéton |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 950 à 5 190 mm | |||||||
Largeur | 1 838 à 1 860 mm | |||||||
Hauteur | 1 600 à 1 640 mm | |||||||
Empattement | 3 050 à 2 900 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1 480 mm / 1 525 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Un modèle break à également été fabriqué (uniquement en 1957) en plus de la version berline : la Mercedes-Benz 300C - T Model.
Elle fut déclinée en :
W111 :
La sécurité passive est le mot clé de la série W111 : en 1959, la Mercedes-Benz 220 SE et ses modèles apparentés sont les premières voitures au monde équipées de la carrosserie de sécurité imaginée par l'ingénieur Béla Barényi et brevetée en 1951. Les passagers trouvent place en toute sécurité au sein d'une cellule très rigide, tandis que l'avant et l'arrière sont conçus comme zones de déformation. En cas de collision, les forces de l'impact sont amorties grâce à une déformation définie. La colonne de direction, le volant et la planche de bord rembourrés contribuent également à la sécurité des occupants en cas de collision. La serrure à tenon conique à double sécurité est également une innovation présentée sur les types 220, 220 S et 220 E. La combinaison de ces technologies novatrices fait de ce modèle le pionnier de la sécurité passive.
W112 :
Par ailleurs, la génération W112 verra l'apparition de la Mercedes 600, digne héritière de la "Mercedes Adenauer" et de la "Grande Mercedes" des années trente. La 600 présentée pour la première fois au Salon international de l'automobile de Francfort (IAA) en 1963 est une luxueuse limousine de représentation. Technologie ultramoderne, équipement de série exhaustif et performance impressionnantes sont les caractéristiques affirmées de ce modèle. Elle fut la première voiture au monde dotée d'un moteur V8 à injection d'essence, ce qui lui permit d'atteindre les 205 km/h. Côté technique, le système hydraulique ultra sophistiqué permet de régler les sièges, de commander les vitres et d'ouvrir ou fermer les portes. La suspension pneumatique, la direction assistée, la climatisation et le chauffage électrique sont proposés de série sur la W100. Le public retient surtout du modèle haut de gamme de Mercedes-Benz les limousines Pullman exclusives avec empattement allongé et les versions Landaulet-Pullman correspondantes.
Les versions coupés et cabriolets sont produites de 1961 à 1971 :
Elle fut déclinée en :
W108 :
W109 :
Les versions coupés et cabriolets sont ceux de la précédente génération, avec de nouvelles motorisations :
Lancée au Salon de Paris en 1972, la Mercedes W116 marque une totale rupture avec la série précédente.
Elle est ainsi la première série à avoir officiellement pris la dénomination de Classe S dans la gamme Mercedes-Benz. Elle abandonne au passage les phares verticaux pour des horizontaux et le pont arrière à articulation centrale pour un essieu oscillant à triangles obliques et compensation de couple de soulèvement au freinage.
Conçue pour protéger au mieux ses occupants, la W116 apporta bon nombre d'innovations dans ce domaine : cellule centrale renforcée en cas de tonneaux, zones de déformation progressives avant et arrière, colonne de direction à emboîtement télescopique en cas de choc, capitonnage d'habitacle spécifique, habitacle rembourré de manière ciblée, les poignées de sécurité, les vitres latérales et les feux de recul à salissure modérée, réservoir à carburant situé dans une zone protégée, ABS à partir de 1978 et même les premiers airbags en fin de carrière...
Cette conception étroitement liée à la sécurité valut d'ailleurs à la W116 de remporter le trophée de la voiture de l'année 1973 en version 450 SE, chose incroyable pour un véhicule de haut de gamme.
Massive, longue, large et basse de ligne, la W116 se caractérisait par une grande abondance de chromes. Le planning de commercialisation de la W116 se déroula en cinq étapes : fin 1972 pour les 280S/SE et 350 SE, 1973 pour les 450SE/SEL puis 350 SEL, 1974 pour la 280SEL, 1975 pour la fameuse 450 SEL 6.9 et 1977 pour la 300 SD (un modèle turbo diesel réservé au marché américain).
Cette Classe S sera également la première voiture turbodiesel produite en série et la première berline de gamme supérieure dotée d'un moteur diesel.
Grand succès commercial, la W116 fut retirée du marché fin 1979 pour laisser la place à la W126, non sans avoir été vendue à 478 035 exemplaires.
Contrairement aux modèles précédents, il n'y a pas eu de version coupé (ni cabriolet). Les coupés de la précédente génération furent remplacés par les SLC.
Génération W126 | ||||||||
Marque | Mercedes-Benz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1979 à 1991 | |||||||
Classe | Berline de luxe | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Sindelfingen, Allemagne | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | 2.6 L 6 Cyl en ligne 2.8 L 6 Cyl en ligne 3.0 L 6 Cyl en ligne 3.5 L 6 Cyl en ligne 3.8 L V8 4.2 L V8 5.0 L V8 5.6 L V8 3.0 L 5 cyl. turbo diesel 3.0 L 6 cyl. turbo diesel |
|||||||
Transmission | Propulsion Boîte automatique 4 rapports Boîte manuelle 5 rapports |
|||||||
Poids et performances | ||||||||
Vitesse maximale | 250 km/h | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Berline 4 portes ou coupé 2 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 5020, 5160 mm | |||||||
Largeur | 1820 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Mercedes-Benz W126, produite de 1979 (1981 pour le coupé Mercedes-Benz C126) à 1991. De la 260SE à la 560SEL.
La 126, comme l'appellent affectueusement ses aficionados, se décline essentiellement en trois phases : les phases "une" sont reconnaissables avec les bas de caisse striées (sur les portières), les moteurs se déclinant en 280SE, 380SE et 500SE. Les phases "deux" ont vu apparaître des bas de caisse lisses et donc unis, la 560SE(L) étant dorénavant disponible au catalogue nantie d'un moteur V8. Les phases "trois" ont vu leurs pare-chocs redessinés, les sièges plus confortables et surtout des moteurs davantage modernes (plus puissants et moins gourmands) dont le "petit" 260SE, le "moyen" 300SE des 6 cylindres en ligne, les "gros" 420SE, 500SE EN V8 voire la 560SE(L) également munie d'un V8 de 300ch puis 279ch avec le passage au catalyseur.
Au niveau des équipements de confort, la banquette arrière et le dossier sont réglables électriquement, sur les 420 SEL, 500 SEL et 560 SEL il était possible de modifier l'inclinaison du dossier, ce qui avait pour effet combiné de pousser légèrement la banquette vers l'avant. Cette option était également disponible sur le coupé, la 500 SEC et la 560 SEC.
Ce modèle posera de nouveaux jalons en termes de sécurité en cas d'accident : elle sera la première voiture à protéger ses passagers de manière réellement efficace, même en cas de collision asymétrique à 55 km/h. L'airbag est proposé à partir de juillet 1981 en exclusivité mondiale sur la Classe S.
Les toutes dernières versions préfigurent - techniquement - sa remplaçante la W140 : l'ABS se démocratise, l'ASR apparaît en option. Pêle-mêle, ses successeurs se verront dotés de miroirs de courtoisie éclairés à l'arrière, d'une climatisation bi-zone, d'une insonorisation accrue, en options de sièges arrière électriques ou de la fermeture assistée des portières.
Génération W140 | ||||||||
Marque | Mercedes-Benz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1991 à 1999 | |||||||
Classe | Berline de luxe | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | 2.8 L 197 ch 6 cylindres en ligne 3.2 L 228 ch 6 cylindres en ligne 4.2 L 275 ch V8 5.0 L 315 ch V8 6.0 L 408 ch V12 (1991-1993) 6.0 L 389 ch V12 (1994-1999) |
|||||||
Transmission | Propulsion Boîte automatique 5 rapports |
|||||||
Poids et performances | ||||||||
Vitesse maximale | 250 km/h | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Berline 4 portes ou coupés | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 5113, 5213 mm | |||||||
Largeur | 1886 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Mercedes-Benz W140, berline et coupé (Mercedes-Benz C140), a été présentée en mars 1991 au salon de Genève, et a été produite jusqu'à 1998.
Il s'agit de la première génération de Classe S pouvant recevoir un moteur V12.
Ce modèle est la première voiture au monde à disposer d'airbags en série et d'une aide au stationnement, la longueur accrue des versions longues ayant nécessité la mise en place d'un radar de recul constitué de 2 antennes motorisées de part et d'autre de la malle, celles-ci sortaient à la verticale sur une hauteur de 10 centimètres environ lorsque la marche arrière était enclenchée.
C'est dans ce modèle que la princesse Diana Spencer s'est tuée le à Paris. (S280)
la version 300 TD
Génération W220 | ||||||||
Marque | Mercedes-Benz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1998 - 2005 | |||||||
Classe | Berline de luxe | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Essence : V6, V8 et V12 Diesel : 6 cylindres en ligne, V8 |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 5042, 5164 mm | |||||||
Largeur | 1855 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Cette version se décline en berline et coupé CL.
Par rapport au modèle précédent, la Mercedes Classe S a subi une cure d'amaigrissement de 200 kg et ce n'est pas le seul changement apporté. Mercedes dépose pour ce modèle 333 brevets technologiques et inaugure la plupart des systèmes présents dans les voitures modernes. Parmi ces brevets, on retrouvera entre autres :
Restylée à l'occasion du salon de l'automobile de Paris en 2002, elle corrigera les problèmes électroniques de sa devancière la phase 1, et quelques retouches subtiles, comme les phares transparents, la calandre, et les pare-chocs retravaillés. De nouvelles motorisations et l'intégration de la transmission intégrale 4MATIC apparaitront. Puis il y aura l'intégration du système PRE-SAFE qui avant un choc ferme les fenêtres et le toit ouvrant et le réglage des sièges puis après le choc active les feux de détresse.
diesel phase 1 | essence phase 1 | diesel phase 2 | essence phase 2 |
---|---|---|---|
Moteur CDI 6 cylindres 3.2 de 197cv | 320 V6 | Moteur CDI 6 cylindres 3.2 de 204cv | 350 V6 4Matic |
Moteur CDI V8 4.0 de 250cv | 430 V8 | Moteur CDI V8 4.0 de 250cv | 350 V6 |
500 V8 | 430 V8 | ||
55 V8 AMG | 500 V8 | ||
600 V12 | 55 V8 AMG | ||
600 V12 | |||
65 V12 AMG |
Génération W221 | ||||||||
Marque | Mercedes-Benz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | Phase 1 : 2005 - 2009 Phase 2 : 2009 - 2013 |
|||||||
Classe | Berline de luxe | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Essence: V6, V8 et V12 Diesel: 4 cylindres en ligne, V6 |
|||||||
Puissance maximale | 204 à 630 ch (152 à 469 kW) | |||||||
Couple maximal | 370 à 1 000 Nm | |||||||
Transmission | Propulsion ou intégrale Boîte automatique 5 ou 7 rapports |
|||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 910 à 2 275 kg | |||||||
Vitesse maximale | 240 à 300 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 4,4 à 8.2 s | |||||||
Consommation mixte | 5.7 à 14,3 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 149 à 334 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Berline 4 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 5 100 ou 5 230 mm | |||||||
Largeur | 1 871 mm | |||||||
Hauteur | 1 490 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Cette version se décline en berline et coupé CL.
Présentée au Salon de Francfort en septembre 2005, la cinquième génération de Classe S existe en deux longueurs : 5,07 m pour la courte et 5,20 m pour la longue. Équipée uniquement de moteurs en V en 6, 8 et 12 cylindres, essence et diesel, elle peut aussi recevoir une transmission intégrale nommée « 4-Matic » qui permet de maximiser la sécurité.
La gamme essence se compose de :
La gamme diesel se compose de :
La Classe S peut également compter sur deux modèles griffés AMG :
En 2009, Mercedes-Benz sort la version restylée de sa classe S, avec une calandre légèrement agrandie, les phares avant, arrière et anti-brouillard sont de type LED (point lumineux les uns à côté des autres). Les feux arrière évoluent et suppriment leurs séparations pour ne former qu’un bloc, les boucliers sont plus carrés et les rétroviseurs deviennent rectangulaires.
À l’intérieur, tout est quasiment identique avec une légère amélioration des bois et de la sellerie cuir.
Concernant les équipements de sécurité, la Classe S se voit dotée de la détection de piétons, de la luminosité des phares automatisée pour ne pas éblouir les conducteurs que l’on croise (Adaptive Highbeam Assist), du Boost effect qui propulse énergiquement le véhicule lors de la montée de côtes difficiles ou encore de l’avertissement de franchissement de ligne par vibration du volant (Attention Assist). Elle est aussi équipée d'un avertisseur d'angles morts sonore ou visuel sur le rétroviseur conducteur affichant un petit triangle rouge clignotant en cas de dépassement dangereux et du système PRE-SAFE fonctionnant avec des capteurs qui surveillent la zone située devant le véhicule sur 150 mètres. Le PRE-SAFE anticipe les freinages d'urgence afin de seconder le conducteur, d'éviter une collision et, le cas échéant, de réduire la vitesse d’impact ainsi que la gravité de l'accident en cas de choc. En option, le système Night Vision System permet grâce à une petite caméra infrarouge située dans le rétroviseur intérieur de voir la route lors d'une nuit noire de la même manière qu'en pleine journée sur un écran situé au niveau des compteurs. Le Splitview est un système qui permet au conducteur de suivre son chemin sur l'écran du GPS intégré et au passager avant de regarder un film sur le même écran et ce en même temps, un casque sans fil pouvant être utilisé par le passager afin de ne pas déranger le conducteur avec le son.
Voici les moteurs de la version 2013, la dernière version avant l'arrêt de la production de cette version.
400 Hybrid | 350 BE | 500 BE | 600 Limousine | 63 AMG | 65 AMG Limousine | 250 CDI BE | 350 BlueTEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Atmosphérique + moteur électrique |
Atmosphérique |
Turbocompressé |
BiTurbocompressé |
Biturbocompressé |
BiTurbocompressé |
Turbocompressé |
Turbocompressé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
en 7.2 s |
en 6.9 s |
en 5.0 s |
en 4.6 s |
en 4.5¹ s |
en 4.4 s |
en 8.2 s |
en 7.1 s |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
(mixte) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹ +27 ch, 4.4 s au 0–100 km/h et 300 km/h de vitesse de pointe avec le Pack Performance AMG
La S400 HYBRID est la première hybride de Mercedes, elle a été présentée au Mondial de l'automobile de Paris sous le nom de S400 Hybrid. Ce modèle affiche des caractéristiques impressionnantes en termes de consommation et de rejet de CO2. La S400 est basée sur la S350 avec un moteur V6 de 3,5 litres et 279 chevaux ainsi qu'un moteur électrique de 20 chevaux offrant 160 Nm de couple supplémentaires. Lors d'un arrêt (feu rouge ou stop), le moteur essence se coupe automatiquement pour laisser l'alimentation au moteur hybride et ainsi diminuer considérablement la consommation en ville.
Génération W222 | ||||||||
Marque | Mercedes-Benz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2013 - Phase 1 : 2013-2017 Phase 2 : 2017- |
|||||||
Classe | Berline de luxe | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence - Diesel - Hybride | |||||||
Moteur(s) | Hybride: S300 BlueTEC Hybrid ; S400 ; S500 Hybrid Essence: S350 ; S400 ; S500 ; S600 ; S63 AMG ; S65 AMG Diesel: S350 BlueTEC ; S250d |
|||||||
Position du moteur | Avant | |||||||
Puissance maximale | de 204 à 630 ch | |||||||
Couple maximal | de 306 à 1000 Nm | |||||||
Transmission | Aux roues arrières et intégrale | |||||||
Boîte de vitesses | automatique | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Coefficient de traînée | 0.24 | |||||||
Suspensions | pilotée et pilotée intelligente "Magic Body Control Airmatic" | |||||||
Freins | acier et carbone céramique | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 5116; 5246 Maybach: 5453 Maybach Pullman: 6499 mm |
|||||||
Largeur | 1899 mm | |||||||
Hauteur | 1483 mm | |||||||
Empattement | 3035; 3165 Maybach: 3365 Maybach Pullman 4418 mm |
|||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Présentée en mai 2013, la sixième génération de Classe S existe en deux longueurs : 5,116 m pour la version courte et 5,246 m pour la version limousine[3]. Équipée de moteurs 4-Cylindres et en V en 6, 8 et 12 cylindres, essence et diesel, elle existe également en version hybride[4]. Deux versions AMG sont également disponibles : la S63 disponible en version normale et limousine ainsi que la S65 uniquement disponible en version limousine[5],[6]. La première est équipée d'un moteur V8 biturbo développant 585 ch et 900 Nm de couple et la seconde d'un V12 développant 630 ch et 1 000 Nm de couple[4].
En 2014, Mercedes débute l'assemblage de Classe S au Vietnam via Mercedes Vietnam ainsi qu'en Inde[7]. Cette génération inaugure le Magic Body Control, une suspension qui s'adapte automatiquement aux irrégularités de la route. Il s'agit selon Mercedes de la "Meilleure Voiture au Monde".
En avril 2017, la Classe S restylée est dévoilée au Salon automobile de Shanghai[8] : les phares possèdent une nouvelle signature lumineuse à trois bandes, les feux arrière sont à diodes et la routière introduit des technologies inspirées de celles de la nouvelle Classe E puis la conduite 100 % autonome[9].
Disparu en 2013, le nom Maybach refait son apparition avec une version ultra-luxueuse de la Classe S à empattement long qui vient concurrencer les Bentley Flying Spur, Mulsanne et Rolls-Royce Ghost. Allongée de 20 cm par rapport à la version limousine[10], elle est présentée au salon de Los Angeles en novembre 2014 et lancée en février 2015[11].
Une version pullman encore plus exclusive est présentée à l'occasion du Salon de Genève 2015. Longue de 6,50 m et propulsée par un V12 développant 530 ch et 820 Nm de couple, elle dispose, entre autres, d'une séparation chauffeur dont la vitre peut s'opacifier par pression sur un bouton, d'un écran de 47 cm rétractable électriquement ou encore de quatre sièges en vis-à-vis bien qu'elle soit également disponible avec seulement deux fauteuils à l'arrière[12],[13].
En 2014 est présentée la version coupé C217 qui remplace la Mercedes CL. Les cristaux, signés Svarovski, et implantés dans les phares ainsi que l'option permettant d'incliner le véhicule, à la manière d'une moto sur un angle maximum de 2,5 degrés dans les virages, font partie des spécificités propres à la version coupé[14]. Deux modèles AMG sont aussi disponibles sur cette version[15].
Mercedes-Benz Classe S Cabriolet (type 222) | ||||||||
Marque | Mercedes-Benz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2015 - | |||||||
Classe | Cabriolet | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | V8 4.7 455 ch/5.5 585 ch V12 6.0 630 ch |
|||||||
Puissance maximale | 455 à 630 ch | |||||||
Transmission | 4Matic ou propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique à 7 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Vitesse maximale | 250 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 3.9 à 4.1 s | |||||||
Consommation mixte | 12 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 272 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Freins | Carbone - Céramique en option (8350€) | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Cette déclinaison de la Classe S est la première de l'histoire de la limousine. Lancée fin 2015, cette version vient concurrencer les marques les plus prestigieuses de l'automobile de luxe et des GT, comme Bentley ou Rolls-Royce[16]. Elle a été dévoilée au salon de Francfort en 2015 et à Detroit en 2016[17],[18],[19].
En septembre 2017, au Salon de l'automobile de Francfort[20], Mercedes présente le restylage des Coupé et Cabriolet de la Classe S[21]. Les deux versions adoptent les nouveaux 6 cylindres en ligne, et la S500 devient S560 avec le V8 biturbo de 4 litres de cylindrée.
Le tableau résume les motorisations disponibles sur les modèles présentés ci-dessus[4].
300 h | 350 d | 400 h | 500 | 500 e | 600 | 63 AMG | 65 AMG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliquez sur une vignette pour l’agrandir. |
This article uses material from the Wikipedia article "Mercedes-Benz Classe S", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus