powered by CADENAS

Social Share

Dodge Viper (15552 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

La Dodge Viper est une voiture de sport, la plus puissante conçue par le constructeur automobile Dodge et par SRT (filiale sportive de Chrysler) entre 2012 et 2014.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Dodge Viper

Dodge Viper

Pour les articles homonymes, voir Viper.

Dodge Viper

Dodge Viper GTS (2013).

Marque Dodge puis SRT
Années de production 1re génération : 1992 - 2002
2e génération : 2003 - 2010
3e génération : 2013 - 2017
Classe Muscle Car / Supercar
Usine(s) d’assemblage Detroit, Michigan, The Snake Pit
Moteur et transmission
Énergie Essence
Moteur(s) 8.0l - 8.4l V10 à 90°
Position du moteur Avant longitudinal
Cylindrée De 7 998 à 8 357 cm3
Puissance maximale de 394 à 650 ch (de 290 à 478 kW)
Couple maximal De 650 à 800 Nm
Transmission Propulsion
Boîte de vitesses 6 vitesses manuelles
Poids et performances
Poids à vide De 1 149 à 1 570 kg
Vitesse maximale De 275 à 332 km/h
Accélération 0 à 100 km/h en 4.7 à 3.3 s
Châssis - Carrosserie
Carrosserie(s) Coupé ou cabriolet
Coefficient de traînée environ 0,400

La Dodge Viper est une voiture de sport, la plus puissante conçue par le constructeur automobile Dodge et par SRT (filiale sportive de Chrysler) entre 2012 et 2014.

Histoire

La Dodge Viper a été créée à l'initiative de Bob Lutz., au moment où le groupe Chrysler a besoin d'image et un véhicule comme celle qui deviendra la Viper peut porter la marque. Pour apporter une caution historique et légitimer la Viper, le groupe fera appel à Carroll Shelby pour l'adouber aux yeux du public[1].

La première Viper (conçue avec l'aide de Lamborghini pour la partie mécanique) est commercialisée sous la marque Dodge et devient rapidement une voiture de sport de référence sur le marché américain. Le modèle est notamment facile à reconnaître grâce son look unique et agressif et à son moteur hors-normes. C'est tout de suite un succès commercial et une voiture symbole pour la marque Dodge qui se fait ainsi connaître dans le monde entier.

Après des années et plusieurs modèles différents (Dodge Viper RT/10, GTS, GTS-R, ACR, SRT-10, SRT-10 Coupé), la Dodge Viper reste une référence sur le marché des voitures « musclées » (« muscle cars ») en Amérique du Nord.

Le moteur est issu du nouveau bloc V10 destiné à la gamme de pick-up Ram, même si le bloc de la Viper est en aluminium, là où les blocs de pick-up sont en fonte. La dernière version de ce moteur est un V10 développant 600 ch. Dodge en a pourvu son Ram, un modèle de pick-up très vendu aux États-Unis, dans sa version SRT-10 (510 ch).

Sa boîte de vitesses permet d'atteindre en première vitesse la vitesse légale sur les autoroutes américaines, qui est en général de 55 mph (88 km/h).

Mais la Dodge Viper créée et développée par l'ingénieur Neil Heinneman s'est surtout illustrée sur tous les circuits du Monde où elle a remporté de multiples succès, notamment les fameuses 24 Heures de Daytona en Floride. Le premier à l'avoir fait courir est un français, Michel Arnaud, lequel en engagea deux exemplaires lors de l'édition 1994 des 24 Heures du Mans, confiées à des pilotes expérimentés et de renom (René Arnoux - Justin Bell - Philippe Gache - Bertand Balas - François Migault). Les deux voitures américaines furent classées terminant deuxième et troisième de leur catégorie GT1. Cet exploit donna alors des idées à la maison-mère à Détroit, État du Michigan qui décida de s'investir pour développer une version compétition. Par la suite, la prestigieuse écurie Oreca les engagea en compétition et elle obtint de nombreux succès.

Le 1er juillet 2010 sort la dernière Dodge Viper à être produite à l'usine de Conner Avenue (surnommée le « Snake Pit », « fosse du serpent »), après 19 ans d'histoire[2]. Dodge, qui appartient désormais totalement groupe Fiat (Fiat a acheté 41,5 % de Chrysler en janvier 2014) a prévu un nouveau modèle de la Viper[3] qui serait plus luxueuse et moins « radicale ».

À la suite du rachat de Chrysler par l'italien Fiat (désormais actionnaire majoritaire), le changement de direction a amené à ne plus faire fabriquer la Viper par Dodge mais par SRT pour les années modèles 2012 à 2014. Pour l'année modèle 2015, la Viper retourne dans le catalogue Dodge.

Première génération (1992-2003)

Phase 1 (1992-1995)

Dodge Viper 1.1 (RT/10)

Marque Dodge
Années de production 1992 - 1995
Classe Roadster
Moteur et transmission
Boîte de vitesses Manuelle à 6 vitesses
Poids et performances
Poids à vide 1490 kg
Dimensions
Longueur 4,45 mm
Largeur 1,92 mm
Hauteur 1,12 mm
Empattement 2,44 mm
Chronologie des modèles

Phase 2 (1996-2002)

Dodge Viper 1.2 (SR/RT10/GTS)

Chrysler Viper GTS

Appelé aussi Chrysler Viper
Marque Dodge/Chrysler
Années de production 1996 - 2002
Classe Roadster
Moteur et transmission
Boîte de vitesses Manuelle à 6 vitesses
Châssis - Carrosserie
Carrosserie(s) Coupé
Roadster
Dimensions
Longueur 4,45
4,48
4,49 mm
Largeur 1,92 mm
Hauteur 1,12
1,19 mm
Empattement 2,44 mm
Chronologie des modèles

Seconde génération (2003-2010)

Phase 1 (2003-2008)

Dodge Viper II (ZB/SRT-10)

Appelé aussi Dodge SRT-10
Marque Dodge
Années de production 2003 - 2008
Classe Roadster
Moteur et transmission
Boîte de vitesses Manuelle à 6 vitesses
Poids et performances
Poids à vide 1530 kg
Châssis - Carrosserie
Carrosserie(s) Coupé
Roadster
Dimensions
Longueur 4,46 mm
Largeur 1,92 mm
Hauteur 1,21
1,23 mm
Empattement 2,51 mm
Chronologie des modèles

Phase 2 (2008-2010)

Dodge Viper II (ZB/SRT-10)

Marque Dodge
Années de production 2008 - 2010
Classe Roadster
Moteur et transmission
Boîte de vitesses Manuelle à 6 vitesses
Poids et performances
Poids à vide 1540 à 1570 kg
Châssis - Carrosserie
Carrosserie(s) Coupé
Roadster
Dimensions
Longueur 4,46 mm
Largeur 1,92 mm
Hauteur 1,21
1,23 mm
Empattement 2,51 mm
Chronologie des modèles

Troisième génération (2013-2017)

Dodge Viper IV (VX)

Appelé aussi SRT Viper (2013-2014)
Marque Dodge/SRT
Années de production 2013 - 2017
Classe Coupé
Moteur et transmission
Moteur(s) Moteur V10 8.4 640 ch
Cylindrée 8 930 cm3
Puissance maximale 640 ch
Transmission Propulsion
Boîte de vitesses Manuelle à 6 vitesses
Poids et performances
Poids à vide 1 521 à 1 560 kg
Châssis - Carrosserie
Carrosserie(s) 2 portes
Dimensions
Longueur 4,46 mm
Largeur 1,94 mm
Hauteur 1,25 mm
Chronologie des modèles

Dodge a signé la fin de sa production en 2017, à cause de la concurrence trop rude. (par exemple, la Chevrolet Corvette C7)

La Viper est donc produite jusqu'en août 2017 pour satisfaire les demandes de ses derniers acquéreurs.[4]

Dodge Viper ACR

Dodge Viper ACR
Marque Dodge
Années de production 2015 - 2017
Classe Coupé sportif
Moteur et transmission
Moteur(s) V10 8.4 L
Puissance maximale 654 ch
Couple maximal 813 Nm
Poids et performances
Vitesse maximale 285 km/h

La nouvelle Dodge Viper sera déclinée en version sportive ACR comme la version de 1999[5].

Modèles

  • 1989 : Dodge Viper Concept VM-01
  • 1989 : Dodge Viper Concept VM-02
  • 1992 : Dodge Viper RT-10
  • 1993 : Dodge Viper GTS Concept
  • 1995 : Dodge Viper GTS-R Concept
  • 1996 : Dodge Viper GTS
  • 1998 : Dodge Viper GT2 (GTS-R Street)
  • 1998 : Dodge Viper GTS-R
  • 1998 : Dodge Viper GTS Venom 600 (préparation Hennessey)
  • 1999 : Dodge Viper GTS Venom 650R (préparation Hennessey)
  • 2000 : Dodge Viper GTS ACR
  • 2000 : Dodge Viper GTS-R Concept
  • 2000 : Dodge Viper GTS Venom 800 TT (préparation Hennessey)
  • 2002 : Dodge Viper GTS Final Edition
  • 2003 : Dodge Viper Compétition Concept
  • 2003 : Dodge Viper SRT-10
  • 2003 : Dodge Viper Compétition
  • 2005 : Dodge Viper SRT-10 Venom 1000 TT (préparation Hennessey)
  • 2006 : Dodge Viper SRT-10 Coupé
  • 2006 : Dodge Viper SRT-10 Competition Coupé
  • 2006 : Dodge Viper SRT-10 Venom 800R (préparation Hennessey)
  • 2007 : Dodge Viper SRT-10 Coupé Venom 1000 TT (préparation Hennessey)
  • 2008 : Dodge Viper SRT-10 ACR
  • 2008 : Dodge Viper SRT-10 (version 600 ch)
  • 2008 : Dodge Viper SRT-10 Coupé (version 600 ch)
  • 2008 : Dodge Viper SRT-10 Venom 700 NM (préparation Hennessey)
  • 2010 : Dodge Viper SRT-10 ACR
  • 2010 : Dodge Viper SRT-10 Coupé (version 600 ch)
  • 2011 : Dodge Viper SRT-10 ACR-X (version 640 ch)
  • 2012 : Dodge Viper SRT-10 ASC Diamondback (version 950 ch, préparation ASC/[[McLaren

Automotive|McLaren]])

  • 2013 : SRT Viper GTS ( V10 8,4 l de 649 ch )
  • 2013 : SRT Viper GTS-R (version course ALMS)
  • 2013 : SRT Viper GT3-R
  • 2014 : SRT Viper TA "Time Attack" (version modifiée pour la conduite sur circuit)

Performances et motorisation

Données pour la Viper SRT-10 venom 700R (2008) :

Moteur :

  • Type moteur : V10 à 90°, 20 soupapes
  • Position : longitudinale AV
  • Alimentation : injection électronique intégrale
  • Cylindrée (cm³) : 8 277 (8,3 L)
  • Alésage x course (mm) : 102,4 x 100,6
  • Puissance maxi (ch à tr/min) : 500 à 5 600
  • Puissance au litre (ch/L) : 60
  • Couple maxi (Nm à tr/min) : 712 à 4 200
  • Couple spécifique (Nm/L) : 86

Transmission :

Poids :

  • Données constructeur (kg) : 1 546
  • Rapport poids/puissance (kg/ch) : 3,1

Roues :

  • Freins Av-Ar (ø mm) : disques ventilés (355/355)
  • Pneus Av-Ar : 275/35 ZR 18 - 345/30 ZR 19

Performances :

  • Vitesse maxi (km/h) : 330
  • 1 000 m DA : 21,5 s
  • 0 à 100 km/h : 3,3 s
  • 0 à 160 km/h : 6,8 s
  • 0 à 200 km/h : 12,1 s

Consommation :

  • Moyenne (L/100 km) : 16,6

La Viper dans la culture populaire

La Dodge Viper a été modélisée dans de nombreux jeux vidéo :

Une série télévisée, Viper, produite par la chaîne américaine NBC, a été diffusée en France sur France 2 et NT1.

Références

  1. Livre Guts du responsable des produits chez Chrysler à l'époque, Bob Lutz.
  2. (en) Final Dodge Viper rolls off the Snake Pit production line - Car Advice, 5 juillet 2010.
  3. « Fiat prévoit une nouvelle Viper ! », CarTech, 16 septembre 2010.
  4. « La Dodge Viper n’est plus à vendre | Autonet.ca », sur Autonet (consulté le 21 février 2017)
  5. Dodge Viper ACR : en 2015, elle revient !
  6. Need For Speed : Shift 2 Unleashed, sur needforspeed.com

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

Lien externe



This article uses material from the Wikipedia article "Dodge Viper", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus