powered by CADENAS

Social Share

Fuji FA200 Aero Subaru (10848 views - Transportation - Air Water Earth)

Le Fuji FA-200 Aero Subaru est un avion de tourisme monomoteur construit par la firme japonaise Fuji Heavy Industries. Il fut le premier appareil léger d'après guerre entièrement conçu au Japon et qui entra dans une phase de production. Principalement destiné à l'exportation, 299 unités sortirent des chaînes de production japonaises.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Fuji FA200 Aero Subaru

Fuji FA200 Aero Subaru

Fuji FA200 Aero Subaru

Un Fuji FA200 Aero Subaru au sol.

Constructeur aéronautique Fuji Heavy Industries
Type Avion de tourisme
Premier vol
Date de retrait 1986
Nombre construit 299[1]
Motorisation
Moteur 1 Avco Lycoming IO-360
Dimensions
Envergure 9,42 m
Longueur 8,17 m
Hauteur 2,59 m
Surface alaire 14 m2
Nombre de places 3
Masses
Masse à vide 650 kg
Masse maximum 1 150 kg
Performances
Vitesse de croisière 185 km/h
Vitesse maximale (VNE) 237 km/h
Plafond 5 790 m
Vitesse ascensionnelle 5,7 m/s

Le Fuji FA-200 Aero Subaru est un avion de tourisme monomoteur construit par la firme japonaise Fuji Heavy Industries. Il fut le premier appareil léger d'après guerre entièrement conçu au Japon et qui entra dans une phase de production. Principalement destiné à l'exportation, 299 unités sortirent des chaînes de production japonaises.

Développement

Mis en projet en 1964, le modèle d'origine était un monomoteur à ailes courtes, construit en aluminium destiné à transporter quatre passagers sur de courte distances. Le premier prototype vola le et fut homologué par le ministère des transports japonais le 6 juillet 1966, puis par le gouvernement américain l'année suivante.

Variantes

  • FA-200-160 : version initial équipée d'un moteur Lycoming O-320 (en) de 160 ch
  • FA-200-180 : version plus puissante équipée d'un moteur Lycoming IO-360 (en) de 180 ch
  • FA-200-180AO : variante du FA-200-180
  • FA-203-S : modèle expérimental à décollage court pour le compte du Laboratoire Aérospatial National japonais


This article uses material from the Wikipedia article "Fuji FA200 Aero Subaru", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht