powered by CADENAS

Social Share

Ludovico Einaudi (8837 views - Music)

Ludovico Einaudi, né le 23 novembre 1955 à Turin, est un compositeur et pianiste italien dont les pièces de piano sont réputées pour leurs mélodies.
Go to Article

Youtube


    

Ludovico Einaudi

Ludovico Einaudi

Ludovico Einaudi

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (© Jörgens.mi / ).

Pour les articles homonymes, voir Einaudi.
Ludovico Einaudi

Ludovico Einaudi au Zelt Musik Festival 2016 de Fribourg-en-Brisgau

Informations générales
Naissance (61 ans)
Turin,  Italie
Activité principale Compositeur, pianiste
Genre musical New Age, Musique Classique
Instruments Piano
Site officiel www.ludovicoeinaudi.com

Ludovico Einaudi, né le à Turin, est un compositeur et pianiste italien dont les pièces de piano sont réputées pour leurs mélodies.

Biographie

Alors qu'il est encore enfant, Ludovico Einaudi est initié à la musique par sa mère qui lui donne le goût du piano. Il commence son apprentissage musical au conservatoire Giuseppe Verdi de Milan où il décroche un diplôme en composition. Ensuite, il étudie avec Luciano Berio. En 1982, il obtient une bourse au Festival de Tanglewood. Ludovico Einaudi habite dans un domaine viticole dans la région du Piémont, en Italie[1]'[2].

Il a passé plusieurs années en composant en formes traditionnelles, pour ensuite trouver un style personnel dans une série d'œuvres d'abord pour la danse et ensuite pour le piano. Sa musique est ambiante, méditative, souvent introspective et tire son inspiration du minimalisme. Il a fait une forte impression dans le monde du film.

Son père, Giulio Einaudi, est l'éditeur et fondateur de la maison d'édition Einaudi et son grand-père, Luigi Einaudi, a été Président de la République Italienne de 1948 à 1955.

En 2006, il créé le groupe Whitetree avec Robert Lippok et Ronald Lippok.

En juin 2016 il interprète le morceau Elegy for the Arctic sur une plateforme flottante dans l'océan arctique pour soutenir l'opération « Save the Arctic » de Greenpeace[3].

Style musical

Ludovico Einaudi.

Bien que Ludovico Einaudi préfère ne pas être classé dans un style particulier de compositeur, on le qualifie le plus souvent de minimaliste. « En général, je n’aime pas les définitions, mais minimaliste est un terme qui signifie élégance et ouverture, donc je préfère être appelé minimaliste plutôt qu'autre chose » (Einaudi). Néanmoins, certaines œuvres de Ludovico Einaudi sont référencées comme telles par certains spécialistes du genre sans doute en raison de l'absence de développement des thèmes musicaux, lesquels se trouvent repris sans autres enrichissements qu'une légère transformation harmonique. On ne peut rattacher la musique de Ludovico Einaudi à l'esthétique des musiciens répétitifs américains comme Steve Reich ou Philip Glass, ni au minimalisme de l'École de New-York. L'influence de Luciano Berio est peu perceptible sinon dans la reprise de thèmes traditionnels. Celle de Cage semble dépourvue de l'ironie et du hasard qui la constitue. On est également loin du dépouillement à la manière d'Erik Satie qui a fait le succès de Gonzales. La musique de Ludovico Einaudi est résolument simple et tonale et peut être classée également dans l'easy listening.

Publicité

Plusieurs de ses œuvres ont été utilisées dans des publicités :

  • Dans le clip TF1 de la coupe du monde 2014 au Brésil, la mélodie de fond est Primavera.
  • Orange, groupe international de services en télécommunications (ex-France Télécom), a choisi sa mélodie Divenire, faite au piano et accompagnée d'un violon, pour sa campagne de communication télévisuelle 2009-2010 sur les mots à double sens[4] puis, en 2013, avec sa mélodie Run.
  • À l'occasion des Jeux olympiques de Londres 2012, cette même mélodie a été utilisée par Procter & Gamble dans sa campagne « Le plus beau métier » rendant hommage à la maternité.
  • Le Resort de Terre Blanche a utilisé la mélodie Divenire pour sa nouvelle campagne de communication institutionnelle 2013.
  • Sony a utilisé Primavera pour la campagne publicitaire de la PlayStation 3 diffusée principalement au cinéma, publicité notamment destinée à promouvoir le blu-ray.
  • Lancôme, maison de cosmétiques et de produits de luxe, utilise le titre Experience pour sa campagne publicitaire du produit Advanced Génifique en 2015.
  • La Sécurité Routière a choisi la mélodie Fly dans une de ses campagnes de sensibilisation, en 2015.
  • Pour fêter ses 50 ans, Krys a choisi, pour sa publicité la mélodie Run de l'Album In A Time Lapse, en 2016.

Cinéma et télévision

Plusieurs de ses compositions ont servi pour la bande sonore de différents films ou séries :

  • Trois titres de l'album Le Onde font partie de la bande originale d'Aprile (1998) de Nanni Moretti.
  • La bande sonore complète de la mini-série anglaise Doctor Zhivago (2002) fut complètement composée par l'artiste.
  • Le morceau Nuvole Bianche est utilisé dans Insidious (2011) pour la scène du tourne-disque .
  • Quatre morceaux sont présents dans This Is England (2006) de Shane Meadows et sa suite télévisuelle This Is England '86.
  • Intouchables (2011) d'Olivier Nakache et Éric Toledano reprend plusieurs de ses titres comme L'origine nascosta , Una Mattina, Fly, Writing Poems ou Cache cache.
  • 'Fly est également utilisé dans la bande annonce de J. Edgar (2011) de Clint Eastwood.
  • Primavera est utilisé comme générique du programme court Un objet, un exploit diffusé sur France 2 à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres en 2012.
  • Le morceau Ascolta est utilisé dans un épisode de la série Stargate Universe (saison 2, épisode 8).
  • Nuvole Bianche a été utilisé dans l'épisode pilote de la série Derek créée par Ricky Gervais, diffusé en avril 2012, comme musique de fin d'épisode.
  • Life a été utilisé dans la bande-annonce française du film La voleuse de livres (2013).
  • Divenire est utilisé dans la bande annonce du film Grace de Monaco d'Olivier Dahan, qui a fait l'ouverture de la 67e édition du Festival de Cannes.
  • Experience est utilisé dans le film Mommy de Xavier Dolan, nominé à Cannes en 2014.
  • Nuvole Bianche et Lady Labyrinth sont utilisés dans le film Les Héritiers (2014) de Marie-Castille Mention-Schaar.
  • Nuvole Bianche est utilisé dans la publicité pour la loterie de noël Espagnole "Sorteo de navidad" pour la version 2015
  • Générique de Docteur Foster : Fly.
  • Una Mattina et Oltremare sont utilisés dans le documentaire biographique retraçant la vie de Marlon Brando, Listen to Me Marlon (2015).
  • Run de l'Album In A Time Lapse est utilisé dans la bande annonce du film Réparer les vivants (2016) et dans la bande annonce de Juste La Fin Du Monde (2016) de Xavier Dolan.
  • Logos (de l'album Elements) est utilisé pour la bande annonce du film Nocturnal animals (2017).
  • Run utilisé dans le film Samba et pour la pub de Krys "j'étais là".

Discographie

Œuvres



This article uses material from the Wikipedia article "Ludovico Einaudi", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Music

3d,printed,3dprinting,3dprint,music,song,dvd,dcrom,schellak,top hit