powered by CADENAS

Social Share

Casque romain (9174 views - History & Epochal Times)

Le casque romain (galea en latin) est un élément très représentatif de la légion. Celui-ci est le produit d'une sélection et d'une évolution qui accompagne l'évolution de l'art militaire romain.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Casque romain

Casque romain

Le casque romain (galea en latin) est un élément très représentatif de la légion. Celui-ci est le produit d'une sélection et d'une évolution qui accompagne l'évolution de l'art militaire romain.

Typologie

Période républicaine

Article connexe : République romaine.

Casque Villanovien

En usage du VIIIe au VIe siècle av. J.-C., ce type de casque était utilisé par les membres les plus fortunés des premières troupes romaines, durant la période semi-légendaire de la royauté romaine. Ce type de casque a été développé sur le territoire villanovien à partir de prototypes d'Europe centrale. De nombreux casques de conception similaire ont été retrouvés dans toute l'Europe centrale et occidentale. Il s'agit d'un casque en bronze, à la calotte conique pourvue d'une imposante crête métallique.

Casque apulo-corinthien

Le casque de type apulo-corinthien est une variante sud-italique du casque de type corinthien porté par les hoplites. Elle apparaît à la fin du VIe siècle av. J.-C. et reste en usage durant les deux siècles suivant. Cette forme ne couvre que la calotte crânienne et simule un casque corinthien relevé sur le front. Les casques de ce type sont souvent pourvus de crêtes et d'aigrettes.

Casque Negau

Article détaillé : Casque de Negau.

Type de casque né en Italie et particulièrement répandu dans le monde étrusque, il apparaît au VIe siècle av. J.-C. au terme d'un siècle d'évolution. Il affectent globalement la forme d'une cloche dotée d'une légère arête dans l'axe longitudinal. Leur base est dotée d'un étranglement marqué, au-dessus d'un rebord continu. Ils ne sont pas dotés de paragnathides mais peuvent être décorés d'appliques, d'aigrettes ou de cimiers.

Casque italo-celtique

Ce type, également connu sous les noms italo-celtique, étrusco-italique, étrusco-celtique semble être commun aux populations italiques et celtiques. Son apparition datant sensiblement des premières incursions celtes dans la péninsule italienne, il pourrait être issu de ces évènements et être un produit de la fusion des techniques artisanales celtes et italiennes.

Article connexe : Casque celtique.

La principale différence entre les casques de tradition celtique et ceux de tradition italique se trouve dans le bouton sommital, pièce rapportée chez les Celtes, alors qu'elle est moulée en même temps que le casque chez les populations italiques[1].

Ce type de casque a eu une longue utilisation, allant du IVe au Ier siècle av. J.-C. et se retrouve, du fait de son adoption par les troupes romaines et de l'extension du mercenariat celtique, un peu partout sur les rives de la Méditerranée et en Europe. Les modèles italiques de ce casque sont également qualifiés de type casque Montefortino (en). Le terme « type buggenum » est également parfois utilisé pour les modèles les plus tardifs. Il peut être équipé d'une large collerette offrant un surcroît de protection contre les coups de taille et avoir le sommet de sa calotte percé pour permettre la fixation d'une crête.

La réforme de Marius

Article connexe : Réforme marianique.

Casque Montefortino

Évolution du casque italo-celtique, ce type de casque équipe les légionnaires de la fin de la République. Il porte le nom de la petite ville de Montefortino, en Italie centrale.

Casque Coolus-Manheim

Ce type de casque apparaît après la réforme marianique. Probablement d'inspiration celtique il s'agit d'un casque de bronze très simple doté d'une bombe en forme de bol, avec peu ou pas d'ornements, sans bouton sommital ni dispositif de fixation de crête. Il ne dispose en guise de paragnathides que d'anneaux métalliques rivetés à la calotte. Le couvre-nuque est peu saillant. Il porte le nom du village français de Coolus, dans la Marne.

Il évolue plus tard, en se mêlant avec le Montefortino. Il développe alors un bouton sommital et une visière de protection. Le couvre nuque en est plus marqué.

Période augustéenne et Haut-Empire

Articles connexes : Auguste et Haut-Empire romain.

Casque Buggenum

Ultime avatar du casque de type italo-celtique, ce type de casque est postérieur à la conquête des Gaules. En bronze, constitué d'une seule pièce à l'exception de paragnathides, il ne diffère que peu du type Montefortino avec lequel il est fréquemment confondu. Il a été utilisé au début du règne d'Auguste, notamment lors des guerres civiles et lors de la conquête de la Germanie. Il est alors supplanté par le casque de type Haguenau[2].

Casque Haguenau

Casque de type Haguenau.

Nommé d'après une trouvaille conservé au musée de Haguenau, le type Haguenau est défini au début du XXe siècle par P. Couissin, en même temps que le type Weisenau, ou Impérial-Gaulois. C'est une base de casque italo-celtique en bronze dotée d'un imposant couvre-nuque perpendiculaire au timbre du casque et dont la taille ira s'agrandissant avec le temps. Il est également pourvu d'un renfort frontal disposé en visière et riveté sur les tempes. il dispose également de paragnathides articulées très couvrantes. Ces évolutions sont probablement commandées par les techniques de combat romaines et adverses du temps. Ce type de casque tombe en désuétude à la fin du Ier siècle de notre ère.

Casque Weisenau

Le casque Weisenau (du nom d'un quartier de Mayence) est également désigné sous l'appellation de Casque Impérial-Gaulois (en). Il dérive en effet de casque celtes, du type Port notamment. Le type Weisenau est un casque composite, en fer, pourvu d'un couvre-nuque, de paragnathides et d'une visière rapportés. Il n'a pas de bouton sommital, mais peut disposer de porte-crête ou de tube de fixation d'aigrettes. Sa particularité la plus remarquable réside dans les deux ondulations en forme de sourcil sur le front de la bombe du casque. Ces formes, destinées à rigidifier l'ensemble, sont remplacée au IIe siècle apr. J.-C. par des renforts cruciformes au sommet de la bombe. Le couvre nuque n'est pas rivetée comme sur son modèle, une série de cannelures situées sur la nuque remplissent là aussi un rôle de raidisseur. Contrairement au modèle Haguenau, le couvre-nuque proprement dit commence plus bas que la base du timbre. Une autre différence notable avec le Haguenau est son ornementation, parfois marquée.

Ce casque connaît une bonne durée d'utilisation. Il est en effet utilisé par l'armée romaine jusqu'au IIe siècle de notre ère.

Une variante, souvent nommée « Impérial-Gaulois I » ou Aquincum, du nom du lieu ou l'un de ces casques a été découvert, est fabriqué en alliage de cuivre.

Casque Niederbieber

Ce modèle de casque porte le nom de du fort de Niederbieber, à Neuwied près de Coblence. un autre a été découvert à Hedernheim, près de Francfort-sur-le-Main, ce qui peut lui valoir le nom de type Heddernheim. Il apparaît au IIe siècle av. J.-C. et est utilisé jusqu'au IIIe siècle av. J.-C.. Initiallement considéré comme un casque de cavalerie, il est également utilisé par l'infanterie. Ce casque est caractérisé par un épais renfort cruciforme riveté sur la bombe du casque. Les modèles postérieurs voient ce renfort diminuer en taille et être intégrés à la calotte.

Antiquité tardive

Articles connexes : Bas-Empire romain et Armée romaine tardive.

Casque Augst ou Intercisa

Augst, près de Bâle, et Dunaújváros (Intercisa) en Hongrie.

Casque de Berkasovo

Casque du IVe siècle issu du trésor de Berkasovo

Les casques de types Berkasovo, du nom d'une découverte faite en Serbie, sont des casques composés d'une calotte hémisphérique, souvent richement ornés, et aux paragnathides très couvrants. Ils sont également dotés d'un nasal. Au vu de leur ornementation et de la présence de mors de chevaux à leurs côtés au sein du contexte de découverte, ces casques sont souvent attribués par les archéologues à des officiers de cavalerie. Il est toutefois parfaitement fonctionnel dans le cadre de l'infanterie[3].

Ce type de casque apparaît au début du IVe siècle, avec, par exemple, le casque découvert à Deurne, aux Pays-Bas, très précisément datés du règne de Constantin Ier par les monnaies qui lui sont associées[4].

Casque type Concesti

Spangenhelm

Casques de cavalerie

Casque type Kalkriese

Casques de Guisborough

Casques type Weiler

Les casques à visages

Référence

  1. Lionel Pernet, Armement et auxiliaires gaulois : IIe et Ier siècles avant notre ère, éditions Monique Mergoil, coll. « protohistoire européenne » (no 12), , 294 p. (ISBN 978-2-35518-011-8).
  2. M.Feugère, Casques antiques, les visages de la guerre, de Mycène à la fin de l'empire romain, éditions Errance, 2011, P.95.
  3. D. Glad, Fonction et fonctionnement du casque à crête romain tardif d’après le mobilier oriental : l’apport de l’expérimentation, Revue archéologique de Picardie, n°1-2, 2009. L'actualité de l'archéologie du haut Moyen-Âge en Picardie. Les apports de l'expérimentation à l'archéologie mérovingienne. Actes des XXIXe journées internationales d’archéologie mérovingiennes. Musée des Temps Barbare, Marle (Aisne) 26-28 septembre 2008. pp. 87-93. Lire en ligne
  4. A. Grenier, Un casque romain à inscription du IVe siècle, Revue des Études Anciennes, Tome 28, n°3. p.256, 1926.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Liens externes



This article uses material from the Wikipedia article "Casque romain", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

History & Epochal Times

3D,model,library,rendering,Inca,Maya,Egypt,Pyramids,Bible, Quoran,Gizeh,Greek,Ancient,Medival Times, Stone Age