powered by CADENAS

Social Share

Deutsches Institut für Normung (10859 views - Standard Department Organisations)

Le Deutsches Institut für Normung (DIN) est un organisme allemand de normalisation. Créé le 22 décembre 1917, son siège social est à Berlin. Depuis 1975, il a été reconnu par le gouvernement allemand comme l'organisme national de normalisation et représente les intérêts allemands aux niveaux international et européen.
Go to Article

Deutsches Institut für Normung

Deutsches Institut für Normung

Deutsches Institut für Normung
Pour les articles homonymes, voir DIN.

Le Deutsches Institut für Normung (DIN) est un organisme allemand de normalisation. Créé le [1], son siège social est à Berlin. Depuis 1975, il a été reconnu par le gouvernement allemand comme l'organisme national de normalisation et représente les intérêts allemands aux niveaux international et européen.

Quelques normes du DIN

Cet organisme édite des normes sous la forme DIN XXX :

  • DIN, un type de connectique électrique, normalisé par l'institution précitée, utilisée pour l'audio, la vidéo ou l'informatique (claviers) ;
  • DIN, un type de connecteur haute pression (200 ou 300 bar) pour les bouteilles de plongée ;
  • DIN, une échelle de mesure de la sensibilité des surfaces sensibles (films photo notamment).


This article uses material from the Wikipedia article "Deutsches Institut für Normung", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Standard Department Organisations

3D,model,standard,library,norm,download,CAD, DIN, EN, ISO, ANSI, ASME, IEEE, AIA, JIS, NIHS, BSI,  AFNOR, NF, GOST, IEC, VDI, ASTM, ANSI, VDE