powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Tour d'Espagne (4197 views - Sports List)

Le Tour d'Espagne (Vuelta ciclista a España en espagnol) est une compétition cycliste à étapes dont la première édition a eu lieu en 1935, et disputée annuellement depuis 1955. C'est une compétition de trois semaines, disputée à la fin de l'été. Son trajet varie d'année en année et consiste en une vingtaine d'étapes totalisant environ 3 000 km. La dernière étape se termine traditionnellement à Madrid, la capitale. Le Tour d'Espagne est, avec le Tour d'Italie et le Tour de France, l'un des trois grands tours cyclistes professionnels de la saison cycliste en Europe. La Vuelta appartient aujourd'hui à la société Unipublic dont ASO possède 49 % des parts depuis juin 2008. La course fait partie de l'UCI World Tour et également de la Coupe d'Espagne depuis 2019.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Tour d'Espagne

Tour d'Espagne

Tour d'Espagne
Vuelta a España (es)
Logo de la Vuelta.
Généralités
Sport cyclisme sur route
Création 1935
Organisateur(s) Unipublic
Éditions 74 (en 2019)
Catégorie UCI World Tour
Type / Format grand tour
Périodicité annuelle (août-septembre)
Lieu(x) Espagne
Participants 198 (en 2017)
Statut des participants professionnels
Site web officiel www.lavuelta.es

Palmarès
Tenant du titre Simon Yates
Plus titré(s) Roberto Heras
(4 victoires)
Pour la compétition à venir voir :
Tour d'Espagne 2019

Le Tour d'Espagne (Vuelta ciclista a España en espagnol) est une compétition cycliste à étapes dont la première édition a eu lieu en 1935, et disputée annuellement depuis 1955.

C'est une compétition de trois semaines, disputée à la fin de l'été. Son trajet varie d'année en année et consiste en une vingtaine d'étapes totalisant environ 3 000 km. La dernière étape se termine traditionnellement à Madrid, la capitale. Le Tour d'Espagne est, avec le Tour d'Italie et le Tour de France, l'un des trois grands tours cyclistes professionnels de la saison cycliste en Europe.

La Vuelta appartient aujourd'hui à la société Unipublic dont ASO possède 49 % des parts depuis juin 2008. La course fait partie de l'UCI World Tour et également de la Coupe d'Espagne depuis 2019.

Histoire

Inspiré par le succès du Tour de France et du Giro, et par l'augmentation des ventes des journaux à leur origine (L'Auto et La Gazzetta dello Sport), Juan Pujol, directeur du journal Informaciones organise la première Vuelta a España en 1935. La première édition se déroule du 29 avril au . Elle comprend 14 étapes, accueille 50 participants[1] et est remportée par le Belge Gustaaf Deloor[2]. Ce dernier gagne la deuxième édition la Vuelta, qui adopte un format différent en passant de 14 à 21 étapes.

Entre 1937 et 1944, la Vuelta n'est disputée que deux fois, en 1941 et 1942, à cause de la Guerre d'Espagne et de la Seconde Guerre mondiale. Ces deux éditions, dont les participants sont quasiment tous espagnols, sont remportées par Julián Berrendero.

Aujourd'hui disputée au mois de septembre, la Vuelta se déroulait jusqu'en 1995 au printemps (avril-mai). Ce changement de calendrier a accru le prestige de la course.

Classements et maillots actuels

Contrairement aux tours de France et d'Italie, le Tour d'Espagne n'a pas de maillots distinctifs traditionnels. La couleur des maillots de leaders a changé au fil des ans, souvent au gré des sponsors. La couleur du maillot de leader de la course est rouge qui est celle d'une marque de la grande distribution française : Carrefour[3].

Classement général

Le maillot rouge récompense le leader du classement général et donc au terme de l'épreuve le vainqueur de la Vuelta. Il est le maillot le plus prestigieux. Il a tout d'abord été de couleur orange en 1935 et 1936, puis en 1942. Il fut entretemps de couleur blanche en 1941. Mais sa couleur principale fut amarillo (jaune) durant 44 ans, et ce, jusqu'en 1999. Les organisateurs, dans un souci de se démarquer davantage du Tour de France et de son maillot jaune, modifièrent à nouveau la couleur de ce maillot pour l'or et enfin le rouge depuis l'édition 2010.

Le classement par points

Le maillot vert récompense le vainqueur du classement par points. Ce classement revient au coureur ayant remporté le plus de points lors des arrivées d'étapes, ainsi que lors des sprints intermédiaires. À l'inverse du Tour de France, il n'y a pas de différenciation d'attribution des points entre les étapes de plaines, et les étapes dites de montagne. Ainsi, il est courant de voir des prétendants au classement général porter ce maillot.

  • Chaque arrivée d'étape rapporte aux 15 premiers coureurs classés 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point.
  • Chaque sprint intermédiaire rapporte au 3 premiers coureurs classés 4, 2 et 1 point.

Il est à noter que ce maillot était déjà entre 1987 et 1989 de couleur verte, ainsi que bleu, jusqu'à l'édition 2008.

Le record de victoires dans ce classement revient à Seán Kelly ainsi qu'au Français Laurent Jalabert et à l'Espagnol Alejandro Valverde avec quatre succès.

Le classement de la montagne

Ce classement récompense le coureur ayant comptabilisé le plus de points aux sommets des cols du parcours. On y distingue 5 types de cols. Les points sont attribués en fonction du barème suivant :

  • cima Alberto Fernandez : 20 points, 15, 10, 6, 4 et 2 points au sixième ;
  • arrivée au sommet : 15 points, 10, 6, 4 et 2 points au cinquième ;
  • col de 1re catégorie : 10 points, 6, 4, 2 et 1 point au cinquième ;
  • col de 2e catégorie : 5 points, 3 et 1 point au troisième ;
  • col de 3e catégorie : 3 points, 2 et 1 point au troisième.

En cas d'égalité les critères pour départager sont, dans l'ordre : la première place à la cima Alberto Fernandez, puis par le nombre de premières places sur les arrivées au sommet, puis par les premières places au sommet des cols de 1re puis 2e puis 3e catégorie. En dernier ressort on fera appel à la meilleure place du classement général individuel au temps.

Ce maillot a régulièrement changé. Il fut vert en 1985, puis orange et rouge, puis entièrement rouge, puis devint blanc à grains de café noir en 1988 et 1989, puis à nouveau vert en 1990, puis orange, puis rouge jusqu'en 2009. À partir de l'édition 2010, il devient blanc à pois bleu.

José Luis Laguía a remporté ce classement à cinq reprises, ce qui constitue le record. Autre record, celui du Français David Moncoutié qui l'a remporté quatre années de suite.

Le classement du meilleur jeune.

Le Maillot est porté par un coureur (jeune) qui occupe [4]la meilleure place du classement général individuel en fonction du temps accumulé lors de chaque étape. Ce prix est réservé aux coureurs nés à partir du 1er janvier 1993. Ce classement a été réintroduit pour l'édition 2019,au profit du classement du combiné.

Sponsor de ce maillot: Feníe Energía.

Classements et maillots disparus

En plus de ces 4 classements, la Vuelta en comptait auparavant 5 autres :

  • le classement des étapes volantes ;
  • le classement des Sprints Spéciaux ;
  • le classement des Néo pros ;
  • le classement des Espagnols ;
  • le classement du combiné.

Palmarès

Article détaillé : Palmarès du Tour d'Espagne.
Année Vainqueur Deuxième Troisième
1935 Gustaaf Deloor Mariano Cañardo Antoine Dignef
1936 Gustaaf Deloor Alfons Deloor Antonio Bertola
1937-1940 Non disputé
1941 Julián Berrendero Fermín Trueba José Jabardo
1942 Julián Berrendero Diego Cháfer Antonio Andrés Sancho
1943-1944 Non disputé
1945 Delio Rodríguez Julián Berrendero Juan Gimeno
1946 Dalmacio Langarica Julián Berrendero Jan Lambrichs
1947 Edward Van Dyck Manuel Costa Delio Rodríguez
1948 Bernardo Ruiz Emilio Rodríguez Bernardo Capó
1949 Non disputé
1950 Emilio Rodríguez Manuel Rodríguez José Serra Gil
1951-1954 Non disputé
1955 Jean Dotto Antonio Jiménez Raphaël Géminiani
1956 Angelo Conterno Jesús Loroño Raymond Impanis
1957 Jesús Loroño Federico Bahamontes Bernardo Ruiz
1958 Jean Stablinski Pasquale Fornara Fernando Manzaneque
1959 Antonio Suárez José Segú Rik Van Looy
1960 Frans De Mulder Armand Desmet Miguel Pacheco
1961 Angelino Soler François Mahé José Pérez Francés
1962 Rudi Altig José Pérez Francés Seamus Elliott
1963 Jacques Anquetil José Martín Colmenarejo Miguel Pacheco
1964 Raymond Poulidor Luís Otaño José Pérez Francés
1965 Rolf Wolfshohl Raymond Poulidor Rik Van Looy
1966 Francisco Gabica Eusebio Vélez Carlos Echevarría
1967 Jan Janssen Jean-Pierre Ducasse Aurelio González
1968 Felice Gimondi José Pérez Francés Eusebio Vélez
1969 Roger Pingeon Luis Ocaña Marinus Wagtmans
1970 Luis Ocaña Agustín Tamames Herman Van Springel
1971 Ferdinand Bracke Wilfried David Luis Ocaña
1972 José Manuel Fuente Miguel María Lasa Agustín Tamames
1973 Eddy Merckx Luis Ocaña Bernard Thévenet
1974 José Manuel Fuente Joaquim Agostinho Miguel María Lasa
1975 Agustín Tamames Domingo Perurena Miguel María Lasa
1976 José Pesarrodona Luis Ocaña José Nazábal
1977 Freddy Maertens Miguel María Lasa Klaus-Peter Thaler
1978 Bernard Hinault José Pesarrodona Jean-René Bernaudeau
1979 Joop Zoetemelk Francisco Galdós Michel Pollentier
1980 Faustino Rupérez Pedro Torres Claude Criquielion
1981 Giovanni Battaglin Pedro Muñoz Vicente Belda
1982 Marino Lejarreta Michel Pollentier Sven-Ake Nilsson
1983 Bernard Hinault Marino Lejarreta Alberto Fernández
1984 Éric Caritoux Alberto Fernández Reimund Dietzen
1985 Pedro Delgado Robert Millar Pacho Rodríguez
1986 Álvaro Pino Robert Millar Seán Kelly
1987 Luis Herrera Reimund Dietzen Laurent Fignon
1988 Seán Kelly Reimund Dietzen Anselmo Fuerte
1989 Pedro Delgado Fabio Parra Óscar Vargas
1990 Marco Giovannetti Pedro Delgado Anselmo Fuerte
1991 Melchor Mauri Miguel Indurain Marino Lejarreta
1992 Tony Rominger Jesús Montoya Pedro Delgado
1993 Tony Rominger Alex Zülle Laudelino Cubino
1994 Tony Rominger Mikel Zarrabeitia Pedro Delgado
1995 Laurent Jalabert Abraham Olano Johan Bruyneel
1996 Alex Zülle Laurent Dufaux Tony Rominger
1997 Alex Zülle Fernando Escartín Laurent Dufaux
1998 Abraham Olano Fernando Escartín José María Jiménez
1999 Jan Ullrich Igor González de Galdeano Roberto Heras
2000 Roberto Heras Ángel Casero Pavel Tonkov
2001 Ángel Casero Óscar Sevilla désattribué[5]
2002 Aitor González Roberto Heras Joseba Beloki
2003 Roberto Heras Isidro Nozal Alejandro Valverde
2004 Roberto Heras Santiago Pérez Francisco Mancebo
2005 Roberto Heras[6] Denis Menchov Carlos Sastre
2006 Alexandre Vinokourov Alejandro Valverde Andrey Kashechkin
2007 Denis Menchov Carlos Sastre Samuel Sánchez
2008 Alberto Contador Levi Leipheimer Carlos Sastre
2009 Alejandro Valverde Samuel Sánchez Cadel Evans
2010 Vincenzo Nibali Ezequiel Mosquera Peter Velits
2011 Christopher Froome[7],[8] Bradley Wiggins Bauke Mollema
2012 Alberto Contador Alejandro Valverde Joaquim Rodríguez
2013 Christopher Horner Vincenzo Nibali Alejandro Valverde
2014 Alberto Contador Christopher Froome Alejandro Valverde
2015 Fabio Aru Joaquim Rodríguez Rafał Majka
2016 Nairo Quintana Christopher Froome Esteban Chaves
2017 Christopher Froome Vincenzo Nibali Ilnur Zakarin
2018 Simon Yates Enric Mas Miguel Ángel López

Records et statistiques

Après l'édition 2018

Vainqueurs multiples

Cycliste Victoires Années
Roberto Heras 4 2000, 2003, 2004, 2005
Tony Rominger 3 1992, 1993, 1994
Alberto Contador 3 2008, 2012, 2014
Gustaaf Deloor 2 1935, 1936
Julián Berrendero 2 1941, 1942
José Manuel Fuente 2 1972, 1974
Bernard Hinault 2 1978, 1983
Pedro Delgado 2 1985, 1989
Alex Zülle 2 1996, 1997
Christopher Froome 2 2011, 2017

Records de podiums

Cycliste    1er       2e       3e      Total  
Roberto Heras 4 1 1 6
Alejandro Valverde 1 2 3 6
Pedro Delgado 2 1 2 5
Luis Ocaña 1 3 1 5
Tony Rominger 3 0 1 4
Julián Berrendero 2 2 0 4
José Pérez-Francés 0 2 2 4
Miguel María Lasa 0 2 2 4
Christopher Froome 1 3 0 4
Vincenzo Nibali 1 2 0 3
Alberto Contador 3 0 0 3
Alex Zülle 2 1 0 3
Marino Lejarreta 1 1 1 3
Reimund Dietzen 0 2 1 3
Carlos Sastre 0 2 1 3

Victoires par pays

Pays Victoires 2e place 3e place Total
Espagne 32 51 36 120
France 9 3 5 17
Belgique 7 4 8 19
Italie 6 2 1 9
Suisse 5 2 2 9
 Grande-Bretagne 3 5 0 8
Allemagne 3 2 2 7
Colombie 2 1 4 7
Pays-Bas 2 0 3 5
Russie 1 1 1 3
États-Unis 1 1 0 2
Irlande 1 0 2 3
Kazakhstan 1 0 1 2
Portugal 0 1 0 1
Slovaquie 0 0 1 1
Australie 0 0 1 1
Suède 0 0 1 1
Pologne 0 0 1 1

Victoires d'étapes individuelles

Pos Coureur Victoires
1 Delio Rodríguez 39
2 Alessandro Petacchi 20
3 Laurent Jalabert 18
Rik Van Looy 18
5 Seán Kelly 16
6 Gerben Karstens 14
7 Freddy Maertens 13
Tony Rominger 13
9 Domingo Perurena 12
Marcel Wüst 12
11 Julián Berrendero 11
Agustín Tamames 11
Alejandro Valverde 11
14 John Degenkolb 10
Roberto Heras 10
Eddy Planckaert 10
17 Mathieu Hermans 9
José María Jiménez 9
Eddy Peelman 9
Joaquim Rodríguez 9
Jean-Paul van Poppel 9
Alex Zülle 9
23 Miguel Gual 8
Dalmacio Langarica 8
Erik Zabel 8

Victoires d'étapes par pays

Pos Coureur Victoires
1 Espagne 549
2 Belgique 219
3 Italie 182
4 France 124
5 Pays-Bas 108
6 Allemagne 71
7 Suisse 32
8 Colombie 32
9 Royaume-Uni 30
10 Irlande 22
11 Russie[9] 20
12 États-Unis 18
13 Danemark 15
14 Australie 13
15 Portugal 11
Kazakhstan 11
17 Ouzbékistan 7
18 République tchèque 6
19 Norvège 5
Slovaquie 5
Luxembourg 5
22 Pologne 4
23 Autriche 3
Canada 3
25 Afrique du Sud 2
Biélorussie 2
Estonie 2
Nouvelle-Zélande 2
Suède 2
Ukraine 2
Slovénie 2
32 Argentine 1
Venezuela 1

Détails des victoires d'étapes par années

1935 4 7 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
1936 11 8 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1941 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1942 13 - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1945 17 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1946 20 - - - 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1947 17 2 5 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1948 16 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1950 17 3 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1955 4 - 9 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1956 4 6 3 5 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1957 7 2 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1958 5 8 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1959 9 4 - 4 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1960 10 7 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1961 10 3 - 3 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1962 3 - 2 7 1 3 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1963 6 5 - 4 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1964 7 8 - 1 1 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1965 7 9 - 3 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1966 10 - 3 - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1967 5 2 - 2 9 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1968 8 1 3 - 2 3 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1969 11 3 3 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1970 8 8 - 1 4 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
1971 3 8 - 2 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1972 12 2 - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1973 3 13 - 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1974 10 8 - 2 1 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1975 10 4 6 - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1976 2 6 1 - 5 5 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
1977 4 14 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1978 6 6 1 5 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1979 6 10 - 1 4 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1980 7 1 3 1 1 2 - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
1981 12 - 4 3 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1982 11 8 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
1983 9 3 3 5 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1984 5 10 4 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1985 8 3 1 - 1 - - 3 - 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1986 9 2 - 6 - 1 - - 1 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1987 11 1 3 2 - - - 4 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1988 8 - 1 - 6 - - 1 2 2 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1989 6 3 3 - 4 2 - 2 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1990 6 2 1 3 1 4 - 3 - - 1 - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
1991 8 - 2 - 4 1 - 2 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1992 5 3 2 - 5 - 2 1 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - -
1993 5 - - 2 2 - 6 1 - - - - - - - - 3 - - 1 - - - - - - 1 - - - - - -
1994 1 - 4 7 2 - 6 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1995 3 - 5 5 1 5 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1996 - 2 11 2 1 - 4 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1997 5 - 1 3 3 3 1 - - - 2 - 1 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - -
1998 6 - 5 - 2 2 3 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
1999 5 2 3 1 1 6 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
2000 9 - 7 - 1 - 1 1 - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2001 7 - 2 - - 3 1 2 2 - - 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -
2002 10 - 9 - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2003 9 - 6 - - 2 - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
2004 11 - 5 - - - - 1 - - 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2005 6 - 3 - - 3 - - 1 - - 1 1 1 - 4 - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
2006 6 - 3 - - 3 - - 1 - - 1 1 1 - 4 - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
2007 7 - 7 - 1 2 - 1 - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2008 7 4 5 2 - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009 1 - 2 2 1 5 2 - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - -
2010 7 2 2 1 - - - - 3 - - 3 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 1 - - -
2011 5 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - - - 1 - - - - 1 - 3 - - - - - - 1 - - - - 1
2012 8 2 2 - - 5 - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
2013 3 1 1 4 1 - 1 - - 1 - 2 1 2 - 1 - 2 - - - - - - - - - - - 1 - - -
2014 5 - 4 2 - 5 - 1 - - - - - 2 - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
2015 4 1 2 1 4 1 - 2 - 1 - 1 - 1 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
2016 1 4 2 3 1 - 1 1 3 - 1 - 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
2017 1 3 5 1 - - - 2 2 - - - - - - 1 - - - - - 3 1 - - - - - - - 1 - -
2018 4 1 4 4 - - - - 1 - - 2 - 3 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
TOTAL 548 219 182 124 108 71 32 32 30 22 20 18 15 13 11 11 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1


This article uses material from the Wikipedia article "Tour d'Espagne", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Sports List

Air sports
• Aerobatics
• Air racing
• Cluster ballooning
• Hopper ballooning

Wingsuit flying
• Gliding
• Hang gliding
• Powered hang glider
• Human powered aircraft
• Model aircraft
• Parachuting
• Banzai skydiving
• BASE jumping
• Skydiving
• Skysurfing
• Wingsuit flying
• Paragliding
• Powered paragliding
• Paramotoring
• Ultralight aviation

Archery
• Field archery
• Flight archery
• Gungdo
• Indoor archery
• Kyūdō
• Popinjay
• Target archery

Ball-over-net games
• Badminton
• Ball badminton
• Biribol
• Bossaball
• Fistball
• Footbag net
• Football tennis
• Footvolley
• Hooverball
• Jianzi
• Padel
• Peteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Sepak takraw
• Sipa
• Throwball
• Volleyball
• Beach volleyball
• Water volleyball
• Paralympic volleyball
• Wallyball
• Ringo


Basketball family
• Basketball
• Beach basketball
• Deaf basketball
• Streetball
• Water basketball
• Wheelchair basketball
• Cestoball
• Korfball
• Netball
• Fastnet
• Indoor netball
• Ringball
• Slamball

Bat-and-ball (safe haven)
• Baseball
• Softball
• Slow pitch
• Fast-pitch softball
• 16-inch softball
• Bat and trap
• British baseball – four posts
• Brännboll – four bases
• Corkball – four bases (no base-running)
• Cricket – two creases
• Indoor cricket
• Limited overs cricket
• One Day International
• Test cricket
• Twenty20
• Danish longball
• Kickball
• Kilikiti
• Lapta – two salos (bases)
• The Massachusetts Game – four bases
• Matball
• Oina
• Old cat – variable
• Over-the-line – qv
• Palant
• Pesäpallo – four bases
• Punchball
• Rounders – four bases or posts
• Scrub baseball – four bases (not a team game per se)
• Stickball – variable
• Stool ball – two stools
• Tee-ball
• Town ball – variable
• Vigoro – two wickets
• Wireball
• Wiffleball

Baton twirling
• Baton twirling

Acro sports
• Ballet
• Dancing
• Cheerleading
• Gymnastics

Performance sports
• Drum corps
• Marching band

Board sports

• Skateboarding
• Scootering
• Casterboarding
• Freeboard (skateboard)
• Longboarding
• Streetboarding
• Skysurfing
• Streetluge
• Snowboarding
• Mountainboarding
• Sandboarding
• Snowkiting
• Surfing
• Wakesurfing
• Bodyboarding
• Riverboarding
• Skimboarding
• Windsurfing
• Wakeboarding
• Kneeboarding
• Paddleboarding

Catch games
• Dodgeball
• Ga-ga
• Keep away
• Kin-Ball
• Newcomb ball
• Quidditch
• Rundown (a.k.a. Pickle)
• Yukigassen

Climbing

• Abseiling
• Aid climbing
• Ice climbing
• Mixed climbing
• Mountaineering
• Rock climbing
• Bouldering
• Deep-water soloing
• Sport climbing
• Traditional climbing
• Other
• Canyoning (Canyoneering)
• Coasteering
• Hiking
• Rope climbing
• Pole climbing

Cycling

• Artistic cycling
• BMX
• Cyclo-cross
• Cross-country mountain biking
• Cycle polo
• Cycle speedway
• Downhill mountain biking
• Dirt jumping
• Enduro mountain biking
• Freestyle BMX
• Hardcourt Bike Polo
• Road bicycle racing
• Track cycling
• Underwater cycling

Skibob
• Skibobbing

Unicycle

• Mountain unicycling
• Unicycling
• Unicycle basketball
• Unicycle hockey
• Unicycle trials
Combat sports: wrestling and martial arts
• Aiki-jūjutsu
• Aikido
• Jujutsu
• Judo
• Brazilian jiu-jitsu
• Sambo (martial art)
• Sumo
• Wrestling
• Amateur wrestling
• Greco-Roman wrestling
• Freestyle wrestling
• Folk wrestling
• Boli Khela
• Collar-and-elbow
• Cornish wrestling
• Dumog
• Glima
• Gouren
• Kurash
• Lancashire wrestling
• Catch wrestling
• Malla-yuddha
• Mongolian wrestling
• Pehlwani
• Professional wrestling
• Schwingen
• Shuai jiao
• Ssireum
• Varzesh-e Pahlavani
• Yağlı Güreş
• Greek wrestling

Striking

• Choi Kwang-Do
• Cockfighting
• Boxing
• Bokator
• Capoeira
• Fujian White Crane
• Karate
• Kenpō
• Kickboxing
• Lethwei
• Muay Thai
• Pradal serey
• Sanshou
• Savate
• Shaolin Kung Fu
• Sikaran
• Silat
• Subak
• Taekkyeon
• Taekwondo
• Taidō
• Tang Soo Do
• Wing Chun
• Zui quan

Mixed or hybrid
• Baguazhang
• Bando
• Bartitsu
• Bujinkan
• Hapkido
• Hwa Rang Do
• Jeet Kune Do
• Kajukenbo
• Kalaripayattu
• Krav Maga
• Kuk Sool Won
• Marine Corps Martial Arts Program
• Mixed martial arts
• Northern Praying Mantis
• Ninjutsu
• Pankration
• Pencak Silat
• Sanshou
• Shidōkan Karate
• Shōrin-ryū Shidōkan
• Shoot boxing
• Shootfighting
• Shorinji Kempo
• Systema
• T'ai chi ch'uan
• Vajra-mushti
• Vale tudo
• Vovinam
• Xing Yi Quan
• Zen Bu Kan Kempo

Weapons
• Axe throwing
• Battōjutsu
• Boffer fighting
• Eskrima
• Egyptian stick fencing
• Fencing
• Gatka
• Hojōjutsu
• Iaidō
• Iaijutsu
• Jōdō
• Jogo do pau
• Jūkendō
• Jittejutsu
• Kendo
• Kenjutsu
• Krabi–krabong
• Kung fu
• Kyūdō
• Kyūjutsu
• Modern Arnis
• Naginatajutsu
• Nguni stick-fighting
• Okinawan kobudō
• Shurikenjutsu
• Silambam
• Sōjutsu
• Sword fighting
• Wushu
• Kumdo
• Wing Chun


Skirmish
• Airsoft
• Laser tag
• Paintball


Cue sports
• Carom billiards
• Three-cushion
• Five-pins
• Balkline and straight rail
• Cushion caroms
• Four-ball (yotsudama)
• Artistic billiards
• Novuss (and cued forms of carrom)
• Pocket billiards (pool)
• Eight-ball
• Blackball (a.k.a. British eight-ball pool)
• Nine-ball
• Straight pool (14.1 continuous)
• One-pocket
• Three-ball
• Seven-ball
• Ten-ball
• Rotation
• Baseball pocket billiards
• Cribbage (pool)
• Bank pool
• Artistic pool
• Trick shot competition
• Speed pool
• Bowlliards
• Chicago
• Kelly pool
• Cutthroat
• Killer
• Russian pyramid
• Snooker
• Sinuca brasileira
• Six-red snooker
• Snooker plus
• Hybrid carom–pocket games
• English billiards
• Bottle pool
• Cowboy
• Obstacle variations
• Bagatelle
• Bar billiards
• Bumper pool
• Table Sports
• Foosball


Equine sports
• Buzkashi
• Barrel racing
• Campdrafting
• Cirit
• Charreada
• Chilean rodeo
• Cross country
• Cutting
• Dressage
• Endurance riding
• English pleasure
• Equitation
• Eventing
• Equestrian vaulting
• Gymkhana
• Harness racing
• Horse racing
• Horseball
• Hunter
• Hunter-jumpers
• Jousting
• Pato
• Reining
• Rodeo
• Show jumping
• Steeplechase
• Team penning
• Tent pegging
• Western pleasure


Fishing
• Angling
• Big-game fishing
• Casting
• Noodling
• Spearfishing
• Sport fishing
• Surf fishing
• Rock fishing
• Fly fishing
• Ice fishing

Flying disc sports

• Beach ultimate
• Disc dog
• Disc golf
• Disc golf (urban)
• Dodge disc
• Double disc court
• Flutterguts
• Freestyle
• Freestyle competition
• Goaltimate
• Guts
• Hot box
• Ultimate

Football

• Ancient games
• Chinlone
• Cuju
• Episkyros
• Harpastum
• Kemari
• Ki-o-rahi
• Marn Grook
• Woggabaliri
• Yubi lakpi
• Medieval football
• Ba game
• Caid
• Calcio Fiorentino
• Camping (game)
• Chester-le-Street
• Cnapan
• Cornish hurling
• Haxey Hood
• Knattleikr
• La soule
• Lelo burti
• Mob football
• Royal Shrovetide Football
• Uppies and Downies
• Association football
• Jorkyball
• Paralympic football
• Powerchair Football
• Reduced variants
• Five-a-side football
• Beach soccer
• Futebol de Salão
• Futsal
• Papi fut
• Indoor soccer
• Masters Football
• Street football
• Freestyle football
• Keepie uppie
• Swamp football
• Three sided football
• Australian football
• Nine-a-side footy
• Rec footy
• Metro footy
• English school games
• Eton College
• Field game
• Wall game
• Harrow football
• Gaelic football
• Ladies' Gaelic football
• Gridiron football
• American football
• Eight-man football
• Flag football
• Indoor football
• Arena football
• Nine-man football
• Six-man football
• Sprint football
• Touch football
• Canadian football
• Street football (American)
• Rugby football
• Beach rugby
• Rugby league
• Masters Rugby League
• Mod league
• Rugby league nines
• Rugby league sevens
• Tag rugby
• Touch football
• Wheelchair rugby league
• Rugby union
• American flag rugby
• Mini rugby
• Rugby sevens
• Tag rugby
• Touch rugby
• Rugby tens
• Snow rugby
• Hybrid codes
• Austus
• Eton wall game
• International rules football
• Samoa rules
• Speedball
• Universal football
• Volata


Golf

• Miniature golf
• Match play
• Skins game
• Speed golf
• Stroke play
• Team play
• Shotgun start

Gymnastics

• Acrobatic gymnastics
• Aerobic gymnastics
• Artistic gymnastics
• Balance beam
• Floor
• High bar
• Parallel bars
• Pommel horse
• Still rings
• Uneven bars
• Vault
• Juggling
• Rhythmic gymnastics
• Ball
• Club
• Hoop
• Ribbon
• Rope
• Rope jumping
• Slacklining
• Trampolining
• Trapeze
• Flying trapeze
• Static trapeze
• Tumbling

Handball family
• Goalball
• Hitbal
• Tchoukball
• Team handball
• Beach handball
• Czech handball
• Field handball
• Torball
• Water polo

Hunting

• Beagling
• Big game hunting
• Deer hunting
• Fox hunting
• Hare coursing
• Wolf hunting

Ice sports
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Curling
• Ice hockey
• Ringette
• Ice yachting
• Figure skating


Kite sports
• Kite buggy
• Kite fighting
• Kite landboarding
• Kitesurfing
• Parasailing
• Snow kiting
• Sport kite (Stunt kite)

Mixed discipline
• Adventure racing
• Biathlon
• Duathlon
• Decathlon
• Heptathlon
• Icosathlon
• Modern pentathlon
• Pentathlon
• Tetrathlon
• Triathlon

Orienteering family
• Geocaching
• Orienteering
• Rogaining
• Letterboxing
• Waymarking

Pilota family
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Jai alai
• Fives
• Eton Fives
• Rugby Fives
• Frisian handball
• Four square
• Gaelic handball
• Jeu de paume
• Palla
• Patball
• Valencian pilota

Racquet (or racket) sports
• Badminton
• Ball badminton
• Basque pelota
• Frontenis
• Xare
• Beach tennis
• Fives
• Matkot
• Padel
• Paleta Frontón
• Pelota mixteca
• Pickleball
• Platform tennis
• Qianball
• Racketlon
• Racquetball
• Racquets
• Real tennis
• Soft tennis
• Speed-ball
• Speedminton
• Squash
• Hardball squash
• Squash tennis
• Stické
• Table tennis
• Tennis
Remote control
• Model aerobatics
• RC racing
• Robot combat
• Slot car racing

Rodeo-originated
• Bullriding
• Barrel Racing
• Bronc Riding
• Saddle Bronc Riding
• Roping
• Calf Roping
• Team Roping
• Steer Wrestling
• Goat Tying

Running
• Endurance
• 5K run
• 10K run
• Cross-country running
• Half marathon
• Marathon
• Road running
• Tower running
• Ultramarathon
• Sprint
• Hurdles

Sailing / Windsurfing
• Ice yachting
• Land sailing
• Land windsurfing
• Sailing
• Windsurfing
• Kiteboarding
• Dinghy sailing

Snow sports
• Alpine skiing
• Freestyle skiing
• Nordic combined
• Nordic skiing
• Cross-country skiing
• Telemark skiing
• Ski jumping
• Ski touring
• Skijoring
• Speed skiing

Sled sports

• Bobsleigh
• Luge
• Skibobbing
• Skeleton
• Toboggan

Shooting sports
• Clay pigeon shooting
• Skeet shooting
• Trap shooting
• Sporting clays
• Target shooting
• Field target
• Fullbore target rifle
• High power rifle
• Benchrest shooting
• Metallic silhouette
• Practical shooting
• Cowboy action shooting
• Metallic silhouette shooting
Stacking
• Card stacking
• Dice stacking
• Sport stacking

Stick and ball games
• Hornussen

Hockey
• Hockey
• Ball hockey
• Bando
• Bandy
• Rink bandy
• Broomball
• Moscow broomball
• Field hockey
• Indoor field hockey
• Floorball
• Ice hockey

Ice hockey 
 • Pond hockey
• Power hockey
• Ringette
• Sledge hockey
• Underwater ice hockey
• Roller hockey
• Inline hockey
• Roller hockey (Quad)
• Skater hockey
• Rossall Hockey
• Spongee
• Street hockey
• Underwater hockey
• Unicycle hockey

Hurling and shinty
• Cammag
• Hurling
• Camogie
• Shinty
• Composite rules shinty-hurling

Lacrosse
• Lacrosse
• Box lacrosse
• Field lacrosse
• Women's lacrosse
• Intercrosse


Polo
• Polo
 • Bicycle polo
• Canoe polo
• Cowboy polo
• Elephant polo
• Horse polo
• Segway polo
• Yak polo

Street sports
• Free running
• Freestyle footbag
• Freestyle football
• Powerbocking
• Parkour
• Scootering
• Street workout

Tag games

• British bulldogs (American Eagle)
• Capture the flag
• Hana Ichi Monme
• Hide and seek
• Jugger
• Kabaddi
• Kho kho
• Kick the can
• Oztag
• Red rover
• Tag

Walking
• Hiking
• Backpacking (wilderness)
• Racewalking
• Bushwhacking
• Walking

Wall-and-ball
• American handball
• Australian handball
• Basque pelota
• Butts Up
• Chinese handball
• Fives
• Gaelic handball
• International fronton
• Jorkyball
• Racquetball
• Squash
• Squash tennis
• Suicide (game)
• Valencian frontó
• Wallball
• Wallyball

Aquatic & paddle sports
• Creeking
• Flyak
• Freeboating
• Sea kayaking
• Squirt boating
• Surf kayaking
• Whitewater kayaking

Rafting
• Rafting
• White water rafting

Rowing
• Rowing (sport)
• Gig racing
• Coastal and ocean rowing
• Surfboat
• Single scull
Other paddling sports
• Dragon boat racing
• Stand up paddle boarding
• Water polo
• Canoe polo
• Waboba

Underwater
• Underwater football
• Underwater rugby
• Underwater hockey

Competitive swimming
• Backstroke
• Breaststroke
• Butterfly stroke
• Freestyle swimming
• Individual medley
• Synchronized swimming
• Medley relay

Kindred activities
• Bifins (finswimming)
• Surface finswimming

Subsurface and recreational
• Apnoea finswimming
• Aquathlon (underwater wrestling)
• Freediving
• Immersion finswimming
• Scuba diving
• Spearfishing
• Snorkelling
• Sport diving (sport)
• Underwater hockey
• Underwater orienteering
• Underwater photography (sport)
• Underwater target shooting
Diving
• Cliff diving
• Diving

Weightlifting
• Basque traditional weightlifting
• Bodybuilding
• Highland games
• Olympic weightlifting
• Powerlifting
• Strength athletics (strongman)
• Steinstossen

Motorized sports
• Autocross (a.k.a. Slalom)
• Autograss
• Banger racing
• Board track racing
• Demolition derby
• Desert racing
• Dirt track racing
• Drag racing
• Drifting
• Folkrace
• Formula racing
• Formula Libre
• Formula Student
• Hillclimbing
• Ice racing
• Kart racing
• Land speed records
• Legends car racing
• Midget car racing
• Monster truck
• Mud bogging
• Off-road racing
• Pickup truck racing
• Production car racing
• Race of Champions
• Rally raid
• Rallycross
• Rallying
• Regularity rally
• Road racing
• Short track motor racing
• Snowmobile racing
• Sports car racing
• Sprint car racing
• Street racing
• Stock car racing
• Time attack
• Tractor pulling
• Touring car racing
• Truck racing
• Vintage racing
• Wheelstand competition

Motorboat racing
• Drag boat racing
• F1 powerboat racing
• Hydroplane racing
• Jet sprint boat racing
• Offshore powerboat racing
• Personal water craft

Motorcycle racing
• Auto Race
• Board track racing
• Cross-country rally
• Endurance racing
• Enduro
• Freestyle motocross
• Grand Prix motorcycle racing
• Grasstrack
• Hillclimbing
• Ice racing
• Ice speedway
• Indoor enduro
• Motocross
• Motorcycle drag racing
• Motorcycle speedway
• Off-roading
• Rally raid
• Road racing
• Superbike racing
• Supercross
• Supermoto
• Supersport racing
• Superside
• Track racing
• Trial
• TT racing
• Free-style moto

Marker sports
• Airsoft
• Archery
• Paintball
• Darts

Musical sports
• Color guard
• Drum corps
• Indoor percussion
• Marching band

Fantasy sports
• Quidditch
• Hunger Games(Gladiating)
• Pod Racing
• Mortal Kombat(MMA)

Other
• Stihl Timbersports Series
• Woodsman

Overlapping sports
• Tennis
• Polocrosse
• Badminton
• Polo

Skating sports
• Aggressive inline skating
• Artistic roller skating
• Figure skating
• Freestyle slalom skating
• Ice dancing
• Ice skating
• Inline speed skating
• Rinkball
• Rink hockey
• Roller derby
• Roller skating
• Short track speed skating
• Skater hockey
• Speed skating
• Synchronized skating

Freestyle skiing
• Snowboarding
• Ski flying
• Skibob
• Snowshoeing
• Skiboarding