Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Le titre de grand maître international (GMI), créé à partir de 1950, est utilisé aussi bien au jeu d'échecs qu'au jeu de dames ou plus récemment au xiangqi pour récompenser la performance d'un joueur de haut niveau, après avoir réussi un certain nombre d'épreuves codifiées (généralement, l'accomplissement d'une norme et d'une performance Elo), ou lors d'un succès dans un tournoi important (si non titré auparavant). Il est supérieur au titre de maître international. Certains titres de grand maître sont aussi accordés de manière honorifique (« grands maîtres honoraires »).
Il existe différents titres de grand maître international :
Aux échecs :
Le terme de « grand maître international du jeu d'échecs » regroupe également les titres de :
Aux dames :
Le titre de grand maître international du jeu d’échecs a été créé en 1950. Il est décerné aux maîtres d’échecs de classe mondiale par la Fédération internationale des échecs (FIDE). À part le titre de « champion du monde », « grand maître » est le plus haut titre qu’un joueur d’échecs puisse obtenir.
Le titre est décerné à vie. L'abréviation officielle de la FIDE est « GM », mais on trouve également dans la littérature échiquéenne l’abréviation « GMI ». La FIDE décerne également les titres de « MF » et « MI » qui signifient Maître FIDE et maître international.
Les titres de GM, MI, et MF sont ouverts aux hommes et aux femmes. Des titres séparés pour les femmes, « GMF » (grand maître féminin), « MIF » (maître féminin) et « MFF » (maître FIDE féminin) sont également décernés.
Le titre de « grand maître féminin » (GMF) a été créé en 1976. Il représente un niveau inférieur à celui de « grand maître international » (mixte). La plupart des grands maîtres féminins ont aussi le titre de « maître international » (mixte). En novembre 2010, il y avait 1229 « grands maîtres internationaux » (GMI) dont 24 femmes, et 254 « grands maîtres féminins » (GMF). En 1991, Susan Polgar devint la première femme à obtenir le titre de GMI dans les mêmes conditions que les hommes (auparavant, Nona Gaprindashvili en 1978 et Maia Tchibourdanidzé en 1984 avaient déjà obtenu ce titre de grand maître avant elle en tant que championnes du monde), et aujourd’hui la plupart des meilleures joueuses mondiales ont le titre de GMI (parmi les joueuses ayant atteint un classement Elo de plus de 2 530 points, seulement deux joueuses n'ont pas le titre mixte de grand maître international : Alisa Galliamova et Anna Zatonskih).
Concernant le jeu d'échecs, sur la plupart des listes de joueurs dont celle de la FIDE et d'organisateurs de tournois, la mention « g » (grand maître international) ou « wg » (grand maître international féminin : « w » pour « woman ») figure respectivement en regard du nom du joueur ou de la joueuse.
En 1972, il y avait seulement 88 grands maîtres internationaux dont 33 soviétiques. En mars 2010, ils étaient 1 235. L'augmentation est due d'une part à la facilité de voyager, qui permet de participer plus facilement à des tournois à normes, et d'autre part à l'inflation du classement Elo. Le titre de GM garde un prestige certain, car il représente un très haut niveau de performance. Le niveau MI correspond aux 0,06 % des meilleurs joueurs du monde. Un GMI est parmi les 0,02 %[2].
Les critères d'obtention du titre ont varié dans le temps. Aujourd'hui, la FIDE impose la réalisation d'au moins deux normes avec un minimum de 27 parties[3] (en général, trois normes sont nécessaires pour arriver aux 27 parties). Sauf exceptions, les normes sont réalisées dans des tournois d'au moins neuf rondes. Pour réaliser une norme, le joueur doit réaliser une performance Elo de 2601 ou plus, affronter des joueurs appartenant à au moins deux fédérations différentes de la sienne, trois d'entre eux doivent déjà être grands maîtres et la moitié doit disposer d'un titre FIDE. Une condition supplémentaire est que le joueur atteigne un classement Elo de 2500.
Bien que cela soit plus rare, il est aussi possible d'obtenir le titre avec un seul résultat, par exemple :
L'expression « grand-maître » fut utilisée pour la première fois en 1838[4]. Toutefois, il n'était pas encore question de classer les joueurs entre eux[5].
La première utilisation du terme de « grand maître » dans un tournoi d'échecs eut lieu en 1907, lors du tournoi d'Ostende[6]. Le tournoi était divisé en différentes sections :
Le tournoi de grand maîtres était un tournoi à quatre tours.
Selon Ossip Bernstein, le tournoi de grands maîtres était réservé aux joueurs qui avaient remporté plusieurs tournois internationaux[7] :
En 1925, Eugène Znosko-Borovsky écrivait dans un article de la revue belge L'Échiquier[8],[9] :
Selon Frank Marshall[10], le titre de « grand maître » aurait été décerné pour la première fois en 1914 par le tsar Nicolas II, qui aurait récompensé les cinq finalistes du tournoi de Saint-Pétersbourg, qu'il avait personnellement financé. Les récipiendaires en auraient été : Emanuel Lasker (vainqueur du tournoi), José Raúl Capablanca, Alexandre Alekhine, Siegbert Tarrasch et Frank Marshall.
Cependant l'historien des échecs Edward Winter a montré que la référence la plus ancienne à cette anecdote est dans un article publié aux États-Unis en 1940[11]. Aucune trace antérieure n'a pu être trouvée.
La fédération soviétique des échecs avait créé le titre de grand maître soviétique dans les années 1930. En 1950, la FIDE créa le titre de « grand maître international » et l'octroya à 27 joueurs.
Sur les 27 titulaires, 11 étaient soviétiques, dont un seul né avant 1900 :
Les dix autres soviétiques avaient moins de quarante-cinq ans :
Une bonne partie des grands maîtres occidentaux étaient en fin de carrière :
Seuls six des grands maîtres non soviétiques de 1950 étaient nés après 1900 :
Les trois plus jeunes grands maîtres de 1950, Bronstein (né en 1924), Smyslov (né en 1921) et Boleslavski (né en 1919), étaient soviétiques.
Efim Bogolioubov (Allemagne, né dans l'Empire russe en 1889) ne reçut le titre qu'en 1951 car, en 1950, la fédération allemande n'avait pas encore rejoint la fédération internationale. Il mourut l'année suivante, en 1952.
De 1950 à 1969, la Fédération internationale décerna le titre à 101 joueurs (27 en 1950 ; 38 de 1951 à 1960 et 36 de 1961 à 1969)[13] :
Année | Nombre | Grands maîtres internationaux |
---|---|---|
1950 | 27 | Seize occidentaux et onze soviétiques (voir plus haut). |
1951 | 2 | Efim Bogoljubov (RFA, 1889-1952) et Svetozar Gligorić (Yougoslavie, 28 ans). |
1952 | 6 | Youri Averbakh, Efim Geller, Mark Taïmanov (URSS), Tigran Petrossian (URSS, 23 ans), Erich Eliskases (Argentine, né en Autriche) et Herman Pilnik (Argentine) |
1953 | 4 | Nicolas Rossolimo (français à l'époque, installé aux États-Unis) Vasja Pirc, Petar Trifunović (Yougoslavie) et Aleksandr Tolouch (URSS). |
1954 | 5 | Gedeon Barcza (Hongrie), Isaac Kashdan (États-Unis), Ludek Pachman (Tchécoslovaquie), Gösta Stoltz (Suède) et Wolfgang Unzicker (RFA). |
1955 | 5 | Oscar Panno (Argentine), Borislav Ivkov et Aleksandar Matanović (Yougoslavie), Miroslav Filip (Tchécoslovaquie) et Boris Spassky (URSS, 18 ans). |
1956 | 3 | Viktor Kortchnoï (URSS), Bent Larsen (Danemark, 21 ans) et Albéric O'Kelly (Belgique). |
1957 | 3 | Mikhaïl Tal (URSS, 21 ans), Arthur Bisguier et Larry Evans (États-Unis) |
1958 | 3 | Pal Benko (Hongrie, réfugié politique aux États-Unis), Bobby Fischer (États-Unis, quinze ans et demi) et Friðrik Ólafsson (Islande)[14] |
1959 | 3 | Johannes Donner (Pays-Bas), Lothar Schmid (RFA) et Wolfgang Uhlmann (RDA) |
1960 | 4 | Ratmir Kholmov (URSS), William Lombardy (États-Unis), Carlos Guimard et Héctor Rossetto (Argentine) |
1961 | 4 | Ievgueni Vassioukov (URSS), Lajos Portisch (Hongrie), Karl Robatsch (Autriche) et Milko Bobotsov (Bulgarie) |
1962 | 6 | Vladimir Simaguine, Lev Polougaïevski, Leonid Stein (URSS) István Bilek (Hongrie), Arturo Pomar (Espagne), Mijo Udovčić (Yougoslavie) |
1963 | 2 | Bruno Parma (Yougoslavie, 21 ans) et Georgi Tringov (Bulgarie) |
1964 | 8 | Vladimir Antochine[15] et Nikolaï Kroguious (URSS), Robert Byrne (États-Unis), Mato Damjanović (Yougoslavie), Klaus Darga (RFA), Levente Lengyel (Hongrie), Nikola Padevsky (Bulgarie) et Daniel Yanofsky (Canada) |
1965 | 10 (ou 7[16]) |
Vladimir Liberzon[16], Leonid Chamkovitch et Alekseï Souétine (URSS), Dragoljub Čirić, Dragoljub Janošević et Milan Matulović (Yougoslavie) Florin Gheorghiu (Roumanie, 21 ans), Vlastimil Hort (Hongrie, 21 ans), Lubomir Kavalek[16] (Tchécoslovaquie) et Wolfgang Pietzsch[16] (RDA) |
1966 | 1[16] | Semion Fourman (URSS) |
1967 | 4 | Aïvars Gipslis, Edouard Goufeld, Aleksandr Zaïtsev (URSS) et László Bárczay (Hongrie) |
1968 | 1 | Anatoli Lein (URSS) |
1969 | 0 | |
1970 | 3 | Walter Browne (Australie, 21 ans, installé aux États-Unis), Buchuti Gourguenidzé (URSS) et Anatoli Karpov (URSS, 19 ans) |
1971 | 3 | Robert Hübner (RFA), Ljubomir Ljubojevic (Yougoslavie) et Rafael Vaganian (URSS, 20 ans) |
1972 | 6 | Ulf Andersson (Suède), Henrique Mecking (Brésil, 20 ans), Albin Planinc (Yougoslavie), Ivan Radulov (Bulgarie), Jan Smejkal (Tchécoslovaquie) et Vladimir Toukmakov (URSS) |
1973 | 10 | Andras Adorjan, Istvan Csom et Zoltan Ribli (Hongrie), Iouri Balachov, Guennadi Kouzmine et Vladimir Savon (URSS), Duncan Suttles (Canada), Miguel Quinteros (Argentine) Dragoljub Velimirović (Yougoslavie), Hans-Joachim Hecht (RFA) |
1974 | 9 | Jesús Díez del Corral (Espagne), Gyözö Forintos et Gyula Sax (Hongrie), Vlastimil Jansa (Tchécoslovaquie), Bojan Kurajica (Yougoslavie), Anatoli Loutikov (URSS), Sergio Mariotti (Italie), Jan Timman (Pays-Bas), Eugenio Torre (Philippines), |
Le titre de « grand maître honoraire » (GMH) a été créé en 1977 par la Fédération internationale. Le titre a été décerné de 1977 à 2003 par la FIDE à trente joueurs choisis par une commission de sélection. Les joueurs sélectionnés avaient tous, à l'exception de Elmārs Zemgalis, déjà reçu le titre de maître international.
Les premiers joueurs honorés ont été :
Un très fort joueur, dont le classement Elo dépasse 2 700 points, est parfois appelé « super GMI » ou « super grand maître », notamment dans les médias, bien que ce titre ne soit pas officiel.
Depuis 1970, année où la FIDE a adopté le classement Elo, plus de 100 joueurs ont atteint ou dépassé 2 700, le premier étant Bobby Fischer en 1971. On observe depuis 2008 une forte augmentation du nombre de joueurs au-dessus de 2 700.
Dans la liste FIDE du 1er juillet 2011, il y avait 42 joueurs actifs de 2700 Elo ou plus. En octobre 2012, ils étaient 51 joueurs actifs.
En 2018, seuls treize joueurs ont atteint un classement Elo supérieur à 2 800. Garry Kasparov a été le premier (en janvier 1990). Magnus Carlsen est le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre 2 800 Elo (à l'âge de 18 ans et 11 mois en novembre 2009). L'ancien record appartenait à Vladimir Kramnik, âgé en mai 2001 de 25 ans et 9 mois. En juillet 2010, pour la première fois de l'histoire, quatre joueurs en activité avaient 2 800 ou plus : Viswanathan Anand, Kramnik, Veselin Topalov et Carlsen. Ils étaient cinq joueurs en activité à avoir atteint ce niveau en décembre avec Levon Aronian.
Rang et Elo maximum (record) |
Nom | Fédérations | Né en | GM en | 2700 en |
2 800 en |
Date du meilleur Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 882 | Magnus Carlsen | Norvège | 1990.12 | 2004 | 2007 | 2009 | mai 2014 |
2 | 2 851 | Garry Kasparov | Russie | 1963.03 | 1980 | 1984 | 1990 | juillet 1999 (Inactif depuis 2005) |
3 | 2 844 | Fabiano Caruana | États-Unis et Italie |
1992.07 | 2007 | 2010 | 2014.08 | octobre 2014 |
4 | 2 830 | Levon Aronian | Arménie | 1982.10 | 2000 | 2005 | 2010 | mars 2014 |
5 | 2 822 | Wesley So | États-Unis et Philippines |
1993.10 | 2008 | 2013 | 2017.01 | février 2017 |
6 | 2 820 | Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaïdjan | 1985.04 | 2002 | 2006 | 2017.06 | septembre 2018 |
7 | 2 819 | Maxime Vachier-Lagrave | France | 1990.10 | 2005 | 2008 | 2016 | août 2016 |
8-9 | 2 817 | Viswanathan Anand | Inde | 1969.12 | 1988 | 1993 | 2006.04 | mars 2011 |
8-9 | 2 817 | Vladimir Kramnik | Russie | 1975.06 | 1992 | 1993 | 2001 | octobre 2016 |
10-12 | 2 816 | Veselin Topalov | Bulgarie | 1975.03 | 1992 | 1996 | 2006.01 | juillet 2015 |
10-12 | 2 816 | Hikaru Nakamura | États-Unis | 1987.12 | 2003 | 2008 | 2015 | octobre 2015 |
10-12 | 2 816 | Ding Liren | Chine | 1992.10 | 2009 | 2012 | 2018.09 | novembre 2018 |
13 | 2 810 | Aleksandr Grichtchouk | Russie | 1983.10 | 1999 | 2002 | 2014.10 | décembre 2014 |
La table suivante donne la liste des joueurs ayant atteint ou dépassé un classement Elo de 2 700 points au cours de leur carrière (liste actualisée en mai 2019). La fédération indiquée en premier est la dernière fédération à laquelle le joueur est affilié et est suivie des anciennes fédérations pour lesquelles il a joué dans les compétitions internationales. Pour les très nombreux joueurs issus de l'URSS, la fédération soviétique (jusqu'en 1991) n'a pas été indiquée, sauf pour Mikhaïl Tal qui est mort en 1992.
Rang et Elo maximum (record) |
Nom | Fédérations | Né en | GM en | 2 700 en |
Date du meilleur Elo |
Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elo 2 775 à 2 799 | |||||||||
14 | 2 798 | Anish Giri | Pays-Bas | 1994.06 | 2009 | 2011 | octobre 2015 | ||
15 | 2 792 | Teimour Radjabov | Azerbaïdjan | 1987.03 | 2001 | 2005 | octobre 2012 | ||
16-17 | 2 788 | Aleksandr Morozevitch | Russie | 1977.07 | 1993 | 1999 | juillet 2008 | ||
16-17 | 2 788 | Sergueï Kariakine | Russie et Ukraine | 1990.01 | 2003[17] | 2008 | juillet 2011 | ||
18 | 2 787 | Vassili Ivantchouk | Ukraine | 1969.03 | 1988 | 1991 | octobre 2007 | ||
19 | 2 785 | Bobby Fischer | États-Unis | 1943.03 | 1958 | 1971 | avril 1972 | († 2008.01) | |
20 | 2 780 | Anatoli Karpov | Russie | 1951.05 | 1970 | 1974 | juillet 1994 | ||
21 | 2 777 | Boris Guelfand | Israël et Biélorussie | 1968.06 | 1989 | 1991 | novembre 2013 | ||
22 | 2 775 | Ian Nepomniachtchi | Russie | 1990.07 | 2007 | 2010 | juin 2019 | ||
Elo 2 760 à 2 774 | |||||||||
23 | 2 770 | Pentala Harikrishna | Inde | 1986.05 | 2001 | 2013 | décembre 2016 | ||
24 | 2 769 | Peter Svidler | Russie | 1976.06 | 1994 | 1998 | mai 2013 | ||
25 | 2 768 | Leinier Domínguez | États-Unis et Cuba | 1983.09 | 2000 | 2008 | mai 2014 | ||
26-27 | 2 765 | Pavel Eljanov | Ukraine | 1983.05 | 2001 | 2008 | mars 2016 | ||
26-27 | 2 765 | Yu Yangyi | Chine | 1994.06 | 2009 | 2014 | septembre 2018 | ||
28 | 2 764 | Ruslan Ponomariov | Ukraine | 1983.10 | 1998 | 2002 | juillet 2011 | ||
29-30 | 2 763 | Péter Lékó | Hongrie | 1979.09 | 1994 | 1999 | avril 2005 | ||
29-30 | 2 763 | Gata Kamsky | États-Unis | 1974.06 | 1990 | 1995 | juillet 2013 | ||
31-33 | 2 761 | Vugar Gashimov | Azerbaïdjan | 1986.07 | 2002 | 2008 | janvier 2012 | († 2014.01) | |
31-33 | 2 761 | Michael Adams | Angleterre | 1971.10 | 1989 | 1998 | septembre 2013 | ||
31-33 | 2 761 | Vladislav Artemiev | Russie | 1998.03 | 2014 | 2018 | juin 2019 | ||
34 | 2 760 | Dmitri Iakovenko | Russie | 1983.06 | 2001 | 2007 | janvier 2009 | ||
Elo 2 745 à 2 759 | |||||||||
35-36 | 2 758 | Ievgueni Tomachevski | Russie | 1987.07 | 2005 | 2009 | septembre 2015 | ||
35-36 | 2 758 | Li Chao | Chine | 1989.04 | 2009 | 2011 | juin 2016 | ||
37 | 2 756 | Wang Yue | Chine | 1987.03 | 2004 | 2008 | novembre 2010 | ||
38 | 2 755 | Alexeï Chirov | Espagne[18] et Lettonie | 1972.04 | 1990 | 1992 | janvier 2008 | ||
39 | 2 753 | Wei Yi | Chine | 1999.06 | 2013 | 2015 | août 2017 | ||
40-41 | 2 752 | Wang Hao | Chine | 1989.08 | 2005 | 2009 | janvier 2013 | ||
40-41 | 2 752 | Richárd Rapport | Hongrie | 1996.03 | 2010 | 2014 | juillet 2016 | ||
42-43 | 2 751 | Sergueï Movsessian | Arménie, Slovaquie, République tchèque et Géorgie |
1978.11 | 1997 | 2008 | janvier 2009 | ||
42-43 | 2 751 | David Navara | République tchèque | 1985.03 | 2002 | 2006 | mai 2015 | ||
44 | 2 750 | Radosław Wojtaszek | Pologne | 1987.01 | 2005 | 2010 | janvier 2017 | ||
45 | 2 749 | Étienne Bacrot | France | 1983.01 | 1997 | 2004 | novembre 2013 | ||
46 | 2 747 | Nikita Vitiugov | Russie | 1987.02 | 2006 | 2010 | mars 2014 | ||
Elo 2 730 à 2 744 | |||||||||
47 | 2 743 | Dmitri Andreïkine | Russie | 1990.02 | 2007 | 2011 | juin 2016 | ||
48 | 2 740 | Jan-Krzysztof Duda | Pologne | 1998.04 | 2013 | 2017 | août 2018 | ||
49-50 | 2 739 | Ievgueni Bareïev | Canada[19] et Russie | 1966.11 | 1989 | 2000 | octobre 2003 | Inactif depuis 2017 | |
49-50 | 2 739 | Lê Quang Liêm | Viêt Nam | 1991.03 | 2006 | 2011 | août 2017 | ||
51 | 2 738 | Maksim Matlakov | Russie | 1991.03 | 2010 | 2013 | novembre 2017 | ||
52 | 2 737 | Arkadij Naiditsch | Azerbaïdjan et Allemagne |
1985.10 | 2001 | 2009 | décembre 2013 | ||
53 | 2 735 | Judit Polgár | Hongrie | 1976.07 | 1992[20] | 2003 | juillet 2005 | Inactive depuis 2015 | |
54-55 | 2 734 | Viktor Bologan | Moldavie | 1971.12 | 1991 | 2005 | août 2012 | ||
54-55 | 2 734 | Baadur Jobava | Géorgie | 1983.11 | 2001 | 2010 | septembre 2012 | ||
56 | 2 733 | Vladimir Fedosseïev | Russie | 1995.02 | 2011 | 2017 | octobre 2017 | ||
57-58 | 2 732 | Vladimir Malakhov | Russie | 1980.11 | 1998 | 2004 | juillet 2010 | ||
57-58 | 2 732 | Ernesto Inarkiev | Russie | 1985.12 | 2002 | 2012 | septembre 2016 | ||
59-60 | 2 731 | Samuel Shankland | États-Unis | 1991.10 | 2011 | 2018 | février 2019 | ||
59-60 | 2 731 | Bu Xiangzhi | Chine | 1985.12 | 2000[21] | 2008 | février 2019 | ||
Elo 2 720 à 2 729 | |||||||||
61-62 | 2 726 | Zoltán Almási | Hongrie | 1976.08 | 1999 | 2009 | juillet 2011 | ||
61-62 | 2 726 | Aleksandr Moiseenko | Ukraine | 1980.05 | 2000 | 2011 | septembre 2011 | ||
61-62 | 2 725 | Ievgueni Alekseïev | Russie | 1985.11 | 2002 | 2007 | septembre 2009 | ||
63-64 | 2 725 | Andriï Volokitin | Ukraine | 1986.06 | 2001 | 2012 | mars 2013 | ||
65-66 | 2 724 | Francisco Vallejo Pons | Espagne | 1982.08 | 1999 | 2009 | juillet 2011 | ||
65-66 | 2 724 | Ni Hua | Chine | 1983.05 | 2002 | 2008 | avril 2009 | ||
67-68 | 2 723 | Anton Korobov | Ukraine | 1985.06 | 2003 | 2012 | janvier 2014 | ||
67-68 | 2 723 | Vidit Santosh Gujrathi | Inde | 1994.10 | 2013 | 2017 | février 2018 | ||
69-72 | 2 720 | Krishnan Sasikiran | Inde | 1981.01 | 2000 | 2007 | mai 2012 | ||
69-72 | 2 720 | Aleksandr Riazantsev | Russie | 1985.09 | 2001 | 2011 | juillet 2012 | ||
69-72 | 2 720 | Aleksandr Arechtchenko | Ukraine | 1986.06 | 2002 | 2012 | décembre 2012 | ||
69-72 | 2 720 | Laurent Fressinet | France | 1981.11 | 2000 | 2010 | juin 2015 | ||
Elo 2 710 à 2 719 | |||||||||
73 | 2 718 | Ivan Chéparinov | Géorgie et Bulgarie | 1986.09 | 2004 | 2008 | août 2018 | ||
74-75 | 2 717 | Lázaro Bruzón | Cuba | 1982.05 | 1999 | 2012 | octobre 2012 | ||
74-75 | 2 717 | Youriï Krivoroutchko | Ukraine | 1986.12 | 2006 | 2013 | novembre 2015 | ||
76-77 | 2 715 | Valeri Salov | Russie | 1964.05 | 1986 | 1994 | janvier 1995 | Inactif depuis 2000 | |
76-77 | 2 715 | Rustam Qosimjonov | Ouzbékistan | 1979.12 | 1997 | 2001 | mai 2015 | ||
78-79 | 2 714 | Loek van Wely | Pays-Bas | 1972.10 | 1993 | 2001 | octobre 2001 | ||
78-79 | 2 714 | Denis Khismatoulline | Russie | 1984.12 | 2004 | 2014 | mars 2014 | ||
80-81 | 2 713 | Vladimir Akopian | Arménie | 1971.12 | 1991 | 2003 | juillet 2006 | ||
80-81 | 2 713 | Luke McShane | Angleterre | 1984.01 | 2000 | 2012 | juillet 2013 | ||
82-84 | 2 712 | Nigel Short | Angleterre | 1965.06 | 1984 | 2003 | avril 2004 | ||
82-84 | 2 712 | David Howell | Angleterre | 1990.11 | 2007 | 2015 | août 2015 | ||
82-84 | 2 712 | Bassem Amin | Égypte | 1994.10 | 2013 | 2017 | janvier 2019 | ||
85 | 2 711 | Alekseï Dreïev | Russie | 1969.06 | 1990 | 2003 | juillet 2011 | ||
86-88 | 2 710 | Aleksandr Beliavski | Slovénie et Ukraine | 1953.12 | 1975 | 1997 | juillet 1997 | ||
86-88 | 2 710 | Aleksandr Motylev | Russie | 1979.06 | 2000 | 2009 | juillet 2009 | ||
86-88 | 2 710 | Maxim Rodshtein | Israël | 1989.01 | 2007 | 2016 | mars 2016 | ||
Elo 2 705 à 2 709 | |||||||||
89-91 | 2 709 | Rauf Mamedov | Azerbaïdjan | 1988.04 | 2004 | 2017 | décembre 2017 | ||
89-91 | 2 709 | Daniil Doubov | Russie | 1996.04 | 2011 | 2018 | septembre 2018 | ||
89-91 | 2 709 | Gawain Jones | Angleterre | 1987.12 | 2007 | 2019 | juin 2019 | ||
92 | 2 708 | Zahar Efimenko | Ukraine | 1985.07 | 2002 | 2010 | mars 2011 | ||
93-94 | 2 707 | Liviu-Dieter Nisipeanu | Allemagne et Roumanie |
1976.08 | 1997 | 2005 | octobre 2005 | ||
93-94 | 2 707 | Ievgueni Naïer | Russie | 1977.06 | 1999 | 2017 | août 2017 | ||
95-97 | 2 706 | Ivan Sokolov | Pays-Bas, Bosnie-Herzégovine et Yougoslavie |
1968.06 | 1987 | 2004 | janvier 2004 | ||
95-97 | 2 706 | Ferenc Berkes | Hongrie | 1985.08 | 2002 | 2011 | septembre 2011 | ||
95-97 | 2 706 | Sergueï Roublevski | Russie | 1974.10 | 1994 | 2008 | novembre 2013 | ||
98-101 | 2 705 | Mikhaïl Tal | Lettonie et URSS | 1936.11 | 1957 | 1980 | janvier 1980 | († 1992.06) | |
98-101 | 2 705 | Vadim Milov | Suisse, Israël et Russie | 1972.08 | 1994 | 2008 | juillet 2008 | ||
98-101 | 2 705 | Boris Gratchiov | Russie | 1986.03 | 2007 | 2012 | mars 2012 | ||
98-101 | 2 705 | Jon Ludvig Hammer | Norvège | 1990.06 | 2009 | 2016 | février 2016 | ||
Elo 2 700 à 2 704 | |||||||||
102 | 2 704 | Viktor Láznička | République tchèque | 1988.01 | 2006 | 2011 | janvier 2012 | ||
103-106 | 2 703 | Emil Sutovsky | Israël | 1977.09 | 1996 | 2011 | mars 2013 | ||
103-106 | 2 703 | Markus Ragger | Autriche | 1988.02 | 2008 | 2016 | février 2017 | ||
103-106 | 2 703 | Vladislav Kavalïow | Biélorussie | 1994.01 | 2013 | 2019 | février 2019 | ||
103-106 | 2 703 | Ivan Šarić | Croatie | 1990.08 | 2008 | 2019 | mars 2019 | ||
107-113 | 2 702 | Michał Krasenkow | Pologne | 1963.11 | 1989 | 2000 | juillet 2000 | ||
107-113 | 2 702 | Ilya Smirin | Israël | 1968.01 | 1990 | 2001 | juillet 2001 | ||
107-113 | 2 702 | Aleksandr Khalifman | Russie | 1966.01 | 1990 | 2001 | octobre 2001 | ||
107-113 | 2 702 | Zurab Azmaiparashvili | Géorgie et Bosnie-Herzégovine |
1960.03 | 1988 | 2003 | juillet 2003 | Inactif depuis 2009 | |
107-113 | 2 702 | Romain Édouard | France | 1990.11 | 2009 | 2014 | juin 2014 | ||
107-113 | 2 702 | Igor Kovalenko | Lettonie et Ukraine | 1988.12 | 2011 | 2015 | août 2015 | ||
107-113 | 2 702 | Gabriel Sargissian | Arménie | 1983.02 | 2002 | 2015 | décembre 2015 | ||
114-115 | 2 701 | Alexander Onischuk | États-Unis et Ukraine | 1975.09 | 1994 | 2010 | juillet 2010 | ||
114-115 | 2 701 | Baskaran Adhiban | Inde | 1992.08 | 2010 | 2019 | avril 2019 | ||
116-117 | 2 700 | Peter Heine Nielsen | Danemark | 1973.05 | 1994 | 2010 | juillet 2010 | ||
116-117 | 2 700 | Igor Lyssy | Russie | 1987.01 | 2007 | 2015 | janvier 2015 |
Le plus jeune grand maître lors de la création du titre en 1950 était David Bronstein (à 26 ans). En 1952, Tigran Petrossian lui succéda à 23 ans. En 1955, Boris Spassky devint le plus jeune grand maître international à 18 ans. Il fut dépassé par Bobby Fischer qui obtint le titre trois ans plus tard, en 1958 (à quinze ans et demi). Jusqu'en 1980, Spassky et Fischer étaient les seuls grands maîtres à avoir obtenu le titre avant leurs dix-neuf ans (Garry Kasparov devint grand maître en 1980, à 17 ans). Le record de Fischer ne fut battu qu'en 1991 par Judit Polgár, à quinze ans et quatre mois. Depuis ce record a été plusieurs fois battu jusqu'à se trouver fixé depuis 2002 par celui de Sergueï Kariakine. Ce dernier, Javokhir Sindarov et Rameshbabu Praggnanandhaa sont, en octobre 2018, les seuls joueurs ayant eu le titre avant l'âge de 13 ans (moment où ils ont obtenu leur troisième norme avec un classement Elo de 2 500 points).
Le tableau ci-dessous cite les joueurs ayant réalisé un record de précocité. La date d'obtention de la dernière norme de grand maître est en général différente de celle où la Fédération internationale des échecs valide et décerne officiellement le titre de grand maître au joueur. Par exemple Sergueï Kariakine a obtenu sa dernière norme de grand maître en août 2002, mais le titre ne lui a été décerné officiellement qu'en 2003. Le pays indiqué désigne la fédération que le joueur représentait quand il a obtenu le titre (Kariakine a pris la nationalité russe en juillet 2009 et représente depuis cette date la Russie).
Année | Joueur | Fédération | Né en | Dernière norme de GMI en |
Âge |
---|---|---|---|---|---|
1950 | David Bronstein | Union soviétique | 1924 | 1950 | 26 ans |
1952 | Tigran Petrossian | Union soviétique | 1929 | 1952 | 23 ans |
1955 | Boris Spassky | Union soviétique | 1937 | 1955 | 18 ans |
1958 | Bobby Fischer | États-Unis | 1943 | 1958 | 15 ans, 6 mois |
1991 | Judit Polgár | Hongrie | 1976 | 1991 | 15 ans, 4 mois, 28 jours |
1994 | Péter Lékó | Hongrie | 1979 | 1994 | 14 ans, 4 mois, 22 jours |
1997 | Étienne Bacrot | France | 1983.01 | 1997.03 | 14 ans, 2 mois |
1997 | Ruslan Ponomariov | Ukraine | 1983.10 | 1997.10 | 14 ans, 0 mois, 17 jours |
1999 | Bu Xiangzhi | Chine | 1985 | 1999 | 13 ans, 10 mois, 13 jours |
2002 | Sergueï Kariakine | Ukraine (en 2002) | 1990.01 | 2002.08 | 12 ans, 7 mois |
Au 1er février 2019, trente-sept femmes ont le titre grand maître international (à ne pas confondre avec celui, réservé aux femmes, de GMF) décerné par la Fédération internationale[22]. Neuf d'entre elles sont inactives en parties classiques (Maia Tchibourdanidzé, Viktorija Čmilytė, Humpy Koneru, Nadejda Kosintseva, Tatiana Kosintseva, Judit Polgár, Susan Polgar, Xie Jun et Xu Yuhua)[22]. Aleksandra Goriatchkina, née en 1998, est la plus jeune femme grand maître international. Nino Batsiachvili et Aleksandra Goriatchkina sont les dernières à avoir obtenu le titre (en 2018)[22].
Voici les femmes ayant été les plus jeunes à détenir le titre de GMI :
Joueuse | Nationalité | GMI en | Âge (dernière norme) |
Née en |
---|---|---|---|---|
Nona Gaprindashvili | Union soviétique | 1978 (2e norme obtenue en 1977) |
37 ans | 1941 |
Maia Tchibourdanidzé | Union soviétique | 1984 (championne du monde) |
23 ans | 1961 |
Susan Polgar | Hongrie | 1991 (janvier) | 21 ans | 1969.04 |
Judit Polgár | Hongrie | 1992 (dernière norme réalisée en décembre 1991) |
15 ans et 5 mois | 1976.07 |
Humpy Koneru | Inde | 2002 | 15 ans et 1 mois | 1987 |
Hou Yifan[23] | Chine | 2008 | 14 ans et 6 mois | 1994 |
Susan Polgar, née le, a obtenu le titre de GMI en janvier 1991 (à moins de 22 ans). Elle fut la première à obtenir le titre en réalisant trois normes de grand maître. La championne du monde Gaprindashvili avait obtenu son titre après avoir réalisé deux norme en 1977 et Tchibourdanidzé avait obtenu le titre par décision de la FIDE du fait de son titre de championne du monde. Sa sœur Judit Polgár, née le, obtint le titre à quinze ans et cinq mois en décembre 1991. Judit Polgar battit le record de précocité détenu pendant 33 ans par Bobby Fischer (grand maître à quinze ans et six mois). Elle détient le record féminin de 2735 Elo obtenu en juillet 2005. Sa sœur Zsófia Polgár a le titre de MI (maître international) et celui de GMF (grand maître féminin). Les trois sœurs sont les filles de László Polgár (et de Clara) qui s'est principalement intéressé à la formation des jeunes enfants, croyant que « le génie est acquis, pas inné ».
La Chinoise Xie Jun (née en octobre 1970) a remporté le championnat du monde féminin en 1991, à 20 ans, ce qui lui donnait droit au titre de Grand maître international (mixte) mais son titre ne lui fut effectivement décerné qu'en 1994, après son deuxième match de championnat du monde de 1993 contre Nana Iosseliani[24].
La première (et seule) joueuse française à obtenir le titre de GMI est Marie Sebag en 2008.
Au 1er mai 2019, la Fédération internationale des échecs compte 50 grands maîtres affiliés à la Fédération française des échecs[25],[26],[27].
Six grands maîtres français, Joël Lautier, Vladislav Tkachiev, Igor-Alexandre Nataf, Bachar Kouatly, Vladimir Lazarev et François Fargère, ne sont plus en activité (ils n'ont disputé aucune partie officielle depuis plus de douze mois)[26]. La Fédération française des échecs présente sur son site une liste incomplète de 46 grands maîtres internationaux[28].
Les premiers grands maîtres internationaux qui ont joué pour la France étaient d'origine russe ou polonaise (Ossip Bernstein, Nicolas Rossolimo, Xavier Tartakover et Boris Spassky). En 1989, le premier Français à devenir grand maître fut Bachar Kouatly. La première (et seule) Française à recevoir le titre (mixte) est Marie Sebag.
This article uses material from the Wikipedia article "Grand maître international", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Entertainment