powered by CADENAS

Social Share

Construction à ossature croisée dite « balloon frame » (7331 views - Mechanical Engineering)

Le balloon frame est une technique de construction en bois, très répandue dans les plaines des États-Unis.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Construction à ossature croisée dite « balloon frame »

Construction à ossature croisée dite « balloon frame »

Construction à ossature croisée dite « balloon frame »

Le balloon frame est une technique de construction en bois, très répandue dans les plaines des États-Unis.

Les origines

Dès la fin du XVIIIe siècle les scies actionnées mécaniquement et la fabrication industrielle des clous vont transformer les habitudes constructives aux États-Unis. Des sciages de faibles section et des clous sont disponibles en grande quantité. C’est le premier type de construction industrialisée, rapide à mettre en œuvre.

Cette technique de construction également appelée « ossature croisée » fut employée par les pionniers américains au XIXe siècle. Le premier bâtiment à charpente-ballon date de juillet 1833, c'est l'église Sainte Marie de Chicago à Lake Street. Son inventeur est Georges Washington Snow[1]. Cette appellation que l’on pourrait traduire « ossature pour ballon » a plusieurs étymologies possibles. L'une se réfère aux techniques employées pour la fabrication des premiers dirigeables, mais ceux-ci sont postérieurs. Une autre origine serait le terme "maison à boulin" employé par les pionniers français du Missouri. Comme pour le colombage avec des bois longs, la construction balloon frame sera progressivement remplacée par la technique de la plate-forme.

Principes

Le ballon frame est issu de la technique à bois longs, des sciages sont cloués pour former un ensemble de cadres complets. Le ballon frame est réalisé avec des Montants de 5 par 10 cm de section et d’une longueur correspondant à la hauteur de l’habitation. Les montants sont cloués entre une lisse basse et une lisse haute. Les cadres ainsi formés se succèdent avec un faible écartement. La lisse haute reçoit une charpente légère et la lisse basse les solives du plancher. L’ossature est recouverte par des clins ou des planches pour protéger l’ensemble et augmenter le contreventement. L’habillage peut être constitué d’autres matériaux tels que la brique, de la pierre de parement, de l’enduit projeté…

Dans l'Encyclopædia Britannica de 1911

Le ballon frame se compose de bois beaucoup plus petits (que la braced frame, structure renforcée) et est plus rapidement érigé et moins coûteux. La méthode consiste à poser d'abord la lisse (ou sole ou radier, sill en anglais), généralement 4 × 6 pouces, assemblés à mi-bois aux angles. Une fois que le sol a été posé, les poteaux d'angle (post), habituellement 4 × 6 pouces, sont érigés et temporairement étayés (stay). Les poteaux communs (studs) sont alors fixés sur la lisse et et une planche est temporairement clouée en contreventement sur la face intérieur. Ces poteaux communs sont de la hauteur totale de la structure, de la sole jusqu'à la planche de toit, et le deuxième niveau des solives (Joist) du plancher est supporté avec entaille par une planche de 1 ¼ × 7 pouces, appelée false girt ou ribbon. Les extrémités des solives sont également placées contre un poteau et clouées (spiked)

Points forts

  • Nécessite une main-d’œuvre peu qualifiée.
  • La construction est rapide et économique.
  • Les petites sections permettent à un ouvrier seul de bâtir une maison.

Limites

  • La hauteur maximale de l’édifice est limitée par la longueur des montants.

Liens externes



This article uses material from the Wikipedia article "Construction à ossature croisée dite « balloon frame »", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD