powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Sistemas de detección y alarma de incendios (6988 views - Architecure & BIM & MEP)

Un sistema de alarma contra incendios está diseñado para detectar la presencia no deseada de fuego, mediante la supervisión de los cambios ambientales asociados con la combustión. En general, un sistema de alarma contra incendios se clasifica según sea accionado automáticamente, accionado manualmente, o ambos. Los sistemas de alarma automática de incendios tienen la intención de notificar a los ocupantes del edificio para evacuar en caso de incendio u otra emergencia, informar del hecho a un lugar fuera de las instalaciones con el fin de llamar a los servicios de emergencia, y para preparar la estructura y sistemas asociados para controlar la propagación del fuego y del humo.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Sistemas de detección y alarma de incendios

Sistemas de detección y alarma de incendios

Un sistema de alarma contra incendios está diseñado para detectar la presencia no deseada de fuego, mediante la supervisión de los cambios ambientales asociados con la combustión.

En general, un sistema de alarma contra incendios se clasifica según sea accionado automáticamente, accionado manualmente, o ambos. Los sistemas de alarma automática de incendios tienen la intención de notificar a los ocupantes del edificio para evacuar en caso de incendio u otra emergencia, informar del hecho a un lugar fuera de las instalaciones con el fin de llamar a los servicios de emergencia, y para preparar la estructura y sistemas asociados para controlar la propagación del fuego y del humo.

Diseño

Hay varios códigos o estándares a nivel mundial para el diseño, instalación, puesta en marcha y servicio de los sistemas de detección de incendio para asegurar una seguridad mínima en las edificaciones.

Estos son los estándares de instalación más conocidos y utilizados a nivel mundial. adicionalmente cada país tiene requisitos adicionales o particulares. Es importante diferenciar entre el estándar de diseño e instalación de sistemas de detección de incendios y los estándares de fabricación de los productos de detección de incendio porque los fabricantes deben seguir unas normas y códigos preestablecidos que deben ser aprobados por laboratorios independientes o de tercera parte que asegure al usuario final el buen funcionamiento. Los estándares de diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento establecen los requisitos y especificaciones para que los productos de detección de incendio se instalen en los lugares adecuados, con las coberturas correcta para que trabajen correctamente.

ISO 7240-14 Es el código Internacional para los sistema de detección de incendio para el Diseño, instalación, puesta en marcha y servicio de estos sistemas para edificaciones. Documento: vigente desde Agosto de 2013. Comité técnico: ISO/TC21/ SC3 [1]

NFPA 72, Es el Código Nacional de Alarmas de Incendio de Estados Unidos para los sistema de detección de incendio y establece el diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de estos sistemas. Aunque es un código nacional de Estados Unidos. Este ha sido adoptado por varios países del mundo. Este código hace parte de la familia de normas de Estados Unidos NFPA. Documento: vigente 2019. Aprobada como Estándar Nacional de Estados Unidos en Agosto de 2012.

TS 54-14 Es el código de la Unión Europea para los sistemas de detección de incendio para Diseño, instalación, puesta en marcha y servicio de estos sistemas para edificaciones. Esta es una guía de instalación y cada país europeo hace cambios adicionales siguiendo los estándares nacionales. Este documento fue preparado por el comité CEN/TC72 "Sistemas de detección de incendio" y hace parte de la serie y estándares EN 54. Documento: vigente desde Octubre de 2018. Comité técnico: CEN/TC72 [2]

Hay códigos o estándares en cada país europeo para la planeación, diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento. Estos códigos tienen requerimientos adicionales al TS 54 -14

Partes

hay tres tipos de centrales.

  • a) Centrales convencionales, este sistema supervisa ""zonas"" , a las cuales están conectados los detectores y otros dispositivos. La central informa cuando un dispositivo está activado o en avería. la notificación es por zona. la notificación no es individualizada.
  • b) Centrales direccionables-convencionales o híbridos, estos equipos igual que los convencionales supervisa los dispositivos. permiten conexionado en ""zonas"" clase B y/o ""lazos"" clase A y envían información de alarma o avería a la central. Estos equipos permiten identificar individualmente cada dispositivo del sistema pero no puede obtener información interna de cada dispositivo.
  • c) Centrales direccionables e inteligentes, estas son las centrales de última generación que igualmente supervisan todos los elementos conectados a la central. Estas centrales generalmente utilizan conexiones en clase A y clase B

Estos sistemas tienen la capacidad de identificar cada dispositivo del sistema y adicionalmente pueden hacer cambios de sensibilidad en los detectores de humo y temperatura; leer el porcentaje de suciedad; programar la secuencia de activación de las sirenas y relés. Tienen la capacidad de trabajar con software de monitoreo gráfico que identifica cada dispositivo del sistema.

  • Fuentes de Alimentación y baterías
  • Módulos de entradas (inputs)
  • Módulos de salida (outputs)
  • Aisladores (Sistemas direccionables)

Software de Monitoreo

En las grandes edificaciones están implantando software de monitoreo. (en inglés se conocen como BMS). Estos software tienen la capacidad de integrar muchos sistemas de seguridad electrónica como CCTV, sistemas de intrusión, sistema de acceso y también los sistema de detección de incendio.

Audio Evacuación

Plan de Evacuación

El sistema de detección de incendio hace parte del sistema de evacuación de una edificación. el objetivo del sistema de detección de incendios es informar en caso de emergencia para iniciar el protocolo de evacuación. El protocolo de evacuación debe estar diseñado y con responsables para que activen correctamente este proceso en caso de necesidad.

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Sistemas de detección y alarma de incendios", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Architecure & BIM & MEP

Autodesk Revit, Nemetschek ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Vectorworks, Bentley AECOMSIM, Bentley Microstation, Trimble Tekla, Trimble Sketchup, EliteCAD, Ascon Renga, BricsCAD, Hexagon, Rhinoceros CAD, Sweet Home 3D, BIM Object, BIM component, BIM library, BIM family, BIM catalog, GIS, Advanced Steel, AutoCAD MEP, linear, MagiCAD, Relux, TGA, VDI 3805, Lod100, Lod200, Lod300, Lod350, Lod400, Lod500, Loi, IFC, BuildingSmart, BIM family creation, 3D, Download, MEP BIM product library