Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (Joaquim Alves Gaspar).
Una rosa de los vientos es un símbolo en forma de círculo que tiene marcado alrededor los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte que serían sur,este,norte y oeste. Su invención se atribuye al mallorquín Ramon Llull, aunque la descripción pormenorizada que da Plinio el Viejo en libro II[1] podría haber sido su referencia básica.
En las cartas de navegación se representa por treinta y dos rombos (deformados) unidos por un extremo mientras el otro señala el rumbo sobre el círculo del horizonte. Sobre el mismo se sitúa la flor de lis con la que suelen representar el Norte, que se documenta a partir del siglo XV.
Viento | Dirección | Griego | Latino | Franco | Español |
---|---|---|---|---|---|
N | 0° (30° × 0) | Aparctias (ὰπαρκτίας) | Septentrio | Nordroni | Septentrión, Tramontana |
NNE | 30° (30° × 1) | Meses (μέσης), Boreas (βoρέας) |
Aquilo | Nordostroni | Bóreas, Aquilón |
NEE | 60° (30° × 2) | Caicias (καικίας) | Caecias[2] | Ostnordroni | Gregal, Cecias |
E | 90° (30° × 3) | Apeliotes (ὰπηλιώτης) | Subsolanus | Ostroni | Solano, Levante |
SEE | 120° (30° × 4) | Eurus (εΰρος) | Vulturnus | Ostsundroni | Euro, Vulturno |
SSE | 150° (30° × 5) | Euronotus (εὺρόνοtος) | Euronotus | Sundostroni | Euronoto |
S | 180° (30° × 6) | Notos (νόtος) | Auster | Sundroni | Noto, Austro |
SSW | 210° (30° × 7) | Libonotos (λιβόνοtος) | Libonotus, Austroafricus | Sundvuestroni | Libionoto, Libio, Austroáfrico |
SWW | 240° (30° × 8) | Lips (λίψ) | Africus | Vuestsundroni | Ábrego, Áfrico, Libis |
W | 270° (30° × 9) | Zephyrus (ζέφυρος) | Favonius | Vuestroni | Céfiro, Favonio, Poniente |
WNW | 300° (30° × 10) | Argestes (ὰργέστης) | Corus | Vuestnordroni | Coro, Argestes |
NNW | 330° (30° × 11) | Thrascias (θρασκίας) | Thrascias, Circius | Nordvuestroni | Cierzo, Trascias |
Punto cardinal | Abrev. | Dirección | Viento tradicional (nombre/s) | Abr.v |
---|---|---|---|---|
Norte | N | 0° | Tramontana, Terral, Etesio | T |
Nordeste, noreste | NE | 45° (45° × 1) | Gregario, Gregal, Greco, Bora | G |
Este | E | 90° (45° × 2) | Levante | L |
Sudeste, sureste, sueste | SE | 135° (45° × 3) | Siroco, Chamsin, Marin, Fumeque, Calima, | S |
Sur | S | 180° (45° × 4) | Ostro, Mediodía, Lodos | O |
Sudoeste, suroeste | SO, SW | 225° (45° × 5) | Lebeche, Libeccio, Garbino | L |
Oeste | W | 270° (45° × 6) | Poniente, Vendaval | P |
Noroeste | NO, NW | 315° (45° × 7) | Maestro, Mistral, Galerna, Cierzo | M |
Los cuatro puntos cardinales son:
Para identificar mejor estos puntos, se puede usar nuestro cuerpo como referencia. Orientando nuestro frente hacia el Norte, estaría hacia atrás el Sur, a la derecha estaría el Este y la izquierda el Oeste.
Los rumbos co-colaterales toman su nombre de los rumbos laterales, agregándoseles "por" (abreviatura p) y en inglés "by" (abreviatura b) para indicar su relación con el rumbo lateral del cual toman su nombre. En la lista a continuación, se colocan los rumbos colaterales en donde no sea claro entre cuales rumbos van.
Un rumbo queda determinado por los puntos cardinales de la rosa de los vientos, cada uno de los cuales tiene establecido un valor numérico o ángulo en función de los siguientes criterios:
1. La dirección NORTE es el ángulo 0º o 360º.
2. En sentido horario, se forma un ángulo tomando de referencia N y que varía desde 0º hasta 360º.
3. En sentido horario, se forma un ángulo tomando de referencia N y que llega hasta S, varía desde 0º hasta 180º.
4. En sentido antihorario, se forma un ángulo tomando de referencia N y que llega hasta S, varía desde 0º hasta 180º.
5. En sentido horario, se divide la rosa de los vientos en 6400 partes, a este rumbo se le denomina indicación en mil angular o en milesimas de artillería partiendo de la referencia N como 0º. La división de la circunferencia en 6400 milésimas da lugar a que todos los puntos cardinales son un múltiplo exacto de esta unidad angular, ver la figura.
Punto cardinal | Estrella | Constelación |
---|---|---|
N | Polar | Alpha ursæ minoris |
NpE/NbE | "Guardianas de la Osa" (Dubhe y Merak) | Alpha y Beta ursæ maioris |
NNE | Dubhe | Alpha ursæ maioris |
NEpN/NEbN | Schedar | Alpha Casiopea |
NE | Capella | Alpha aurigæ |
NEpE/NEbE | Vega | Alpha lyrae |
ENE | Arturo | Alpha bootis |
EpN/EbN | Las Pléyades | Tauro |
E | Altair | Alpha aquilae |
EpS/EbS | Cinturón de Orión (Alnitak, Alnilam y Mintaka) | Delta, Epsilon y Zeta orionis |
ESE | Sirio | Alpha Canis Majoris |
SEpE/SEbE | Acrab | Beta scorpii |
SE | Antares | Alpha scorpii |
SEpS/SEbS | Rigil Kent(aurus) | Alpha centauri |
SSE | Canopo | Alpha carinæ |
SpE/SbE | Achenar | Alpha eridani |
S | Cruz del Sur |
Los navegantes árabes del mar Rojo y océano Índico dependieron más de la navegación celeste, en vez de los vientos, usaron la rosa de 32 puntos antes de finales del siglo décimo.
Las orientaciones estaban basadas en las posiciones de orto y ocaso de una serie de estrellas brillantes e incluso asterismos como las Pléyades, el cinturón de Orión o la Cruz del Sur.
[3][4][5][6][7] En el hemisferio norte, la presencia de la estrella Polar (Polaris) fue usada para calcular el eje meridiano N-S; sin embargo, la cambiante posición de la Cruz del Sur es lo que se tiene para el hemisferio sur, como la estrella polar meridional está Sigma Octantis que es demasiado débil para ser vista fácilmente a simple vista. Los otros treinta puntos siderales se determinan por el orto y puesta de la posición de quince estrellas brillantes del hemisferio boreal. Leyendo de Norte a Sur, en sus posiciones tanto de orto como de ocaso, así queda en la tabla adjunta.[8]
Se realiza un análisis de vientos con datos estadísticos de intensidad y dirección del viento en el lugar del emplazamiento, medidos durante un periodo de tiempo de al menos 5 años y como mínimo 8 veces diarias con intervalos iguales.Si no es posible realizar las mediciones en el propio emplazamiento, se podrán utilizar estadísticas de lugares cercanos donde haya un observatorio, teniendo en cuenta que puede haber diferencias entre las condiciones del entorno respectivas.
Estas observaciones se agrupan en intervalos de intensidad de velocidad, medida en nudos, y para las direcciones se divide cada cuadrante (N, S, W, E) en 4 sectores, de modo que se tienen 16 sectores de dirección de viento (nº de observaciones y frecuencias).
La representación gráfica de estos datos de intensidad y dirección de vientos se confecciona llevándolos a un diagrama de círculos concéntricos, cuyos radios son a escala las frecuencias de las observaciones en cada sentido. Este diagrama es conocido como rosa de vientos.[9]
La circunferencia de la rosa de los vientos se mide angularmente en sentido horario partiendo del cénit (12 horas) donde se coloca el punto N (norte).
Los sistemas de medición de ángulos aquí tabulados son los siguientes:
1. Sistema sexagesimal: Que otorga un valor de 360º (grados) a la circunferencia, 60" (segundos) son 1' (minuto) y 60' son 1º (grado).
2. Sistema centesimal: Que otorga un valor de 400g (gonios) a la circunferencia, 100cc (segundos centésimos) son 1c (minuto centésimo) y 60c son 1g (gonio).
3. Sistema Mil artillero: Que otorga un valor de 6400‰ (por miles) a la circunferencia completa, 1‰ equivale a 2' 48.75" y a 6c 25cc, por eso no se usan submúltiplos.
Ángulo sexagesimal | Ángulo centesimal | Ángulo artillero | Abreviatura | Punto cardinal |
---|---|---|---|---|
0º | 0g | 0‰ | N | Norte |
11º25' | 12g50c | 200‰ | NpE | Norte por Este |
22º50' | 25g | 400‰ | NNE | Nornoreste |
33º75' | 37g50c | 600‰ | NEpN | Noreste por Norte |
45º | 50g | 800‰ | NE | Noreste |
56º25' | 62g50c | 1000‰ | NEpE | Noreste por Este |
67º50' | 75g | 1200‰ | ENE | Estenoreste |
78º75' | 87g50c | 1400‰ | EpN | Este por Norte |
90º | 100g | 1600‰ | E | Este |
Ángulo sexagesimal | Ángulo centesimal | Ángulo artillero | Abreviatura | Punto cardinal |
---|---|---|---|---|
90º | 100g | 1600‰ | E | Este |
101º25' | 112g50c | 1800‰ | EpS | Este por Sur |
112º50' | 125g | 2000‰ | ESE | Estesureste |
123º75' | 137g50c | 2200‰ | SEpE | Sureste por Este |
135º | 150g | 2400‰ | SE | Sureste |
146º25' | 162g50c | 2600‰ | SEpS | Sureste por Sur |
157º50' | 175g0c | 2800‰ | SSE | Sursureste |
168º75' | 187g50c | 3000‰ | SpE | Sur por Este |
180º | 200g | 3200‰ | S | Sur |
Ángulo sexagesimal | Ángulo centesimal | Ángulo artillero | Abrev.internacional | Punto cardinal |
---|---|---|---|---|
180º | 200g | 3200‰ | S | Sur |
191º25' | 212g50c | 3400‰ | SbO | Sur por Oeste |
202º50' | 225g | 3600‰ | SSO | Sursuroeste |
213º75' | 237g50c | 3800‰ | SObS | Suroeste por Sur |
225º | 250g | 4000‰ | SO | Suroeste |
236º25' | 262g50c | 4200‰ | SObO | Suroeste por Oeste |
247º50' | 275g0c | 4400‰ | OSO | Oestesuroeste |
258º75' | 287g50c | 4600‰ | ObS | Oeste por Sur |
270º | 300g | 4800‰ | O | Oeste |
Ángulo sexagesimal | Ángulo centesimal | Ángulo artillero | Abrev.internacional | Punto cardinal |
---|---|---|---|---|
270º | 300g | 4800‰ | W | Oeste |
281º25' | 312g50c | 5000‰ | ObN | Oeste por Norte |
292º50' | 325g | 5200‰ | ONO | Oestenoroeste |
303º75' | 337g50c | 5400‰ | NObO | Noroeste por Oeste |
315º | 350g | 5600‰ | NW | Noroeste |
326º25' | 362g50c | 5800‰ | NObN | Noroeste por Norte |
337º50' | 375g0c | 6000‰ | NNO | Nornoroeste |
348º75' | 387g50c | 6200‰ | NbO | Norte por Oeste |
360º | 400g | 6400‰ | N | Norte |
Rosa de los vientos de una vieja carta de navegación, por el cartógrafo portugués Pedro Reinel (1504)
La rosa de los vientos más grande del mundo, dibujada en el suelo del desierto en la Base de la Fuerza Aérea Edwards en EE. UU.
This article uses material from the Wikipedia article "Rosa de los vientos", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy