powered by CADENAS

Social Share

Amazon

McDonnell Douglas T-45 Goshawk (5667 views - Transportation - Air Water Earth)

El McDonnell Douglas T-45 Goshawk es un reactor de entrenamiento biplaza, siendo una variante del avión de entrenamiento BAE Hawk. El T-45 se fabricó conjuntamente por las compañías estadounidense McDonnell Douglas (posteriormente integrada en Boeing) y la británica British Aerospace (posteriormente denominada BAE Systems).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

McDonnell Douglas T-45 Goshawk

McDonnell Douglas T-45 Goshawk

McDonnell Douglas T-45 Goshawk
T-45 Goshawk

Un T-45A en vuelo.
Tipo Avión de entrenamiento militar
Fabricantes McDonnell Douglas / Boeing
British Aerospace
Primer vuelo 16 de abril de 1988
Introducido 1991
Estado En servicio
Usuario Armada de los Estados Unidos
N.º construidos 214[1]
Desarrollo del BAE Hawk

El McDonnell Douglas T-45 Goshawk es un reactor de entrenamiento biplaza, siendo una variante del avión de entrenamiento BAE Hawk. El T-45 se fabricó conjuntamente por las compañías estadounidense McDonnell Douglas (posteriormente integrada en Boeing) y la británica British Aerospace (posteriormente denominada BAE Systems).

Diseño

Es un avión de entrenamiento especialmente diseñado para operar desde la cubierta de un portaaviones, tiene un tren de aterrizaje alto y reforzado, el tren de aterrizaje delantero tiene doble rueda y se guarda bajo la cabina de mando, el tren de aterrizaje principal se despliega bajo las alas, en forma similar al caza pesado McDonnell Douglas F-4 Phantom II.

Variantes

T-45A
Versión inicial para la Armada de los Estados Unidos, con capacidad para operar desde portaaviones.
T-45B
Versión propuesta, para ser empleada exclusivamente en tierra. Básicamente se trataba de un BAE Hawk con la aviónica del T-45A. Se acabó desechando esta variante a favor de modernizar los TA-4J y T-2C por ser una opción menos costosa.
T-45C
Versión con mejoras en el Head-up display así como con cabina de cristal. Todos los T-45A se modificaron a la variante T-45C.[2]

Usuarios

 Estados Unidos

Especificaciones (T-45A)

Referencia datos: Air Vectors[3]

Características generales

Rendimiento


Véase también


PostcombustiónAir racingCaza de superioridad aéreaAirbusAeronaveAircraft canopyAFCSEstructura de aeronaveAviónAirspeedAvión de ataque a tierraBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787Boeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookBoeing F/A-18 Super HornetBoeing Insitu ScanEagleAvión embarcadoCessna O-2 SkymasterCessna 336 / 337 SkymasterDassault Mirage F1de Havilland MosquitoEurocopter EC725 Super CougarEurofighter TyphoonAvión de cazaCazabombarderoFlight airspeed recordLockheed Martin F-16 Fighting FalconGrumman F6F HellcatHawker FuryHawker HurricaneIAI KfirInterceptorAvión de reacciónJet engineLockheed Martin F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IILockheed SR-71McDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80McDonnell XF-85 GoblinMesserschmitt Bf 109Mikoyan MiG-27Helicóptero militarCaza polivalenteNieuport 17Caza nocturnoNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsOlga E. CustodioRadio-controlled aircraftAvión de reconocimientoVelocidad del sonidoSukhoi Su-27SupermaneuverabilityAvión supersónicoVelocidad transónicaTwin-boom aircraftTwinjetUSAF ThunderbirdsMcDonnell Douglas AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Electronic-warfare aircraftTáctica militarGeneral Atomics MQ-1 PredatorIndustria armamentísticaBoeing AH-64 ApacheHelicóptero armadoAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterMcDonnell Douglas F-15 EagleStrike fighterAir combat manoeuvringSuperioridad aéreaFuerza Aérea de los Estados UnidosMcDonnell Douglas F/A-18 HornetNorthrop Corporation

This article uses material from the Wikipedia article "McDonnell Douglas T-45 Goshawk", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht