powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Dassault Mirage F1 (8420 views - Transportation - Air Water Earth)

El Dassault Mirage F1 es un caza de superioridad aérea y avión de ataque de tercera generación, diseñado y construido por la empresa francesa Dassault Aviation. Continúa la estirpe de los famosos cazas de la familia Mirage III aunque abandona la tradicional ala en delta para adoptar una configuración más moderna de flecha y diedro negativo. Con esta ala se buscaba mejorar sustancialmente las prestaciones del avión en cuanto a despegues y aterrizajes cortos, así como la maniobrabilidad (uno de los problemas de las deltas simples) mediante flaps y slats de borde de ataque. El F1 entró en servicio con el Ejército del Aire Francés a principios de los años 1970. Está propulsado por un turborreactor SNECMA Atar de en torno a 69 kN (15 000 lbf) de empuje, de fácil mantenimiento y que le da una buena relación peso-potencia al avión. Los F1 estándar (F1 C y derivados) llevan el radar aire-aire Cyrano IV, con capacidad limitada de ataque terrestre. El asiento eyectable en todos los modelos es Martin Baker del tipo cero-cero. Ha sido exportado en una docena de países, entrando en combate en mucho de ellos, y se han fabricado más de 700 ejemplares.[1]​
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Dassault Mirage F1

Dassault Mirage F1

Mirage F1

Un Mirage F1M del Ejército del Aire de España durante una exhibición en Kecskemét (Hungría) en 2010.
Tipo Avión de caza
Fabricante Dassault Aviation
Primer vuelo 23 de diciembre de 1966
Introducido 1973
Retirado Activo
Estado En servicio
Usuario Ejército del Aire Francés
Usuarios principales


Operadores Actuales


Operadores Anteriores

Producción 1966-1992
N.º construidos Más de 700
Desarrollo del Dassault Mirage III
Desarrollado en 1964-1971

El Dassault Mirage F1 es un caza de superioridad aérea y avión de ataque de tercera generación, diseñado y construido por la empresa francesa Dassault Aviation.

Continúa la estirpe de los famosos cazas de la familia Mirage III aunque abandona la tradicional ala en delta para adoptar una configuración más moderna de flecha y diedro negativo. Con esta ala se buscaba mejorar sustancialmente las prestaciones del avión en cuanto a despegues y aterrizajes cortos, así como la maniobrabilidad (uno de los problemas de las deltas simples) mediante flaps y slats de borde de ataque.

El F1 entró en servicio con el Ejército del Aire Francés a principios de los años 1970. Está propulsado por un turborreactor SNECMA Atar de en torno a 69 kN (15 000 lbf) de empuje, de fácil mantenimiento y que le da una buena relación peso-potencia al avión. Los F1 estándar (F1 C y derivados) llevan el radar aire-aire Cyrano IV, con capacidad limitada de ataque terrestre. El asiento eyectable en todos los modelos es Martin Baker del tipo cero-cero.

Ha sido exportado en una docena de países, entrando en combate en mucho de ellos, y se han fabricado más de 700 ejemplares.[1]

Desarrollo

El Mirage F.1 nació a raíz de un requerimiento operativo del Ejército del Aire francés en 1964 que pedía un interceptor ligero, monomotor y supersónico. El Ejército del Aire francés, por entonces había realizado dos requerimientos para sustituir al Mirage III de ala en delta de la Armée de l'air. El Dassault Mirage F2 debía ser un avión penetrador a baja cota, con capacidad nuclear y el F.1 un interceptor ligero, pero todo tiempo. Por falta de fondos se canceló el programa del Mirage F.2 y sus misiones las realizaron los bombarderos supersónicos Mirage IV, hasta que fueron sustituidos por los nuevos Mirage 2000.

El F.1 estuvo a punto de sufrir la misma suerte de otros modelos de pruebas, y de hecho, el primer prototipo se fabricó gracias a fondos privados de la propia Dassault. Para la construcción del prototipo se aprovechó la base de conocimientos del diseño del Mirage F.2 y básicamente, el F.1 es un F.2 monomotor y monoplaza, aunque también existe una versión biplaza para entrenamiento de pilotos y misiones de ataque a tierra.

El prototipo subescalado del Mirage F.1 para pruebas de vuelo y tecnología Dassault Mirage G que nunca se construyó en serie, tenía ala de geometría variable, pero el sistema era muy complejo y pesado para un avión ligero, también se consideró la construcción de un caza bimotor más pesado, grande, complejo, de alto costo y cabina biplaza, comparable al caza bombardero Panavia Tornado diseño que sería desarrollado años después en Inglaterra en forma independiente, pero finalmente se decidió por la construcción en serie de un caza ligero de ala en flecha, monomotor de cabina monoplaza, equipado con un solo motor Atar K de 7255 kg de empuje, hizo su vuelo inaugural el 27 de diciembre de 1966 y en su cuarto vuelo el 7 de enero superó Mach 1.

Ese primer prototipo se perdería en accidente el 18 de mayo del mismo año. A pesar de ello, logró captar de nuevo el interés del Ejército del Aire francés, que encargó una célula para pruebas estructurales y tres nuevos aviones de preserie: el Mirage F1 02 equipado con un reactor Atar 9K-31 (el primer vuelo lo realizó el 20 marzo de 1969 y completó la primera parte de sus pruebas de vuelo tres meses después), este avión realizó una serie de proezas durante este primer período, entre las que se incluían una velocidad de Mach 2,12 (2260 km/h) a 11 000 m alta cota, y luego, a 1300 km/h a baja cota; el Mirage F1 03 equipado con el reactor definitivo Atar 9K-50 (el primer vuelo lo realizó el 18 septiembre de 1969); el Mirage F1 04 equipado con el sistema definitivo de armas (el primer vuelo lo realizó el 17 de julio de 1970) y entró en producción en serie, como el más moderno caza francés y disponible para su exportación a otros países.

Diseño

El diseño en delta del anterior modelo Dassault Mirage III, presentaba numerosos defectos, el más importante de ellos era la altísima velocidad necesaria para el aterrizaje y la escasa controlabilidad a bajas velocidades. Desarrollos tecnológicos posteriores, pruebas de viento y modelos de prueba, permitieron a Dassault optar por un nuevo caza con un ala en flecha más tradicional, montada en alto sobre el fuselaje, además, nuevas técnicas de construcción permitieron la producción de unos planos más delgados, pero muy robustos, necesarios para soportar las altas velocidades supersónicas.

El ala podía por añadidura, disponer de dispositivos hipersustentadores, como flaps y bordes de ataque articulados, para reducir la velocidad de aterrizaje e incrementar la maniobrabilidad de la aeronave, transportar tanques de combustible externos bajo las alas, bombas convencionales de caída libre y un misil en la punta de las alas, como el diseño del caza Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon que estaba siendo diseñado en Estados Unidos al mismo tiempo.

El avión resultante era una máquina muy limpia y atractiva, producida con la típica elegancia francesa, un caza ligero y monomotor, de cabina monoplaza y una variante de entrenamiento biplaza, ala alta en flecha y estabilizadores horizontales bajos, con un timón vertical de profundidad y dos pequeños estabilizadores bajo el fuselaje central, para mantener la estabilidad durante despegues, aterrizajes y el lanzamiento de misiles, cohetes y bombas a gran velocidad, tren de aterrizaje alto y reforzado, que le permite aterrizar en carreteras y pistas de aterrizaje de segundo nivel.

Gracias a este diseño alar es capaz de llevar una gran carga útil, con una fácil maniobrabilidad a baja cota y alta velocidad de trepada. Despega y aterriza óptimamente desde pistas muy cortas, gracias a un sistema de alta sustentación de las alas y un resistente tren de aterrizaje, con dos ruedas para el tren de aterrizaje delantero, y dos ruedas para el tren de aterrizaje principal, montadas en fuertes barras de doble triángulo que se guardan bajo el fuselaje central, como el caza SEPECAT Jaguar, diseñado al mismo tiempo por Inglaterra; con su peso promedio equipado, el Mirage F1 necesita de 500 a 800 m de pista para despegar y aterrizar, y despliega un paracaídas de frenado en el momento del aterrizaje, grandes frenos de aire bajo el fuselaje central y el tren de aterrizaje desplegado, ayuda a reducir la velocidad de la aeronave, para poder aterrizar en pistas cortas y carreteras.

Maqueta transparente de un Mirage F1 en el Museo del Aire y del Espacio, situado en las inmediaciones de París. En esta maqueta pueden verse muchos de los componentes internos del aparato.

El Mirage F1 posee una gran velocidad de reacción, cualidad necesaria tanto para un caza interceptador como para un avión de ataque y buen performance de vuelo a media y baja altitud, donde el aire es más denso, húmedo y pesado, es necesario tener otra configuración de alas, más adelantadas y con alerones de control más grandes, que permitan a la aeronave tener una mejor sustentación a menor velocidad que un diseño de caza de ala en delta y poder hacer giros cerrados, sin el peligro de entrar en pérdida de la nave en el momento del combate contra otros aviones caza enemigos a menor altitud y velocidad.

El equipo de mantenimiento en tierra ha sido reducido a un mínimo: todo el resto del equipo es aerotransportable en un avión de carga hasta la zona de combate. Utiliza autoencendido y el sistema de reabastecimiento a alta presión, permite llenar los depósitos en aproximadamente seis minutos, lo que ayuda a que el aparato pueda volver a despegar en solamente quince minutos, en misiones cuyo objetivo sea únicamente la identificación de aviones intrusos, sin interceptarlos en los lugares de frontera y como escolta de otros aviones de combate.

Un Mirage F1 puede estar listo para despegar en dos minutos gracias a un equipo autopropulsado de preparación GAMO, que lo abastece de la energía eléctrica necesaria para precalentar los sistemas de navegación y el equipo de los sistemas de armas, hace circular un líquido que enfría el radar y controla el aire acondicionado de la cabina, además de transportar un parasol en un brazo telescópico sobre la cabina de mando para evitar molestias al piloto de combate, en las ocasiones en que éste debe permanecer sentado en el avión y listo para despegar durante largas horas, en la base aérea, la pista de aterrizaje o una carretera en países de clima cálido, el Norte de África y los potenciales países clientes del avión de combate.

En versiones posteriores se instaló un poste para reabastecimiento aéreo de combustible desde un avión cisterna, con el sistema de canasta y manguera flexible al costado derecho del radomo, frente a la carlinga de la aeronave, para mejorar la visibilidad del piloto en esta complicada maniobra. Esto le permite al caza Mirage F.1 aumentar su alcance en combate, despegar con mayor cantidad de carga de armas y menor combustible, para luego ser reabastecido en pleno vuelo en la misión de combate, antes del ataque y durante el retorno de la misión, incluso volar parasitando combustible del avión cisterna, diseño con éxito que fue implementado posteriormente en el nuevo caza Dassault Mirage 2000 y el más moderno Dassault Rafale.

Aviónica

Por supuesto la mayoría de los F1 pueden llevar la amplia gama de dispositivos externos en barquillas (alertadores radar, designadores láser, etc.) que tiene en su “catálogo” la firma Dassault para ofrecer en otros modelos de aviones de combate y la independencia de tecnología de Francia. El Mirage F1 es un caza ligero totalmente fabricado en Francia en forma independiente, sin la participación de otros países y empresas de tecnología.

La mayoría de aparatos modernizados en años posteriores a su fabricación, aprovechan para instalar un telémetro láser para mejorar sus actuaciones aire-tierra, por ejemplo los F1CT llevan un Radar Thomson TO7 TRT TMV630A bajo el morro, desarrollado en Francia y también pueden lanzar el nuevo misil naval Exocet con éxito, desarrollado algunos años después de la presentación del Mirage F1 en el mercado internacional.

Radar

Entre los sistemas del Mirage F1 estándar cabe destacar el radar Cyrano IV de Thomson CSF, que es un radar monopulso que opera en banda I/J, este radar ha tenido varias versiones que le han convertido al final en un radar multimodo (Cyrano IVMR), pero las versiones básicas apenas tienen modos de ataque a tierra y no poseen de mapeado de terreno o de telemetría aire-aire, además es un radar que, en sus versiones básicas, solo puede rastrear un blanco y se ve muy influenciado en su capacidad de detección por el mal tiempo. El radar posee una antena plana que permite barrer 120 grados en azimut y 60 en elevación.

Cabina

En el moderno panel de instrumentos destacan la pantalla de visualización frontal (un HUD de Thomson CSF, versión VE120, normalmente), que presenta datos relativos a control de vuelo, navegación, localización de objetivos y disparo de armas a la altura de la línea de visión del piloto, donde se le indica el arma más conveniente para su uso y permite marcar el objetivo elegido.

Además permite indicar el tiempo de lanzamiento del misil y cuando la ventana de lanzamiento del mismo ha finalizado. Todos esos datos vienen indicados por el ordenador central del aparato, que normalmente es el M182VR de Dassault Electronique de Francia.

La versión biplaza para entrenamiento de pilotos también puede combatir, pero al ser más pesado y transportar menor cantidad de combustible, limita su capacidad de combate contra otros aviones caza y se reduce su capacidad de supervivencia, generalmente es utilizado solamente para el entrenamiento de pilotos y como avión guía de ataque.

Variantes

Del Mirage F1 se construyeron múltiples versiones.

Mirage F1A
Es una versión simplificada y desarrollada para los requerimientos de un avión de interdicción que pudiera ser empleado en misiones de superioridad aérea para Sudáfrica, con capacidades de defensa aérea reducida, desprovista del radar Cyrano IV y de los misiles Matra Super 530. Esta versión tiene como ventajas además de su coste, un mayor alcance o la capacidad para una carga bélica superior. Su equipo estaba compuesto por un radar telemétrico Aida 2, telémetro láser Thompson-CSF, navegación Doppler y unidad inercial SFIM. Siendo un avión de coste relativamente bajo, el F1A no tuvo demasiado éxito, sólo se vendieron 32 ejemplares a Sudáfrica (Mirage F1AZ) y 16 a Libia (F1AD Mirage).
Mirage F1B
Es la versión biplaza de entrenamiento del modelo F1C, con total capacidad operativa pero sin cañones, siendo la sección delantera del fuselaje 30 cm más larga, 200 kg más pesado en vacío y tiene menor capacidad interna de combustible, viéndose reducida a 3850 litros a causa de la cabina trasera. Voló por primera vez el 26 de mayo de 1976. Las exportaciones comenzaron a finales de 1976, siendo esta variante también utilizada por el Ejército del Aire francés.
Mirage F1C
Es la versión de interceptación todo tiempo estándar de la Armée de l'air, con capacidad secundaria de ataque visual a tierra. Equipado con radar Cyrano, podía lanzar al principio misiles Matra R550 Magic y dos cañones DEFA 553 de 30 mm. Esta variante con ligeras modificaciones en cada caso (por ejemplo en España la posibilidad de llevar misiles AIM9-P Sidewinder) fue adquirida por varios países: Grecia, Jordania, Kuwait, Marruecos, Sudáfrica y España.
Mirage F1C-200
Es igual que el F1C, pero con una sonda de reabastecimiento en vuelo
Mirage F1D
Es la versión de exportación del modelo F1B. La única diferencia entre ellos son los asientos de eyección cero-cero que equipan al F1E.
F1E
Tuvo bastante más éxito, este tipo de avión era un derivado del estándar F1C pero con nuevos y mejores equipos como ordenador de datos Croucet, Head-up display (HUD) nuevo, plataforma inercial SAGEM-Kearfott, computador digital EMD/SAGEM, modificaciones al radar Cyrano IV para evitación del terreno y modos telemétricos aire-superficie, así como un sistema mejorado de detección de aviones en vuelo a baja cota. En realidad esa era la versión definitiva de exportación. Los usuarios de esa variante son España, Ecuador, Irak (el mayor usuario del F1 después de Francia), Jordania, Libia, Marruecos y Catar, cada uno con diferentes equipos secundarios según los requerimientos del cliente, al menos había siete niveles de equipamiento (E1 a E7). El primer avión de esta variante voló el 22 de diciembre de 1974.
Mirage F1CR
Es una versión de reconocimiento con capacidad secundaria de ataque, de la que Francia compró 64 unidades, puede llevar una amplia variedad de sensores ópticos y digitales y tiene como equipos específicos una unidad de barrido lineal infrarrojo SCM 2400 Super Cyclope SAT, un radar Cyrano IVMR para el reconocimiento del terreno y dos cámaras panorámicas de 75 y 150mm. El primero de dos prototipos y convertido de un caza F1C-200, voló el 20 de noviembre de 1981.
Mirage F1R
Es la versión de exportación del modelo F1CR.
Mirage F1CT
Es una versión de caza y ataque táctico de la Armée de l'air francesa, que equipa un radar Cyrano IVMR, una nueva plataforma inercial, Head-up display (HUD) nuevo de Thomson CSF, un nuevo telémetro láser y asientos eyectables nuevos. Tanto esta versión como la F1CR son reconocibles por un abultamiento bajo la parte delantera del fuselaje. De esta versión se deriva la F1M que posee el Ejército del Aire español.
Tabla comparativa
Datos principales Mirage F1A Mirage F1C Mirage F1B/D Mirage F1E Mirage F1CR/R Mirage F1CT
Rol primario ataque al suelo defensa aérea entrenamiento cazabombardero reconocimiento ataque al suelo
Tripulantes 1 1 2 1 1 1
Misil aire-aire de corto alcance
Misil aire-aire de mediano alcance No
Misil aire-superficie No No No
Cañones internos No
Equipos de reconocimiento No No No No
Radar Cyrano
Navigación inercial No No

Usuarios

El Dassault Mirage F1 ha sido operado por catorce fuerzas aéreas, y cuatro de ellas lo siguen haciendo. De estos, tres han sido europeos, cinco del Medio Oriente y cuatro africanos (tres aún lo operan).

Actuales

Fuerza Aérea Gabonesa: recibió 6 aviones F1AZ de Sudáfrica, y se entregarán dos más.

Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán: incautó 24 F1BQs y F1EQs volados por Irak, durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1991.

Fuerza Aérea de Libia: recibió 16 aviones F1AD, 6 F1BD y 16 F1ED. Todos fueron puestos en tierra, pero doce fueron contratados para reformas. De estos doce, dos fueron llevados a Malta cuando sus pilotos desertaron. Francia renovará la pequeña flota de Mirage F1s de Libia y capacitará a su personal como parte de un acuerdo de cooperación de defensa firmado en 2012.

Real Fuerza Aérea de Marruecos: recibió 30 F1CH, 14 F1EH y 6 F1EH-200. 23 siguen en funcionamiento y 27 se han actualizado a ASTRAC.

Paramount Aerospace Systems adquirió cuatro ex Mirage F1B de la Fuerza Aérea francesa.

Draken International ha adquirido 20 ex Mirage F1Ms de la Fuerza Aérea española y 2 aeronaves F1B para usar en el rol de Adversary Air que brinda apoyo a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

  • La filial de Textron, Airborne Tactical Advantage Company, adquirió 63 ex Mirage F1B, F1CT y F1CR de la Fuerza Aérea de Francia para diferentes entrenamientos de combate aéreo y escuadrones de agresores para la Fuerza Aérea de los EE. UU.

Anteriores

Fuerza Aérea de Ecuador: Recibio unos 16 F1 JA y 2 F1 B adquiridos en 1979. Retirados de servicio en 2010 con más de 33 000 horas de vuelo. Fueron reemplazados por 12 Atlas Cheetah sudafricanos.[2]

Ejército del Aire de España:91 Mirage F1 en total: 73 unidades originales (45 F1 CE, 22 F1 EE y 6 F1 BE); cinco unidades compradas a Francia de segunda mano y 13 unidades compradas a Catar también de segunda mano. Este avión es designado localmente como C.14. Se convirtieron 51 monoplazas y cuatro biplazas parcialmente a la versión F1M. Las últimas ocho unidades en servicio fueron dadas de baja a mediados de 2013.[3]

Fuerza Aérea de Irak: Recibidos 93 F1 EQ y 15 F1 BQ entre 1980 y 1989.[4]​ Irak fue el segundo mayor usuario de este avión después de Francia. Todos los aviones fueron destruidos o inutilizados durante las dos Guerras del Golfo. A principios de 2011, el Gobierno Francés ofreció la renovación y actualización de 18 Mirage F1 franceses para ser vendidos a la Fuerza Aérea Iraquí.[5]

Armée de l'air: recibió 246 aviones. El último escuadrón que vuela el avión se disuelve oficialmente el 13 de junio de 2014.

Fuerza Aérea Helénica: operaba 40 F1CG.

Real Fuerza Aérea de Jordania: recibió 17 F1CJ, 17 F1EJ y 2 F1BJ. En 2010 se informó que Argentina podría ser menor a doce F1CJ y una F1BJ, pero nada resultó.

Fuerza Aérea de Kuwait: operó 27 F1CK y 6 F1BK.

Fuerza Aérea de Libia (1951-2011). Pasados ​​todos los aparatos al gobierno sucesor.

Fuerza Aérea de Qatar: operó 13 F1EDA y 2 F1DDA.

Fuerza Aérea Sudafricana: operó 32 F1AZ y 16 F1CZ.

Historia operacional

Francia

Durante 1984, el primer despliegue operativo realizado por la Fuerza Aérea francesa del Mirage F1 se llevó a cabo durante la Operación Manta, la intervención francesa en Chad para contrarrestar la creciente invasión de Libia en la región. Una fuerza de cuatro Mirage F1C-200s proporcionó cobertura aérea para un grupo adicional de cuatro aviones de ataque Jaguar; También participó en una serie de escaramuzas contra los rebeldes del Gobierno de Transición de Unidad Nacional (GUNT, por su sigla en inglés).

En 1986, el Mirage F1 de Francia se redistribuyó en Chad como parte de la Operación Epervier. Un vuelo de cuatro F1C-200s proporcionó cobertura de caza para un paquete de ataque de ocho Jaguares durante el ataque aéreo contra la base aérea de Libia en Ouadi Doum, el 16 de febrero. Un par de F1CR también realizó misiones de reconocimiento antes y después del ataque. En respuesta a la invasión iraquí de Kuwait, Francia realizó dos despliegues de Mirage F1s en el Golfo Pérsico. En octubre de 1991, se enviaron 12 Mirage F1C a Doha, Qatar para reforzar las defensas aéreas, mientras que otros cuatro Mirage F1CRs del ER 33 se enviaron a Arabia Saudita como parte de la Operación Daguet en septiembre de 1991. Para evitar el riesgo de El 26 de enero de 1991, se confundió con el anfitrión Iraquí Mirage F1, todos los F1CR franceses fueron castigados durante los primeros días. una razón adicional para su conexión a una tierra inicial fue la falta de equipos de visión nocturna compatibles. Fueron utilizados en el papel de bombardero, utilizando sistemas de navegación más fácilmente para liderar formaciones de bombarderos franceses Jaguar, así como para volar misiones de reconocimiento; En esta capacidad, se habían realizado 114 vuelos al final de las hostilidades. Después de la final de la Guerra del Golfo, Francia se desplegó una serie de Mirage F1CRs en las bases de la vecina Turquía como parte de la Operación Las ventajas de la comodidad para proteger a los curtos de la agresión iraquí.

En noviembre de 2004, en respuesta a un ataque aéreo de Côte d'Ivoire contra las fuerzas de paz francesas, una fuerza de tres aviones Mirage F.1 lanzó un ataque contra el aeropuerto de Yamusukro, destruyendo un total de dos aviones Su-25 y tres helicópteros de ataque.

En octubre de 2007, se desplegaron tres Mirage 2000 y tres Mirage F1 en la Base de la Fuerza Aérea de Kandahar, donde volaron apoyo aéreo cercano y misiones de reconocimiento táctico en apoyo de las fuerzas internacionales en el sur de Afganistán.

La última unidad francesa que se equipó con el Mirage F1 fue el Escadron de Reconnaissance 2/33 Savoie, con base en el hogar en Mont-de-Marsan, que voló la última versión del F1CR. La misión principal de la unidad era el reconocimiento táctico, con una misión secundaria de ataque a tierra; Debido a las misiones únicas del 2/33, su lema no oficial entre los pilotos se había convertido en "Buscar, identificar y fotografiar o destruir". De acuerdo con un acuerdo de defensa bilateral entre Francia y Chad, un par de 2/33 F1CR, junto con 3 pilotos, un intérprete fotográfico, un oficial de inteligencia y equipos de tierra siempre se desplegaron en N'Djamena, Chad. Los dos 2/33 F1CRs operaron con tres Mirage 2000Ds, también basados ​​en la rotación de Francia a Chad. Durante marzo de 2011, se desplegaron 2/33 Mirage F1CR en Solenzara Air Base, Córcega y se llevaron a cabo misiones de reconocimiento en Libia (también un operador de Mirage F1) como parte de Opération Harmattan. En 2013 2/33 F1CRs también participaron en la Operación Serval en Mali. El 10 de enero, desde su base en N'Djamena en Chad, la primera misión de intervención aérea francesa contra los rebeldes islamistas en Malí fue llevada a cabo por F1CRs y Mirage 2000Ds, con el apoyo de un petrolero francés KC-135 de la Fuerza Aérea. Los 2/33 F1CRs proporcionaron valiosa información fotográfica para los aviones de ataque que vuelan desde Francia al día siguiente. Más tarde, el 16 de enero, dos 2/33 F1CRs, fueron desplegados desde Chad a Bamako, Mali. Ambos aviones fueron equipados con tanques ventrales de 2.200 litros de largo alcance; y cuando operaba en Mali, también llevaba dos bombas no guiadas de 250 kg, más su único cañón interno de 30 mm, en caso de que fueran llamados para misiones de apoyo aéreo cercano. Para reemplazar a los adultos mayores F1CRs de 2 / 33s, varios Rafales estaban equipados con una avanzada cápsula de reconocimiento. El rango, la maniobrabilidad y la carga de combate de Rafale son muy superiores al F1CR que reemplaza, así como a sus capacidades de reconocimiento: después de que la cápsula de Rafale haya tomado fotografías, éstas pueden transmitirse casi instantáneamente a su base o donde se necesitarían las imágenes. Si se suministra con equipos de enlace descendente compatibles. Los últimos cazas Mirage F1 de la Fuerza Aérea francesa se retiraron del servicio operativo el 13 de junio de 2014. Las últimas unidades en servicio, que fueron 11 Mirage F1CR de un solo asiento y tres F1B de dos asientos, se transfirieron al almacenamiento; Seis aviones realizaron una aparición final en un vuelo aéreo durante las celebraciones del Día de la Bastilla en París antes de su eliminación.

España

En junio de 1975, con la creciente tensión con Marruecos, España decidió fortalecer su Fuerza Aérea y compró 15 Mirage F1C que se asignaron a Albacete AB. A mediados de 1976, todavía existía cierta tensión con los vuelos MiG-25 de Marruecos y de Argelia y Libia en el Mediterráneo, lo que llevaría a la Fuerza Aérea Española a comprar diez Mirage F1C más y dos años más tarde comprar 48 Mirage F1C y F1E.

Un Mirage F.1M español en la Base Aérea de Landivisiau, Francia, en 2008.

Algunos años más tarde, España también compró 12 retirados de F1EDA / DDA de la Fuerza Aérea de Qatar, que donaron algunos equipos y armas utilizados por los Mirage F1. En el servicio español, el F1CE era conocido como el C.14A, el F1EE era el C.14B y el F1EDA biplaza como el C.14C.

Ellos sirvieron principalmente como interceptores de defensa aérea primarios de España y la interdicción como papel secundario hasta que fueron reemplazados por los EF-18A Hornets de España . Sirvieron con Ala 11 (11a Ala) en Manises (aviones Ex-Qatari), Ala 14 en Albacete y Ala 46 en Gando en las Islas Canarias. Ala 46 usó sus Mirage F1s principalmente como aviones de defensa aérea, usando el mismo patrón de color azul profundo que los aviones franceses.

Modernización de los Mirage del Ejército del Aire

En octubre de 1996, Thomson-CSF recibió un contrato de FFr700 millones (US $ 96 millones) para actualizar 48 monoplazas F1C / E y 4 entrenadores de F1EDA a la norma Mirage F1M (ver más abajo). Ex-Qatar Mirage F1 se dejó fuera de la actualización, y fueron los primeros en retirarse. Además de una extensión de vida útil, esto mejoró la aeronave y obtuvo una capacidad de envío con un radar Cyrano IVM modernizado y compatibilidad con el misil antibuque AM-39 Exocet. Entre julio de 2006 a noviembre de 2006, Español Mirage F1s fueron desplegados a Lituania como parte de la misión Báltico Policía Aérea de OTAN; Durante este despliegue, fueron revueltos dos veces para interceptar a los intrusos no revelados. El 20 de enero de 2009, un par de F1s españoles del ala 14 se estrellaron cerca de su base durante una misión rutinaria de entrenamiento de los perros de la Fuerza Aérea Española, que resultó en la muerte de los miembros de la tripulación. Los restos de los dos aviones, incluidos los restos de la tripulación, se encuentran a una distancia de aproximadamente 3 km. [65] Para 2009, había 38 F1M en servicio con Escuadrón 141 (141º Escuadrón) "Patanes" y Escuadrón 142 (142º Escuadrón) "Tigres" de Ala 14.

En 2013, la Fuerza Aérea Española retiró su flota de Mirage F1s, habiendo ido eliminando progresivamente el tipo de servicio a medida que crecía el número de Eurofighter Typhoon. Durante 2013, se informó que España podría vender dieciséis F1M's a Argentina, pero parece que ahora tienen el presupuesto para comprar nuevos Kfirs. El acuerdo se concretó y Argentina comprendió los espejismos españoles en octubre de 2013, [68] pero el acuerdo se desechó en marzo de 2014 después de que el Reino Unido presionara a España para que no ayudara en la modernización de la FAA debido a las tensiones Entre los países de malvinas. islas En noviembre de 2017, Draken International anunció que había adquirido 22 F1M de España y la restauración y mejoraría para usarlos como aviones adversarios.

Ecuador

Entre 1979 y 1980, Ecuador recibió 16 F.1JAs (una variante de la F1E) y un par de F.1JEs. El escuadrón de la Fuerza Aérea de Ecuador (FAE) de Mirage F1JAs (Escuadrón de Caza 2112) se contabiliza en enero-febrero de 1981 durante la breve guerra de paz entre Ecuador y Perú, menos de dos años después que la aeronave Ha sido entregada a la FAE. En ese momento, los ecuatorianos decidieron no desafiar directamente a la Fuerza Aérea peruana (FAP abreviada), el Mirage 5Ps y Sukhoi Su-22 proporcionaban cobertura aérea a las operaciones de aerotransporte peruanos dentro de la zona de combate. En cambio, los espejismos se mantuvieron a distancia, realizando patrullas aéreas de combate (CAP) en los márgenes del área de combate, en el caso de los enfrentamientos fronterizos se convierten en hostilidades más amplias.

A mediados de los años 70´s Ecuador procura el levantamiento del veto que pesaba sobre los motores J-79 de Estados Unidos que equipaban a los caza Kfir de Israel. Al no poder conseguirlo decide la compra de los Mirage F1 a Francia. La versión adquirida fue el F1 JA, en realidad una versión modificada del Mirage E más moderno. Las entregas comenzaron en 1978 y finalizaron en noviembre de 1980, justo con las primeras escaramuzas con el vecino país Perú.

Conflicto del Falso Paquisha

Tres aviones de la FAE en formación un Kfir C.2, arriba, y un Mirage F.1, abajo, siguen a Jaguar Mk.1.

Así el primer usuario del misil Matra Magic en combate en Sudamérica fue la Fuerza Aérea del Ecuador (FAE), durante el breve conflicto fronterizo que mantuvo con Perú en enero/febrero de 1981. Durante estos eventos, un intento de intrusión aérea por parte de dos Sujói Su-22 Fitter-F pertenecientes al Escuadrón de Caza Nº 11 “Los Tigres” de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) fue repelido por dos Mirage F-1JA ecuatorianos pertenecientes al Escuadrón de Caza 2112 que se encontraban patrullando por la zona y fueron vectorizados por un radar GCI.

Los pilotos ecuatorianos obtuvieron contacto visual con los dos Sukhoi volando bajo a 8km de distancia e iniciaron un brusco descenso sobre los aviones peruanos. A la distancia máxima de tiro y con un ángulo relativo de 90º respecto al blanco, uno de los Mirage lanzó un misil Matra Magic que, incapaz de engancharse en esas condiciones, se autodestruyó. Los sukhois peruanos inmediatamente realizaron un giro hacia babor, plegaron las alas al máximo y encendieron la postcombustión, volviendo raudamente a su propio espacio aéreo que alcanzaron en pocos segundos.

Guerra del Cenepa

La verdadera acción fue el 10 de febrero de 1995 cuando pilotos ecuatorianos derriban a 2 SU-22 de la fuerza aérea peruana. Cerca del mediodía del 10 de febrero de 1995, (durante los días de la guerra del Cenepa) los radares ecuatorianos detectan la incursión de 5 aviones peruanos en la zona de conflicto. Los pilotos de las escuadras 2112 y 2113 del Ala de combate 21 en la Base Aérea de Taura de la FAE, quienes se encontraban en alerta permanente, sentados en la cabina de los Mirage, cargados de combustible y armas seleccionadas, reciben la orden de despegar. El escuadrón 2112 formado por 2 aviones Mirage F1JA despegan a las 12:49; un minuto después lo hacen los dos aviones Kfir C.2 del escuadrón 2113.

A las 12:57 los aviones Mirage F1 con numerales FAE 807 (piloteado por el Mayor Raúl Banderas) y el FAE 806 (piloteado por el Capitán Carlos Uzcateguí) detectaron en su radar y posteriormente avistaron a seis millas dos aviones Sukhoi Su-22 de la Fuerza Aérea Peruana (FAP). Los aviones ecuatorianos se acercan a los peruanos y a las 12:58 el Mayor Raúl Banderas dispara dos misiles Matra Magic II contra un Su-22 peruano, derribándolo al instante; segundos después el Capitán Carlos Uzcateguí derriba otro avión peruano haciendo uso también de 2 misiles. Sin embargo, Perú ha refutado la versión ecuatoriana, afirmando, sobre la base de las comunicaciones de la radio, la información del radar, el testimonio de los pilotos y el análisis de uno de los restos (el otro explotó antes de tocar tierra), que uno de los Su-22 se perdió al ser alcanzado por la artillería antiaérea enemiga y el otro a causa de un incendio en el motor, antes de que los dos aviones Mirage F.1 ecuatorianos llegaran a la zona de combate.[6][7][8]

Las fuentes en Perú, sin embargo, no son la afirmación de los Sukhois Su-22Ms fueron derribados por aviones ecuatorianos, afirmando que uno fueron derribados por fuego de artillería antiaérea ecuatoriana durante un bajo la misión de ataque a tierra volando, mientras que el segundo se Se debe a un incendio del motor. Banderas se desempeñó como Comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en mayo de 2014 y febrero de 2016, mientras que Uzcátegui murió en un accidente de entrenamiento en 2002 en la base aérea de Salinas, en la provincia de Santa Elena.

En 2011, todos los restantes Mirage F.1s ecuatorianos que aún estaban en servicio se retiraron después de haber volado más de 33,000 horas de vuelo durante sus 32 años en servicio activo; Fueron reemplazados por un escuadrón de luchadores Atlas Cheetah comprados en Sudáfrica.

Irak

Guerra Irán-Irak

A fines de la década de los 1970, Irak realizó el pedido a Francia de una variante del Mirage F1 designado como Mirage F1EQ modificados para misiones de ataque de larga distancia ademas de modificaciones para misiones de ataque, siendo diferente a los utilizados por el Ejercito del Aire Francés. Durante el periodo de la guerra Iran-Irak Francia fue uno de los grandes proveedores(Solo por detrás dela Unión Soviética) de armamento lo que se hizo claro al momento de que los franceses prestaron a Irak 5 Dassault-Breguet Super Etendart en el año de 1983, los cuales vinieron armados con misiles AM-39 Exocet, mientras esperaba la llegada de nuevos F1 para enfrentar a los F-14 Tomcats Iranies, sin embargo, los Etendart fueron usados por Irak debido a que la empresa Dassault quería que este ultimo los usara lo cual fue sumado a que estos amenazaban con cancelar el pedido de los nuevos Mirage F1 que eran muy necesario para el país.

Durante los primeros años de la Guerra Iran-Irak los F-1EQ se utilizaban de avión de ataque aire-tierra con una capacidad en este papel muy deficiente a pesar de las modificaciones hechas en los años anteriores de a la guerra y aire-superficie los cuales fueron bastante efectivos. En los siguientes meses los Mirage empezaron a encarar a los Tomcats iranies lo que se pasaría cuando un Mirage F1 derribara un F-14 en el año de 1981 algo que al final devolvió las esperanzas a los iraquies de enfrentarse a los cazas iranies que para ese momento habían dominado el aire lo que llevo a los iraquies a seguir insistiendo en combatir en contra de los F-14 Tomcat de los iranies que el año pasado había sido imposible poder derribar uno, con los viejos aviones soviéticos Mig 21 y Mig 23. En los siguientes meses los iraquies lanzarían a los F1 a mas combates contra los iranies logrando mas victorias aéreas lo que hizo que la confianza y el compromiso en el combate aire-aire se concreto, según el investigador y analista militar Tom Cooper estima que aun con estas victorias los F1 iraquies solo lograron derribar 3 Tomcat mientras que los F-14 iranies derribaron 33 F1 al final las 2 ultimas casi al final de la guerra debido a que para el final de la guerra los F1 serian equipados con la versión mas moderna del misil de largo alcance francés Matra Super R.530 que para años atrás estaban armados con los mas defectuosos y poco confiables Matra R.530 lo que para muchos analista es la razón por la cual los F1 no derribaran mas Tomcats, en cambio, los F1 lograron derribar 35 aeronaves la mayoría aviones F-4 Phatoom II y Northrop F-5, sumando también los 3 Tomcat derribados durante toda la guerra.

En 1982 los franceses empezaron en la nueva reconfiguracion para transformar los F1 existente de un caza aire-aire a una variante de ataque dedicada a portar el nuevo y moderno sistema Thomsonp-CSF y con capacidad de llevar mas capacidad de armas incluyendo el nuevo y desarrollado misil de aire-superficie AS-30 recién salido de pruebas. Este papel que para ese tiempo cumplían los ya casi obsoletos Hawker Hunters. Ya para ese año los aviones entregados por Francia llegaron a 24 o 36 unidades. Los ataques a los buques iranies eran una tarea que para ese año los F1 podían desempeñar fácilmente, siendo a veces combinados con los Super Etendart hacían una combinación casi imposible de enfrentar al momento de atacar los buques del enemigo lo que daría como resultado la entrada de las escoltas aéreas estas apoyos llegarian por parte de la fuerza aérea irani(IRIAF) a sus buques petroleros.

El 13 de septiembre 2 F-100F Super Sabre del grupo 182 filo "Atmaca" turcos violan el espacio aéreo iraqui, de manera inmediata la fuerza aerea hace despegar un Mirage F1EQ el piloto iraqui consigue ponerse detrás de los cazas turcos sin que estos se dieran cuenta de su presencia este ultimo disparo un misil de pruebas Super R.530 (Una versión avanzada del Matra R.530) que alcanzaría a uno de los aviones derribandolo cayendo sobre el valle de Zakho en aquel momento ninguno de los dos lados hizo publica el incidente. Los detalles de este serian revelados años después, cuando en 2012 el ministro de defensa turco Ismet Yilmaz revelara en respuesta a una pregunta del parlamento, sobre el derribo de un F4 Phatoom II que había sido alcanzado en Siria en ese año.

El 17 de mayo de 1987 casi al final de la guerra accidentalmente un Mirage F-1 disparo dos misiles Exocet que alcanzaron al destructor estadounidense USS Stark que impactarían en el costado izquierdo matando a mas 20 tripulante e hiriendo mas 37, lo que para la Armada de los Estados Unidos un verdadero problema debido a que como los buques de ambos bandos se les había borrado los nombres,ademas de que los demás países del golfo pérsico hicieron lo mismo para no sufrir algún tipo de represalia por parte de alguno o de otro. Otro problema era que al ser borrados los nombres no se podían diferenciar los petroleros de uno o de otro lo que hacia que los aviones que atacaban los buques tuvieran que dar varias pasadas para poder identificar a estos los que hizo que las potencias entraran en este enfrentamiento para poder conseguir el suministro de petroleo necesario para su uso.

Guerra del Golfo

Antes de la invasión de Irak a Kuwait los Mirage-F1 era el segundo avión mas numeroso en el inventario iraqui (El Mig 21 era el que mas unidades operaba en este componente), cuando iniciaron las operaciones en la noche de el 17 de enero de 1991, durante los primeros minutos del conflicto un Mirage F-1 despega de una base aérea iraqui ,de inmediato el iraqui detecta en su radar a un EF-111 Raven de la Fuerza Aerea de Estados Unidos que estaba abriendo una brecha en los radares iraquies, el cual era pilotado por Capitán James A. Denton y el Capitán Brent D. Brandon , que tras acciones evasivas cerca del suelo y tras haber evitado un misil disparado desde F1 este al no darse cuenta que estaba muy cerca del suelo se estrella causando la muerte del piloto, siendo el único derribo del Raven en toda su vida operativa. Más tarde en la noche de ese mismo dia otro enfrentamiento entre Mirage F-1EQ y EF-111 Raven se saldaría con la victoria del Mirage que era piloteado por el Capitán Nafei Al-Jubouri derribadolo cuando este logra colocarse a las 6 del Ravne disparando un misil de corto alcance Matra Magic II al igual que el otro enfrentamiento(pero intercambiando lugares) el avión enemigo se estrella contra el suelo causando la muerte de los pilotos.

Las fuerzas de la coalición aliada habían destruido varias unidades de Mirage F-1EQ, de los cuales 6 fueron derribados por F-15C Eagles de la USAF. un par de F1EQ se prepararon para bombardear centrales y silos petroleros saudíes, los cuales estaban armados con bombas de racimo Beluga que serian dirigidas a estos pero desgraciadamente para los iraquies los F1 fueron derribados F-15C saudíes. Al final de los 88 Mirage F1 existentes en el inventario de Irak 23 fueron destruidos, otros 6 fueron dañados y 24 huyeron a Irán siendo estos puestos al servicio de la Fuerza Área de Irán(IRIAF), de los cuales de los 23 destruidos 9 fueron reclamados por combates aéreos, dejando solo 23 supervivientes que serian dados de baja años después dada la imposibilidad de conseguir repuestos debido al embargo de armas impuesto por los países participantes de la Operación Tormenta del Desierto, Francia quien era quien suministraba repuestos a este cesaría la entrega de estos haciendo que los restantes F1 sirvieran en la IRAAF hasta entre los años de 1999 o 2001.

Hoy en día con la reconstrucción de la nueva Fuerza Aérea Iraqui, Francia(antiguo proveedor de armamento y de los aviones propiamente dichos) ofreció a Irak la modernización y entrega de 36 Mirage F-1 actualmente esta opción parece que se ha descartado a favor de la compra de 50 Mig-35 de la empresa Mikoyan Guverich(quien anteriormente le había vendido 41 Mig-29) lo que podría ser el final para los F1 en Irak.

Marruecos

Durante 1975, la Real Fuerza Aérea Marroquí (RMAF) realizó un gran pedido de 30 Mirage F1CH y 20 Mirage F1EHs, el primero de los que fueron entregados durante 1978. En el momento de la entrega, se agruparon en dos escuadrones, uno de enfoque en operaciones de ataque a tierra y el otro en defensa aérea; que comprende más de un tercio de su fuerza de combate, el Mirage F1 sirvió como el principal luchador de defensa aérea de la RMAF durante las próximas dos décadas. Ya en 1979, estos aviones estaban comprometidos en misiones de combate contra las fuerzas del Frente Polisario, que operaban en el Sáhara Occidental. El RMAF perdió siete espejismos como resultado de un fuego hostil, junto con otros seis que se estrellaron debido a diferentes contratiempos. Tres pilotos de espejismo fueron asesinados y tres fueron capturados. De acuerdo con el autor de la política, Anthony Cordesman, la RMAF ha luchado para mantener y operar con eficacia en todos los aspectos del Mirage F1, posiblemente debido a la falta de fondos para las piezas de repuesto.

Sudáfrica

Durante 1971, Sudáfrica comenzó su búsqueda de un reemplazo para Mirage III; Como resultado, puede comprar una licencia para fabricar tanto el Mirage F1 como su motor con la intención de producir hasta el 100 Mirage F1. Sin embargo, esta licencia se cancela rápidamente como resultado del inminente embargo de armas de 1977. El SAAF procedió a obtener 16 Mirage F1CZs y 32 Mirage F1AZs, que fueron entregados rápidamente por Dassault antes de que se implementara el embargo, la primera parte de estas entregas se publicará en 1975.

Tanto las variantes F1CZ como F1AZ de la Fuerza Aérea Sudafricana (SAAF) han visto una acción considerable durante las operaciones en la Guerra de la Frontera. En noviembre de 1978, las primeras cinco F1CZ se desplegaron en el sudoeste de África (Namibia), se encargarán de proporcionarles mensajes de reconocimiento sobre el sur de Angola. Desde 1980, los despliegues como aviones de escolta se hicieron regulares. Debido a los problemas con el F1AZ, a la F1CZ se les asignó el papel del ataque en el sur de Angola utilizando vainas de cohetes Matra M155 o bombas de 250 kg.

Guerra de la Frontera de Sudáfrica

El primer combate aéreo de la guerra fue planificado en detalle por la SAAF, con la misión de un golpe de efecto propagandístico, que subiera la moral de la UNITA. El 6 de noviembre de 1981, los radares cubanos detectaron una pareja de Mirage F1CZ, que penetró en Angola y volaba directamente a la base aérea de Lubango. La pareja de MiG-21MF de guardia con misiles K-13, del primer teniente Ezequiel Cancela (líder) y el teniente Danacio Valdés (número), despega a su encuentro. La conducción de la tierra los llevó a un punto ventajoso para interceptar, y cuando el MiG-21 se dispara sus disparos en las colas de Mirage F1, estas maniobras iniciales evasivas perdiendo altura. En ese momento se muestran los resultados de MiG-21MF otra pareja de Mirage F1CZ emboscados a baja altura, fuera de la detección de los radares, y abren fuego de cañón por sorpresa. El MiG-21MF de Valdés está dañado por las ráfagas de 30 mm del alcalde Johann Rankin, y tiene que catapultearse, mientras que Cancela sale ileso y aterriza en Lubango.

Esta fue la primera victoria de la SAAF desde la guerra de Corea, y la única pérdida en el combate aéreo en toda la historia de la aviación cubana. El combate se sacan las conclusiones.

Un año después, el 5 de octubre de 1982 se produce el segundo choque aéreo. Una pareja de Mirage F1CZ piloteados por el mismo alcalde Johan Rankin y por Cobus Toerien escoltaba a un Canberra de reconocimiento. Para interceptarlos después de MiG-21MF con misiles K-13, del teniente Raciel Marrero, y el teniente Gilberto Pérez. Comienzan las maniobras de combate, pero a través de un giro cerrado, el MiG-21 pierden de vista al enemigo y el alcalde. . Los dos MiG-21 regresan y aterrizan normalmente en su base de Lubango. A pesar de esto, los sudafricanos le corresponde a un juez oficialmente una victoria aérea inexistente, y declara al otro MiG-21 como un envío de los daños del combate, equivocándose en ambos casos.[9]

En mayo de 1982, un helicóptero Mi-8 de Angola que la SADF creó un transporte de oficiales superiores y fue destruido en el área de Cuvelai. El helicóptero estaba ubicado con los rotores en el suelo por un par de F1CZ y destruidos por disparos de cañón de 30 mm.

Se perdieron dos F1AZs del 1er Escuadrón sobre Angola. El 20 de febrero de 1988, mientras volaba una salida de interdicción en F1AZ '245' contra un convoy de carretera durante la Operación Hooper, el comandante Ed. Todo fue derribado por un SAM SA-13 Gopher . El F1AZ '223' se perdió casi un mes después, el 19 de marzo, cuando el capitán Willie van Coppenhagen voló a tierra cuando regresó de un ataque de distracción por la noche. Una Junta de Investigación de SAAF no pudo determinar las causas del accidente.

Dos F1AZs y un F1CZ también fueron convertidos en la acción del enemigo, pero regresaron a la base. El 7 de junio de 1980, mientras atacaba el campo de entrenamiento, Tobias Haneko de SWAPO durante la Operación Escéptica (Smokeshell), el comandante Frans Pretorius y el capitán IC du Plessis fueron golpeados por un misil SAM SA-3 Goa. El avión de Du Plessis fue golpeado en una línea de combustible y tuvo que realizar un aterrizaje de punto muerto en AFB Ondangwa. El avión de Pretorius sufrió un daño mayor y tuvo que desviarse hacia la pista de aterrizaje de Ruacana, donde aterrizó con solo el tren de aterrizaje principal extendido. Ambos aviones fueron reparados y devueltos al servicio. Durante la última fase de la guerra de Bush, los F1AZ volaron 683 combates de combate, y se dispararon más de 100 SAM.

Las dos parejas de cazas se cruzan de frente, y giran en la horizontal para colocar en la cola del otro. Sin embargo, el MiG-23ML tiene una superioridad de maniobra frente al inerte Mirage F1, y su radio de giro es menor. En pocos segundos, Rivas logra colocarse en la cola del Mirage F1CZ SAAF-206 de Piercy, y está a 300 metros de R-60MK, que explota en su cola. Chávez y el operador de tierra gritan emocionados confirmando el impacto. Eran las 14.36 horas. El otro miraje de la suerte de su compañero, bruscamente pica a tierra, y venta del combate en vuelo rasante hacia Namibia. Los MiG-23ML consideran el primer Mirage derribado, intentan perseguir al segundo avión, pero ya están al límite de combustible, y regresan.

Piercy pudo salir del combate, pero no toda la velocidad se pierde en el aeródromo de Rundu, Namibia. El misil R-60MK explotó cerca de la tobera, dañando las alas y los timbres, las parábolas se desprendió, pero lo peor fue que el sistema hidraúlico, la potencia de los mandos, se dañó seriamente, y comenzó a ser un fallar. Piercy controla a duras penas su Mirage F1CZ, y al intentar aterrizar se vende la pista, se estrella perdiendo el tren. El golpe de la catapulta se disparó, las parcelas de Piercy no tiene el tiempo de abrirse, y la tierra con la tierra. Como consecuencia Piercy se daña seriamente la columna y queda inválido. Su Mirage F1CZ 206 es dado de baja y fue canibalizado para arreglar el Mirage F1 205, que también estaba de baja. Durante años, Sudafrica ocultó la pérdida por el combate de este espejismo, calificándola del accidente, aunque hoy en día se conoce la causa de ese supuesto accidente, fue el combate con Rivas.[10]

En febrero de 1987, tres F1AZs dispararon varios misiles V-3B contra un grupo de MiG-23 sin éxito. Esto se repitió nuevamente en febrero de 1988 cuando un F1AZ disparó un misil contra un MiG-23 y disparó un cañón de 30 mm, nuevamente sin éxito. Varios otros intentos fallidos se hicieron durante el período 1987-88.

Aparte de las operaciones de Namibia en julio de 1981, un piloto de la Fuerza Aérea de Mozambique desertó con su MiG-17. Él voló desde su base cerca de Maputo hacia Sudáfrica. Dos F1AZs que regresan de un ejercicio de entrenamiento interceptaron el MiG-17. En marzo de 1981, dos F1AZs interceptaron una CASA C-212 del Ejército de Zimbabwe y la obligación de aterrizar en Sudáfrica después de afirmar que la aeronave se había dirigido al espacio aéreo sudafricano.

El SAAF ha perdido seis F1AZs adicionales y tres F1CZ por varios contratiempos. F1CZ '205' se incendió después de aterrizar y se reparó utilizando la sección de cola de F1CZ '206' (el avión de Piercy).

Proyecto "Super Mirage"

Concluida la guerra de la frontera para Sudáfrica, un inicios de la década de los noventa se intenta en una cooperación con Rusia modernizar sus F1AZ y CZ, lo que en una medida de la admiración que llegó a sentir hacia las aeronaves soviéticas, por lo que, los cambios en el motor Klimov RD-33 del MiG-29 se modificaron, y la capacidad de los misiles R-73E, pero más adelante todo el programa fue cancelado y la F1 de ambas versiones retirados del servicio.[11]

Libia

Libia adquirió un total de 36 Mirage F.1ADs para equipar a la Fuerza Aérea de Libia, que funciona como un caza de superioridad aérea. El modelo base F.1AD es una variante de ataque especializada que carece de la unidad de radar estándar; en cambio, está equipado con una sonda de combustible retráctil montada en la nariz. Cuatro F.1ADs se actualizaron posteriormente a una configuración multiusos.

Libyan Mirage F.1s participó intensamente en la guerra en Chad y demostró su valía durante las campañas libias durante 1981 y 1983; sin embargo, no se usaron más tarde, ya que la Fuerza Aérea los detuvo para una eventual confrontación anticipada con los EE. UU. y sus aliados. En agosto de 1981, un gran grupo de 70 aviones libios, incluidos Mikoyan-Gurevich MiG-23s, MiG-25s, Sukhoi Su-20s, Su-22Ms y Mirage F1s, se acercaron a un grupo de batalla de la Armada de los EE. UU. Como una muestra de fuerza. fueron escoltados hasta su retirada de su vecindad por 14 McDonnell Douglas F-4 Phantom IIs y Grumman F-14 Tomcats.

Cuando operaba en Chad, el Mirage F1.ADs, una configuración de combate típica consistía en un par de tanques de caída de 1.300 litros y un par de Belouga CBU. Las operaciones se realizaron casi exclusivamente durante las horas del día y desde grandes alturas, lo que resultó en una eficacia limitada. Desde 1981, se desplegó un destacamento en Marten es-Serra, en el sur de Libia; a partir de 1983, estos Mirage F1 se separaron regularmente también de Faya-Largeau, en el centro norte de Chad. Junto con Mirage-5s, Mirage F.1s contribuyó decisivamente al enorme éxito obtenido durante las diferentes campañas contra las tropas chadianas a principios de la década de 1980: operando en un terreno desértico abierto y árido, causaron grandes daños, haciendo muy costoso cualquier movimiento de tropas más grande, Sin pérdidas a cambio.

La flota de Mirage F1 sigue en la actualidad, viendo acción en la Guerra Civil Libia de 2011. La Fuerza Aérea de Libia representó una pequeña amenaza para las fuerzas de la coalición, en parte como resultado de un equipo insuficiente y una gran dependencia de los aviones más antiguos adquiridos de la Unión Soviética, pero siguió siendo efectiva contra los rebeldes mal armados anti-Gaddafi. El 21 de febrero de 2011, un par de Un avión libio aterrizó en Malta después de que se les ordenara bombardear a los manifestantes en Benghazi; Ambos pilotos reclamaron asilo político. Tras la muerte de Muammar Gaddafi y el final de la guerra civil, Francia y Libia formaron un acuerdo en 2012 para modernizar la flota restante de Mirage F1, así como para cubrir la posible compra de Mirage F1 adicionales que habían sido operados anteriormente por French Air. Fuerza.

Especificaciones (Mirage F1C)

Referencia datos: Enciclopedia Ilustrada de la Aviación.[12]​Jane's All The World's Aircraft 1988–89[13]

Características generales

Rendimiento

Armamento


Misiles de Aire-aire de medio alcance


Misiles Aire-superficie


Misiles Aire-tierra

Aviónica

  • Radar Thomson CSF Cyrano IV

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Dassault Mirage F1", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht