powered by CADENAS

Social Share

Amazon

McDonnell XF-85 Goblin (5743 views - Transportation - Air Water Earth)

El McDonnell XF-85 Goblin fue un avión de caza, concebido durante la Segunda Guerra Mundial para ser transportado en el compartimento de bombas del gigantesco bombardero Convair B-36 Peacemaker como un "caza parásito" defensivo. Debido a su aspecto pequeño y gordo, fue apodado "El Huevo Volante" ("The Flying Egg").
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

McDonnell XF-85 Goblin

McDonnell XF-85 Goblin

McDonnell XF-85 Goblin
McDonnell XF-85 Goblin

Tipo Caza parásito
Fabricante McDonnell
Primer vuelo 23 de agosto de 1948
Retirado 1949
Estado Retirado
N.º construidos 2
Coste del programa 3,1 millones de dólares[1]

El McDonnell XF-85 Goblin fue un avión de caza, concebido durante la Segunda Guerra Mundial para ser transportado en el compartimento de bombas del gigantesco bombardero Convair B-36 Peacemaker como un "caza parásito" defensivo. Debido a su aspecto pequeño y gordo, fue apodado "El Huevo Volante" ("The Flying Egg").

Diseño y desarrollo

El McDonnell XF-85 Goblin fue diseñado para cumplir un requerimiento de las USAAF para un caza de escolta "parásito" monoplaza que pudiera ser transportado por un gran bombardero. En marzo de 1947 se solicitó el desarrollo de dos prototipos. El producto final fue enteramente el resultado de las restricciones de diseño, las cuales requerían que pudiera caber en la bodega de bombas de un B-36 (aunque primero fue probado en un B-29). El B-36 estaba destinado a ser la nave nodriza, transportando hasta tres Goblin.

Un fuselaje pequeño y corto fue equipado con un juego de alas media/baja, plegables, en flecha, de 6,44 m de envergadura. Estaba propulsado por el turborreactor Westinghouse J34-WE-7 de 1400 kgf de empuje. No poseía tren de aterrizaje, con excepción de unos patines para emergencias. Estaba pensado que el caza regresara a la nave nodriza acoplándose a un trapecio por medio de un gancho retráctil.

Operadores

 Estados Unidos

Especificaciones

Referencia datos: Experimental & Prototype U.S. Air Force Jet Fighters,[2]Boeing, National Museum of the United States Air Force.[3]

Características generales

Rendimiento

Armamento

Véase también


AirbusAeronaveAFCSEstructura de aeronaveAviónAirspeedBoeing 737Boeing 737 Next GenerationBoeing 787Boeing B-29 SuperfortressBoeing CH-47 ChinookBoeing Insitu ScanEagleBounty (1960 ship)Cessna O-2 SkymasterCessna 336 / 337 SkymasterEurocopter EC725 Super CougarEurofighter TyphoonAvión de cazaCazabombarderoFlight airspeed recordFokker spinLockheed Martin F-16 Fighting FalconHawker FuryHawker HurricaneHelicópteroRotor de helicópteroAvión de reacciónJet engineLockheed Martin F-22 RaptorLockheed Martin F-35 Lightning IILockheed SR-71McDonnell Douglas F-4 Phantom IIMcDonnell Douglas MD-80Caza polivalenteAvión de reconocimientoAnexo:Límites de velocidad por paísVelocidad del sonidoAvión supersónicoTwin-boom aircraftTwinjetUSAF Thunderbirdsde Havilland MosquitoCaza nocturnoBoeing F/A-18 Super HornetAvión embarcadoIAI KfirAvión de ataque a tierraPostcombustiónMikoyan MiG-27Sukhoi Su-27Caza de superioridad aéreaSupermaneuverabilityGloster MeteorNorth American P-51 MustangNorth American P-51 Mustang variantsAir racingMesserschmitt Bf 109MonocascoAircraft canopyDassault Mirage F1InterceptorMcDonnell Douglas T-45 GoshawkMcDonnell Douglas AV-8B Harrier IIDassault Mirage 2000Electronic-warfare aircraftTáctica militarGeneral Atomics MQ-1 PredatorIndustria armamentísticaBoeing AH-64 ApacheHelicóptero armadoAircraft ordnanceAdvanced Attack HelicopterMcDonnell Douglas F-15 EagleStrike fighterAir combat manoeuvringSuperioridad aéreaFuerza Aérea de los Estados UnidosMcDonnell Douglas F/A-18 HornetNorthrop Corporation

This article uses material from the Wikipedia article "McDonnell XF-85 Goblin", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht