Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 de (M 93).
Lexus IS 300h F Sport (AVE30, Europa) | ||
Fabricante | Lexus | |
Período | 1998-presente | |
Tipo | Automóvil de turismo | |
Segmento | Segmento D | |
El Lexus IS es un automóvil de turismo de lujo del segmento D producido por el fabricante japonés Lexus desde el año 1998. Es un cinco plazas con motor delantero longitudinal y tracción trasera o a las cuatro ruedas. Algunos de sus rivales son el Acura TSX, el Alfa Romeo 156, el Audi A4, el BMW Serie 3, el Infiniti G, el Mercedes-Benz Clase C y el Saab 9-3.
| ||
Período | 1998-2004 | |
Carrocerías |
Sedán cuatro puertas Familiar cinco puertas | |
Dimensiones | 4485 / 1725 / 1410-1440 / 2670 mm | |
El IS de primera generación fue estrenado en Japón en octubre de 1998 con el nombre "Toyota Altezza". En Europa y Estados Unidos, el Lexus IS fue puesto a la venta en 1999 y 2000 respectivamente. El IS fue fabricado con carrocerías sedán de cuatro puertas y familiar de cinco puertas. Fue galardonado como "Automóvil del Año en Japón 1998-1999". Fue vendido en Irlanda, Inglaterra, Australia, Nueva zelanda y Japón con el nombre de Altezza por un precio de 39.000 usd dejándolo en el marco competitivo de Mercedes Benz classe C, BMW serie 3 y audi A4.
Sus tres motores gasolina eran un seis cilindros en línea de 2.0 litros y 155 ó 180 CV de potencia máxima, un cuatro cilindros en línea de 2.0 litros y 210 CV, y un seis cilindros en línea de 3.0 litros y 214 ó 220 CV. También se comercializó durante 2004 y 2005 series del seis cilindros en línea de 2.0 litros con compresor (Fabricado por TTE, Toyota Team Europe) que desarrollaba 204 CV.
El IS se hizo muy popular en competiciones de estilo drift, especialmente en Japón, creando un torrente de apasionados del modelo a lo largo de todo el mundo.
Tanto la carrocería sedán como la familiar (sportcross) tenían pilotos traseros transparentes. Este detalle de diseño fue imitado por fabricantes de accesorios (en particular para los entusiastas del tuneo) y por fabricantes de automóviles como Mazda.
| ||
Período | 2004-presente | |
Carrocerías | Sedán cuatro puertas | |
Dimensiones |
4575 / 1800 / 1440 / 2730 mm | |
El IS de segunda generación fue mostrado como prototipo en el Salón del Automóvil de Ginebra de julio de 2004 y puesto a la venta a fines de ese año, únicamente con carrocería sedán. En el Salón del Automóvil de París de 2008, se presentó una variante descapotable con techo rígido plegable, que se comenzó a vender a mediados de 2009.
Los motores gasolina son todos de seis cilindros en V: un 2.5 litros de 204 CV ("IS 250"), un 3.0 litros de 228 CV ("IS 300"), y un 3.5 litros de 306 CV ("IS 350"). El único Diesel es un cuatro cilindros en línea de 2.2 litros y 177 CV, con inyección directa common-rail, turbocompresor de geometría variable e intercooler. Tanto las cajas de cambios automáticas como las manuales son de seis marchas.
Una versión deportiva llamada "IS-F" fue presentada en el Salón del Automóvil de Nueva York de 2007. Posee un motor gasolina V8 de 5.0 litros de cilindrada con inyección directa de combustible y 423 CV de potencia máxima, y una caja de cambios automática de ocho relaciones.
This article uses material from the Wikipedia article "Lexus IS", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus
This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. By further using this site you agree that we are using the following cookies: