powered by CADENAS

Social Share

R2-D2 (7959 views - Science Fiction - Fantasy - Cartoon)

R2-D2 es un personaje de ficción del universo de Star Wars. Es un droide astromecánico, contraparte y amigo de C-3PO. Según dice George Lucas "R2-D2 surgió cuando estábamos doblando American Graffiti. Una noche nos quedamos a trabajar hasta tarde y estábamos buscando el Rollo 2, Diálogo 2. De repente alguien gritó “R2-D2”. Tanto a Walter Murch, que estaba mezclando la película, como a mí, nos gustó tantísimo ese nombre que decidimos quedarnos con él”.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

R2-D2

R2-D2

R2-D2
Personaje de Star Wars
Interpretado por

Kenny Baker (I-VII)

Jimmy Vee (VIII)
Voz original Ben Burtt
Episodios I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Información
Alias R2-D2, R2
Raza Droide
Título Droide astromecánico
Nacionalidad Naboo
Afiliación Antigua y Nueva República
Alianza Rebelde
Perfil en IMDb
[editar datos en Wikidata]

R2-D2 es un personaje de ficción del universo de Star Wars. Es un droide astromecánico, contraparte y amigo de C-3PO.

Según dice George Lucas "R2-D2 surgió cuando estábamos doblando American Graffiti. Una noche nos quedamos a trabajar hasta tarde y estábamos buscando el Rollo 2, Diálogo 2. De repente alguien gritó “R2-D2”. Tanto a Walter Murch, que estaba mezclando la película, como a mí, nos gustó tantísimo ese nombre que decidimos quedarnos con él”.

Detrás de las cámaras

Durante la formación de la saga, se usaron modelos radiocontrolados de R2-D2 (Grant Imahara trabajó en esta función durante la nueva trilogía) y también modelos controlados por el actor Kenny Baker y Jimmy Vee.

Historia del personaje

R2-D2, un robot del tipo R2, perteneció a las fuerzas de defensa en Naboo sirvió al Rey Veruna durante su término. Este droide siempre estuvo alojado en la Nave Real de Naboo, al igual que otros congéneres con la simple función de reparar cualquier parte de la nave y asistir como navegantes. R2-D2 pertenecía a un tipo de robots llamados droides astromecánicos (Astro Droides) que eran muy conocidos y apreciados a lo largo de la Galaxia.

R2-D2 le salvó la vida a la reina Padmé Amidala cuando escapaban de un bloqueo de la Federación de comercio, y la acompañó durante el resto de su viaje a Tatooine y Coruscant. Cuando tomaron Naboo, R2-D2 se alojó en el espacio de navegante del pequeño caza espacial que usó Anakin Skywalker para adentrarse en las profundidades de la nave principal de la Federación de comercio y destruirla en pedazos.

R2-D2 acompañó a Padmé y a Anakin a lo largo de todo su viaje diez años después hasta Naboo y Tatooine para escapar de los intentos de asesinato que sufrió la senadora. Terminó junto a C-3PO en Geonosis donde le salvó la vida a Padmé Amidala y poco después reconstruyó a C-3PO en la arena de ejecución, Después de eso acompañó a Anakin en muchas batallas como la de Kristophsis además de acompañarlo a él y a su padawan ayudó a recuperar al hijo de Jabba the Hutt después de eso colaboró con la destrucción del malevolencia como auxiliar de Anakin poco después durante una batalla aérea la nave del general Skywalker estalló dejando al droide en manos del general Grievous que seria rescatado por Anakin además de contribuir a la destrucción de una esfera de batalla separatista. poco después ayudó a Anakin Skywalker y a Obi-Wan Kenobi a rescatar al canciller.

Cuando murió Padme Amidala tras el parto de Luke y Leia, el senador Organa ordenó que le borrara la memoria a C-3PO, pero R2-D2 conservó la memoria para después reconocer a Obi-wan (Ben) Kenobi en Tatooine.

Años más tarde R2-D2 y C-3PO pasaron a ser parte de la Casa Real de Alderaan y propiedad del capitán Antilles. Cuando Darth Vader atacó el Tantive IV, ambos droides lograron escapar, después de que la princesa Leia Organa le colocase en el interior a R2-D2 los planos de la Estrella de la muerte.

Tras salir del Tantive IV en una cápsula de escape ambos cayeron al planeta Tatooine donde fueron comprados por Luke Skywalker y su tío Owen Lars. R2-D2 salió en su misión de llevarle los planos a Obi-Wan Kenobi que vivía en una choza cerca de la granja de Luke y así selló el destino de la galaxia. Cuando Obi-Wan Kenobi rescata a Luke Skywalker de los moradores de las arenas, Luke le dice a Obi Wan que R2-D2 le pertenece, pero este responde que no recuerda haber tenido ese droide. Los tíos de Luke Skywalker fueron ejecutados por los soldados del imperio. El Imperio Galáctico buscaba a los dos androides, lo que los había llevado hasta la granja de Luke.

Después de esto R2-D2 fue incorporado a la Alianza Rebelde y como navegante del Ala-X de Luke, colaboró con la destrucción de la Estrella de la muerte. Así siguió en compañía de C-3PO, Han Solo, Leia Organa y Chewbacca del lado de las causas rebeldes y en contra del Imperio Galáctico.

R2-D2 estuvo presente en Endor y colaboró con los rebeldes en la toma del generador de escudo que protegía a la segunda Estrella de la muerte. Al final celebró con todos los rebeldes la caída del Imperio y la instauración de una nueva era.

Luego de que Luke Skywalker desapareciera tiempo después de tratar de fundar una nueva Orden Jedi (debido al desvío de uno de sus padawans hacia el 'Lado Oscuro'), R2 permaneció apagado por 30 años, hasta que vuelve de su 'coma' para mostrar el pedazo final que completa un mapa holográfico, el cual indica la localización en la que se encuentra su antiguo dueño, Luke.



This article uses material from the Wikipedia article "R2-D2", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Science Fiction - Fantasy - Cartoon

3d,starwars,startreck,odysee 2000,science fiction,future,movie, superman,batman,south gate,superhero,harry potter,knight rider,cartoon,comic