powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Falcon 9 (8238 views - Astronomy & Space )

El Falcon 9 es un cohete de dos etapas impulsado por oxígeno líquido (LOX) y queroseno para cohetes (RP-1) densificado, fabricado por SpaceX. Su versión actual, el Falcon 9 Full Thrust Block 5, tiene una carga útil aproximada de 22 800 kg a órbita baja terrestre y de aproximadamente 8.300 kg a órbita de transferencia geosíncrona. La primera etapa es capaz de aterrizar para ser reciclada (en las versiones 1.1 hasta full thrust block 4) o reutilizada (FT block 5), ya sea volviendo a tierra o sobre una barcaza. Esta maniobra reduce la capacidad de carga. Mediante este cohete, SpaceX planea ofrecer servicios como lanzamiento de satélites, transporte de carga y astronautas a la Estación Espacial Internacional, y reducir considerablemente los costos. El primer lanzamiento (F9 v1.0) ocurrió el 4 de junio de 2010 a las 18:45 UTC desde el Complejo de lanzamiento espacial 40 de Cabo Cañaveral llevando una maqueta de la cápsula Dragon. El Falcon 9 es el lanzador de la nave Dragon. La combinación ganó dos contratos de Commercial Resupply Services (CRS) de la NASA para abastecer a la Estación Espacial Internacional desde 2012 hasta 2024. Se ubica en la categoría de lanzador mediano. La primera etapa posee 9 motores Merlin 1D+, de ahí su nombre. De 29 lanzamientos, 26 fueron exitosos, uno terminó en fallo, otro en fallo parcial, y otro en fallo durante una prueba previa. Sus versiones anteriores fueron la v1.0 (2010-2013), la v1.1 (2013-2016), y las Full Thrust block 3 y 4 (2016-2018).
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Falcon 9

Falcon 9

Falcon 9

Falcon 9 despegando desde el Complejo de lanzamiento 40
Características
Funcionalidad Sistema de lanzamiento orbital reutilizable
Fabricante SpaceX
País de origen Estados Unidos Estados Unidos
Coste por lanzamiento (2018) Desechable: $62M

Reutilizable: $56M (planeado $43M)

Medidas
Altura 70 m (230 ft)
Diámetro 3,66 m (12 ft)
Masa 549.054 kg (1,207,920 lb)
Etapas 2
Capacidad
Carga útil en OTB Desechable: 22.800 kg
Carga útil hacia
OTG
Desechable: 8.300 kg

Reutilizable: 5.500 kg

Cohetes asociados
Historia del despegue
Estado Activo (Full Thrust Block 5)
Lugar Cabo Cañaveral SLC-40

Base Vandenberg SLC-4E

Centro Espacial Kennedy LC-39A

Vuelo inaugural v1.0: 4 de junio de 2010.

v1.1: 29 de septiembre de 2013. FT: 22 de diciembre de 2015.

Primera etapa
Motores 9 Merlin 1D+
Fuerza de despegue 7.607 kN (n. m.)

8.227 kN (vacío)

Impulso específico ??
Tiempo de combustión 162 segundos
Combustible LOX/RP-1 densificados.
Segunda etapa
Motores 1 Merlin 1D+ Vacuum
Fuerza de despegue 934 kN
Impulso específico 348 s
Tiempo de combustión 397 segundos
Combustible LOX/RP-1 densificados.

El Falcon 9 es un cohete de dos etapas impulsado por oxígeno líquido (LOX) y queroseno para cohetes (RP-1) densificado, fabricado por SpaceX. Su versión actual, el Falcon 9 Full Thrust Block 5, tiene una carga útil aproximada de 22 800 kg a órbita baja terrestre y de aproximadamente 8.300 kg a órbita de transferencia geosíncrona. La primera etapa es capaz de aterrizar para ser reciclada (en las versiones 1.1 hasta full thrust block 4) o reutilizada (FT block 5), ya sea volviendo a tierra o sobre una barcaza. Esta maniobra reduce la capacidad de carga.

Mediante este cohete, SpaceX planea ofrecer servicios como lanzamiento de satélites, transporte de carga y astronautas a la Estación Espacial Internacional, y reducir considerablemente los costos.

El primer lanzamiento (F9 v1.0) ocurrió el 4 de junio de 2010 a las 18:45 UTC desde el Complejo de lanzamiento espacial 40 de Cabo Cañaveral llevando una maqueta de la cápsula Dragon.

El Falcon 9 es el lanzador de la nave Dragon. La combinación ganó dos contratos de Commercial Resupply Services (CRS) de la NASA para abastecer a la Estación Espacial Internacional desde 2012 hasta 2024.

Se ubica en la categoría de lanzador mediano. La primera etapa posee 9 motores Merlin 1D+, de ahí su nombre. De 29 lanzamientos, 26 fueron exitosos, uno terminó en fallo, otro en fallo parcial, y otro en fallo durante una prueba previa. Sus versiones anteriores fueron la v1.0 (2010-2013), la v1.1 (2013-2016), y las Full Thrust block 3 y 4 (2016-2018).

Lanzador reutilizable

Con el objetivo de reducir drásticamente los costos de las misiones espaciales, uno de los objetivos del Falcon 9 es que sea reutilizable. En abril de 2015 por primera vez se logró que el vehículo de lanzamiento aterrizara pero la velocidad de aterrizaje fue muy alta y el impacto del aterrizaje dañó el lanzador. En junio de 2015, una falla catastrófica hizo que el lanzador y su carga se destruyesen poco después del lanzamiento. Finalmente, en diciembre de 2015, un vehículo de lanzamiento logró por primera vez en la historia aterrizar de regreso luego de poner en órbita 11 satélites de comunicación. El costo de un lanzador es de 60 millones de dólares de los cuales 200.000 son el costo del combustible, de manera que con la reutilización, el costo de un lanzamiento podría reducirse entre 10 y 100 veces

El día 8 de abril de 2016 el Falcon 9 que llevaba la cápsula Dragon a la ISS en su octava misión de abastecimiento, logró aterrizar sobre una barca robótica desarrollada por SpaceX.[1][2]

Diseño

Falcon 9 (izquierda) y Falcon 9 Heavy (derecha).

La base del Falcon 9 es un vehículo de lanzamiento impulsado por LOX/RP-1. Su primera etapa está impulsada por nueve motores de cohete Merlin 1C de SpaceX con un empuje de 556 kN al nivel de mar por cada motor, con un empuje total al despegue de unos 5 MN.

El Falcon 9 Heavy consiste en un Falcon 9 estándar con dos etapas iniciales del Falcon 9 adicionales actuando como boosters líquidos adheridos. Este es un concepto similar a los lanzadores EELV y a los cohetes de transporte rusos Angara.

La etapa superior está impulsada por un único motor Merlín modificado para operar en el vacío con un cociente de expansión de 117:1 y un tiempo de quemado nominal de 345 segundos. Para añadir fiabilidad al reinicio, el motor tiene prendedores pirotécnicos dobles redundantes (TEA-TEB). Ambas etapas están diseñadas para ser reutilizables.

La sección entre etapas, que conecta la etapa superior y la inferior del Falcon 9, es una estructura compuesta con un núcleo de fibra de carbono y aluminio. La separación de etapas sucede mediante anillos de separación reutilizables y el sistema de empuje es neumático. Las paredes del tanque y la cubierta del Falcon 9 están hechas de una aleación de aluminio-litio. SpaceX usa un tanque soldado mediante soldadura por fricción-agitación, la técnica de soldadura más fuerte y más fiable. El tanque de la segunda etapa del Falcon 9 es simplemente una versión más corta del tanque de la primera etapa y usa en su mayoría los mismos materiales, el mismo utillaje, y las mismas técnicas de fabricación. Esto produce importantes ahorros en el coste de la producción del vehículo.

Como con el vehículo menor de la compañía, el Falcon 1, la secuencia de lanzamiento del Falcon 9 incluye una característica de sujeción que permite iniciar los motores a toda potencia y comprobar los sistemas antes del despegue. Después de que se inicia la primera etapa, el Falcon queda sujetado y este no despega hasta que se confirma que toda la propulsión y los sistemas del vehículo funcionan correctamente. Si se detecta cualquier condición fuera de lo normal se produce automáticamente un apagado y una descarga del propelente.

El Falcon 9 posee ordenadores de vuelo redundantes y sistemas de navegación triples, con un sistema de GPS para inserciones orbitales de mayor precisión.[3]

El Falcon 9 es lanzado desde el CLC-40 de la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral.

Versiones del lanzador

Versión Falcon 9 Falcon Heavy
Etapa 0 2 boosters con 9 × Merlins 1C cada uno
Etapa 1 9 × Merlin 1C 9 × Merlin 1C
Etapa 2 1 × Merlin 1C 1 × Merlin 1C
Altura
(máx; m)
50 o 54 (gran carenado) 50 o 54 (gran carenado)
Diámetro
(m)
3,6 3,6
Empuje inicial
(kN)
4.400 12.258
Peso al despegue
(toneladas)
325 885
Diámetro de carenado
(Interior; m)
4,6 4,6
Carga útil
(OTB; kg)
8560 (órbita polar desde Kwajalein) o 10 450 (lanzamiento desde Cabo Cañaveral) 32 000
Carga útil
(OTG; kg)
4680 (lanzamiento desde Kwajalein) o 4540 (lanzamiento desde Cabo Cañaveral) 19 500
Precio
(Millones de USD)
35 hasta OTB; de 35 a 55 (según la masa del satélite) hasta OTG 90 a OTB; 55 a 90 (según la masa del satélite) hasta OTG
Precio/kg
(OTB; USD)
3365 3273
Precio/kg
(OTG; USD)
entre 10 000 y 11 000 (según la masa del satélite) entre 7826 y 10 000 (según la masa del satélite)
Índice de éxito
(éxitos/total)
2/3

[4][5][6][7]

Cohetes parecidos

Todos estos cohetes son sistema de lanzamientos pesados (sobre 14 000 kg a OTB y sobre 5000 kg a OTG). La mayoría de ellos usan oxígeno líquido con hidrógeno líquido o queroseno.

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Falcon 9", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Astronomy & Space

planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy