Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (Michael Neel from Knoxville, TN, USA).
|
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Este aviso fue puesto el 8 de febrero de 2010. Puedes añadirlas o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando: {{sust:Aviso referencias|Boba Fett}} ~~~~ |
Boba Fett | ||
---|---|---|
Personaje de Star Wars | ||
El cazarrecompensas Boba Fett | ||
Primera aparición | Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca | |
Última aparición | Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith | |
Creador(es) | George Lucas | |
Interpretado por |
Jeremy Bulloch Daniel Logan | |
Voz original |
Jason Wingreen Temuera Morrison (voz de Fett desde la reedición de 2004) | |
Doblador en España | Miquel Cors | |
Episodios |
Star Wars: Episode IV - A New Hope (No apareció en el montaje original, sino en el de la reedición de 1997), Episodio V - El Imperio ContraatacaEpisodio VI - El retorno del Jedi Episodio II - El Ataque de los Clones | |
Información | ||
Raza | Humano (clon) | |
Sexo | Masculino | |
Estatura | 1,83 m (6 ft 0 in) | |
Peso | 78,2 kg | |
Color de pelo | Negro | |
Color de ojos | Marrones | |
Nacimiento | Kamino | |
Ocupación | Cazarrecompesas | |
Equipamiento |
Casco Armadura mandaloriana Retrocohete Rifle EE-3 Lanzallamas Desintegrador | |
Aliados |
Imperio Galáctico Clan de los Hutt | |
Enemigos |
Mace Windu República Galáctica Alianza Rebelde | |
Afiliaciones actuales | Protectores Mandalorianos | |
Afiliaciones anteriores | CSI | |
Cónyuge | Sintas Vel | |
Padres | Jango Fett | |
Hijos | Ailyn Vel | |
Familiares | Jango Fett | |
Residencia | Kamino (temporal) | |
Nacionalidad | kamino | |
Nave | Esclavo I | |
[editar datos en Wikidata] |
Boba Fett es un personaje ficticio de La Guerra de las Galaxias. Aparece en los Episodios II, IV, V, VI y en la serie animada Star Wars: La Guerra de los Clones. También aparece en videojuegos, cómics y novelas del universo expandido, siendo uno de los personajes más famosos, representado en los episodios clásicos por el actor Jeremy Bulloch.
Boba Fett nació en el planeta Kamino, donde vivió hasta sus diez años. Tuvo que huir de allí precipitadamente en su nave, el Esclavo I, cuando Obi-Wan Kenobi intentó capturar a su padre. Escaparon, pero el Jedi consiguió colocarles un transmisor en el casco de la nave y seguirles hasta Geonosis. Poco antes de llegar Jango y Boba descubrieron el caza Jedi de Obi-Wan y, tras entablar combate con él, creyeron haberlo destruido y aterrizaron en el planeta. En la arena de Geonosis, Jango Fett, su padre, fue decapitado a manos del Maestro Jedi Mace Windu, acto que fue presenciado a distancia por Boba.
Boba siguió los pasos de su padre Jango y se volvió eficaz en su trabajo, teniendo fama a nivel galáctico de ser el mejor cazarrecompensas. Su primer trabajo oficial fue para Jabba el Hutt, y consistió en asesinar a Gilramos Libkath, un jefe de una banda de ladrones en Tatooine.
Más tarde, Boba es contratado por Darth Vader, y éste le ordena dar caza a Han Solo. Después de seguir al Halcón Milenario a Bespin, logra dar caza a Han Solo, y le congela en carbonita, para entregárselo a Jabba el Hutt, el cual le recompensará. Después de que Han Solo sea liberado de la carbonita por Leia Organa, Solo y Luke Skywalker son condenados a muerte, siendo lanzados al legendario Sarlacc, por órdenes de Jabba. No obstante, Luke y Han consiguen liberarse justo en el momento de su ejecutación, lo que obliga a Boba a saltar al campo de batalla y pelear contra Skywalker. Sin embargo, Han Solo, el cual se quedó sin vista temporalmente por la carbonita, golpea por error con una pala a la mochila propulsora de Boba Fett, haciendo que esta pierda el control, y, a su vez, que Boba caiga al interior del Sarlacc, muriendo.
A pesar de que nadie en la historia galáctica fue capaz de escapar del Sarlacc, Fett sí pudo, mas no enteramente ileso. Gracias a su voluntad de hierro y armadura mandaloriana, fue capaz de salir de la garganta de la bestia y matar al Sarlacc. Finalmente Boba Fett regresa y va en busca de Han Solo para cobrarse la revancha y terminar con su trabajo, lo cual causa una persecución por toda la galaxia. De vuelta en acción, continuó trabajando como cazador de recompensas. Después de hacerle una promesa al moribundo Fenn Shysa, Fett se convirtió en Mandalore y eventualmente lideró a los mandalorianos en la Guerra Yuuzhan Vong. Originalmente trabajando como mercenario para los invasores, Fett después ayudó a la Nueva República en su batalla contra los alienígenas. Cuando los Yuuzhan Vong asaltaron Mandalore y bombardearon el terreno, se desenterró una gran cantidad de Hierro Mandaloriano, que irónicamente ayudó a los mandalorianos. Después, durante la Segunda Guerra Civil Galáctica, Fett, que aún lideraba a los Mandalorianos, tenía su salud más perjudicada. Encontró a su nieta, Mirta Gev, y los dos fueron juntos en varias misiones, incluso junto a Han Solo. Fett también entrenó a la hija de Solo Jaina para matar a su hermano gemelo, Darth Caedus, y ayudó a la Coalición Jedi en varias batallas. Finalmente, el entrenamiento de Fett ayudó a Jaina a matar a Caedus, aunque el ataque de un nanovirus Imperial hizo que Fett no volviese a Mandalore.
El anterior origen histórico de este personaje, se remonta hacia el 17 de noviembre de 1978, en un especial televisivo transmitido por la cadena CBS, dando después el salto a la pantalla grande, para participar posteriormente en toda la saga (II, IV, V y VI) de Star Wars, según este hecho recolectado del Universo Expandido de Star Wars en los Comics, su origen como personaje siempre estuvo ligado antes de los acontecimientos del episodio Cuatro, en una época en la cual supuestamente se desempeñó como oficial mandaloriano de fuerzas de la Ley, haciéndose llamar Jaster Meerel, protector de viajeros. Al matar a un compañero desleal y corrupto, Jaster fue destituido por dicho crimen y desterrado de Concord Down, desapareciendo por largo tiempo. Entre su destierro y los sucesos de Una Nueva Esperanza en el episodio Cuatro de Star Wars, supuestamente habría entrado a la Academia Imperial, sirviendo como Stormtrooper durante un período desconocido, así como desconocidas son las razones por las cuales abandonó al Imperio y se convirtió en Boba Fett, cazarrecompensas intergaláctico. Boba Fett es un clon de Jango Fett. Eligieron a Jango Fett para crear los clones del ejército republicano por ser un buen cazarrecompensas y a cambio le dieron un hijo (clon de él mismo) llamado Boba Fett
Cabe citar que, algunos de estos errores han sido corregidos con la serie de comics especiales, y la afamada serie de TV, Star Wars, La guerra de los Clones.
Al final de la segunda temporada de Star Wars, La guerra de los Clones, el joven Boba Fett busca venganza por la muerte de su padre a manos de Mace Windu. Su maestra, la cazarrecompensas Aurra Sing, lo convence para matar a Windu, cosa que casi logra, haciéndose pasar por un joven clon en la nave de Windu y haciéndola explotar.
También Aparece en el Juego Star Wars El Poder De La Fuerza 2 Que Darth Vader lo contrata para Atrapar a Juno Eclipse, y al final del lado "Luminoso" Que aparece la nave Esclavo I persiguiendo a el Rogue Shadow.
En 2013 Disney, propietario actual de Lucasfilm, confirmó un spin-off para 2020 con Boba Fett como protagonista. Se desconoce su localización en la cronología pero se sabe que será sobre cómo se convirtió en un cazarrecompensas.
This article uses material from the Wikipedia article "Boba Fett", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Movie, Animation, Cartoon