powered by CADENAS

Social Share

Anexo:Automóviles más rápidos del mundo (10732 views - Cars & Motorbikes & Trucks & Buse)

Esta es una lista progresiva de los automóviles de producción más rápidos (no entran los vehículos conceptuales, ni los vehículos modificados). En septiembre de 2007, el SSC Ultimate Aero TT registró la mejor marca con 412 km/h (256,18 mph), convirtiéndose en el vehículo de serie más rápido, siendo superado por el Bugatti Veyron (en su versión Super Sport) el 4 de julio de 2010, con una marca de 431 km/h.[1]​ La comparación de velocidades nominales para los "coches más rápido en el mundo", especialmente en los casos históricos, es difícil debido a la no existencia de un método normalizado para la determinación de la velocidad máxima, ni una autoridad central encargada de verificar ninguna de dichas reivindicaciones.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Anexo:Automóviles más rápidos del mundo

Anexo:Automóviles más rápidos del mundo

Esta es una lista progresiva de los automóviles de producción más rápidos (no entran los vehículos conceptuales, ni los vehículos modificados).

En septiembre de 2007, el SSC Ultimate Aero TT registró la mejor marca con 412 km/h (256,18 mph), convirtiéndose en el vehículo de serie más rápido, siendo superado por el Bugatti Veyron (en su versión Super Sport) el 4 de julio de 2010, con una marca de 431 km/h.[1]

La comparación de velocidades nominales para los "coches más rápido en el mundo", especialmente en los casos históricos, es difícil debido a la no existencia de un método normalizado para la determinación de la velocidad máxima, ni una autoridad central encargada de verificar ninguna de dichas reivindicaciones.

Poseedores del título

Fecha Automóvil Velocidad Comentario
km/h mph
1921 Bentley 3 Litre Super Sports 129 80 1.622 producidos.[2]
1924 Bentley 3 Litre Green Label 161 92 720 producidos.[3]
1949 Jaguar XK120 193,1 120 12.055 producidos.
1953 Pegaso Z-102 Supercharged 244,6 152 Solo se produjeron 86 automóviles, y fuera de estos, únicamente se construyó un puñado de descapotables.[4]
1954 Mercedes-Benz 300SL 250 156 3.258 producidos.[5]
1955 Ferrari 410 Superamerica 261 163 Solo unos pocos (de 34 a 35) habían sido construidos cuando la serie finalizó en 1959.[6]
1962 Ferrari 250 GTO 280 175 Se acometió una homologación del coche de la que solo se produjeron 36 unidades. No estaban diseñados para carretera hasta que quedaron obsoletos, por lo que en realidad el récord lo ostenta el Lamborghini Miura P400.[7]
1968 Ferrari Daytona GTB/4 281 176 1.284 producidos.[8]
1984 Ferrari 288 GTO 304 190 Construidos para competir en las carreras del nuevo grupo B, la serie fue pronto abandonada y el 288 GTO nunca corrió, manteniéndose como vehículo de calle. 272 construidos (400 hp).[9]
1986 Porsche 959 319 197 Su producción es de 337 unidades.
1987 Ferrari F40 324 201 De este superdeportivo de Ferrari se fabricaron 1315 unidades hasta 1992 (478 hp).[10]
1992 Bugatti EB110 SS 348 210 Con una producción de 31 vehículos (600 hp).[11]
1993 Jaguar XJ220 350 214 El vehículo en carretera alcanzaba los 213 millas por hora (342,8 km/h) (549 hp).[12]
1994 McLaren F1 391 242,9 Con el control de revoluciones alcanzó 371,8 kilómetros por hora (231 mph) en el óvalo de Nardo y manejado por Jonathan Palmer. Sin este, alcanzó 391,4 kilómetros por hora (243,2 mph). Solo 107 vehículos fueron producidos (627 hp).[13]
2004 Saleen S7 399 248 Permite alcanzar 750 CV. Llega a una velocidad máxima de 399 km/h, con una aceleración de 0-100 en 2,8 segundos.
19 de abril de 2005 Bugatti Veyron 408,5 253,8 Registrada y verificada por funcionarios de inspección. Cuenta con un motor de 8 litros y 16 cilindros con cuatro turbocompresores que producen 1001 hp. Producción de 200 unidades.[14]
9 de octubre de 2007 SSC Ultimate Aero TT 412 257,5 Grabado y verificado por técnicos de los Guinness World Records. 24 construidos entre el 2006 y el 2007.[15][16]
26 de junio de 2010 Bugatti Veyron (Super Sport) 431 267 Tiene una velocidad máxima de 431 km/h (267,8 mph), por lo que es el coche de producción para carretera más rápido hasta el momento, a pesar de estar su velocidad limitada electrónicamente a 257,9 mph (415 km/h) para proteger los neumáticos que a mayor velocidad podrían desintegrarse.
2013 Hennessey Venom GT 435,2 270,5 Su producción esta limitada a 30 unidades de las cuales 5 llegarán a 435,21 km/h y las otras 25 estarán electrónicamente limitadas a los 427 km/h. Su precio está entre los 600.000 y 1.000.000 de dólares.
2017 Koenigsegg One:1 465 286,452 Utiliza una transmisión de doble embrague de 7 velocidades con levas en el volante. Este vehículo acelera de 0 a 100 en 3,37 segundos y llega a los 465 km/h, es el auto más rápido del mundo. Su precio es de aproximadamente 1.6 millones de dólares.

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Anexo:Automóviles más rápidos del mundo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Cars & Motorbikes & Trucks & Buse

Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus