powered by CADENAS

Social Share

Lantano (19122 views - Periodic Table Of Elements)

El lantano es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es La y su número atómico es 57. Es el primer elemento de la serie de los lantánidos.
Go to Article

Lantano

Lantano

Bario ← LantanoCerio
 
 
57
La
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada

Blanco plateado
Información general
Nombre, símbolo, número Lantano, La, 57
Serie química Lantánidos
Grupo, período, bloque -, 6, f
Masa atómica 138,9055 u
Configuración electrónica [Xe]4f16s2
Dureza Mohs 2,5
Electrones por nivel 2, 8, 18, 18, 9, 2 (imagen)
Propiedades atómicas
Radio medio 195 pm
Electronegatividad 1,1 (escala de Pauling)
Radio covalente 169 pm
Estado(s) de oxidación 3
Óxido base fuerte
1.ª Energía de ionización 538,1 kJ/mol
2.ª Energía de ionización 1067 kJ/mol
3.ª Energía de ionización 1850,3 kJ/mol
4.ª Energía de ionización 4819 kJ/mol
Propiedades físicas
Estado ordinario Sólido
Densidad 6146 kg/m3
Punto de fusión 1193 K (920 °C)
Punto de ebullición 3730 K (3457 °C)
Entalpía de vaporización 414 kJ/mol
Entalpía de fusión 6,2 kJ/mol
Presión de vapor 1,33 × 10-7 Pa a 1193 K
Varios
Estructura cristalina Hexagonal
N° CAS 7439-91-0
N° EINECS 231-099-0
Calor específico 190 J/(K·kg)
Conductividad eléctrica 1,26·106 S/m
Conductividad térmica 13,5 W/(K·m)
Velocidad del sonido 2475 m/s a 293,15 K (20 °C)
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del lantano
iso AN Periodo MD Ed PD
MeV
137LaSintético6 × 104 añosε0,600137Ba
138La0,09%1,05 × 1011 añosε1,737138Ba
138La0,09%1,05 × 1011 añosβ-1,044138Ce
139La99,91%Estable con 82 neutrones
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El lantano es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es La y su número atómico es 57.

Es el primer elemento de la serie de los lantánidos.

Historia

Fue descubierto por el químico sueco Carl Gustaf Mosander en el año 1839. Debe su nombre al verbo griego lanthaneîn (λανθανεῖν) que significa "escondido", ya que el metal se encontraba "escondido" en un mineral de cerio. Mosander descubrió el elemento lantano en el nitrato de cerio impuro. Se extrajo de la tierra (óxido insoluble en agua) lantana (óxido de lantano), tratándola con un ácido fuerte. (Otros elementos lantánidos fueron descubiertos en impurezas de minerales de itrio y de cerio).

Métodos de obtención y química

El lantano, como las otras tierras raras, existe solo en minerales a causa de su reactividad química.

Mediante reducción del fluoruro de lantano anhidro con calcio:

2LaF3 + 3Ca → 3CaF2 + 2La

Aplicaciones

  • Aleado con cerio, neodimio, praseodimio, gadolinio e iterbio forma la aleación llamada mischmetal, utilizada para fabricar piedras de encendedor.
  • El óxido de lantano confiere al vidrio resistencia a las bases y se emplea para la fabricación de vidrios ópticos especiales. Además se usa para fabricar crisoles.
  • Se están produciendo esponjas de hidrógeno con aleaciones que contienen lantano. Dichas aleaciones admiten hasta 400 veces su volumen de gas y el proceso es reversible. Cada vez que toman gas se libera energía calorífica, por lo que tienen la posibilidad de convertirse en sistemas de conservación de energía.
  • Es utilizado como componente de las pantallas intensificadoras de las unidades de rayos X.
  • El Carbonato de Lantano es utilizado en el tratamiento de la insuficiencia Renal Crónica por su capacidad de formar complejos insolubles con fosfatos, reduciendo así la hiperfosfemia.

Enlaces externos



This article uses material from the Wikipedia article "Lantano", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry