powered by CADENAS

Social Share

Rosca métrica (52950 views - Mechanical Engineering)

El sistema de rosca métrica es una familia de pasos rosca estandarizada basada en el SI (1946). Sus ventajas incluyen la resistencia a la tracción, debido al gran ángulo del hilo de rosca. Entre sus defectos está el hecho de que según la posición de los hilos de la rosca puede perder eficacia. La M indica el diámetro nominal de la rosca exterior del tornillo, en milímetros. Así un tornillo M6 tiene un diámetro exterior nominal de 6 milímetros.
Go to Article

Rosca métrica

Rosca métrica

El sistema de rosca métrica es una familia de pasos rosca estandarizada basada en el SI (1946). Sus ventajas incluyen la resistencia a la tracción, debido al gran ángulo del hilo de rosca. Entre sus defectos está el hecho de que según la posición de los hilos de la rosca puede perder eficacia.

La M indica el diámetro nominal de la rosca exterior del tornillo, en milímetros. Así un tornillo M6 tiene un diámetro exterior nominal de 6 milímetros.

Características principales de la gama de rosca métrica comercial

Medida nominal y paso normal Diámetro broca agujero Medida nominal y paso fino Diámetro broca agujero
M2 x 0,40 1,60
M2,5 x 0,50 2,00
M3 x 0,50 2,50 M3 x 0,25 2,75
M4 x 0,70 3,30 M4 x 0,35 3,65
M5 x 0,80 4,20 M5 x 0,50 4,50
M6 x 1,00 5,00 M6 x 0,50 5,50
M7 x 1,00 6,00 M7 x 0,75 6,25
M8 x 1,25 6,75 M8 x 0,75 7,20
M8 x 1,00
M9 x 1,25 7,75 M9 x 1,00 8,00
M10 x 1,50 8,50 M10 x 0,75 9,25
M10 x 1,00 9,00
M10 x 1,25 8,75
M11 x 1,50 9,50 M11 x 1,00 10,0
M11 x 1,25 9,75
M12 x 1,75 10,20 M12 x 1,00 11,0
M12 x 1,26 10,75
M12 x 1,50 10,50
M13 x 1,75 11,25 M13 x 1,25 11,75
M13 x 1,50 11,50
M14 x 2,00 12,00 M14 x 1,00 13,00
M14 x 1,25 12,80
M14 x 1,50 12,50
M14 x 1,75 12,25
M15 x 2,00 13,00 M15 x 1,50 13,50
M15 x 1,25 13,75
M16 x 2,00 14,00 M16 x 1,00 15,00
M16 x 1,25 14,75
M16 x 1,50 14,50
M18 x 2,50 15,50 M18 x 1,25 16,75
M18 x 1,50 16,50
M18 x 2,00 16,00
M20 x 2,50 17,50 M20 x 1,50 18,50
M20 x 2,00 18,00
M22 x 2,50 19,50 M22 x 1,50 20,50
M22 x 2,00 20,00
M24 x 3,00 21,00 M24 x 1,50 22,50
M24 x 2,00 22,00
M27 x 3,00 24,00 M27 x 1,50 25,50
M27 x 2,00 25,00
M30 x 3,50 26,50 M30 x 2,00 28,00
M30 x 3,00 27,00
M33 x 3,50 29,50 M33 x 2,00 31,00
M33 x 3,00 30,00
M36 x 4,00 32,00 M36 x 2,00 34,00
M36 x 3,00 33,00
M39 x 4,00 35,00 M39 x 2,00 37,00
M39 x 3,00 36,00

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Rosca métrica", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Mechanical Engineering

AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Inventor, FreeCAD, Catia, Siemens NX, PTC Creo, Siemens Solid Edge, Microstation, TurboCAD, Draftsight, IronCAD, Spaceclaim, VariCAD, OnShape, IntelliCAD,T-FLEX, VariCAD, TenadoCAD, ProgeCAD, Cadra, ME10, Medusa, Designspark, KeyCreator, Caddy, GstarCAD, Varimetrix, ASCON Kompas-3D, Free Download, Autocad, 2D Library, DXF, DWG, 2D drawing, 3D digital library, STEP, IGES, 3D CAD Models, 3D files, CAD library, 3D CAD files, BeckerCAD, MegaCAD, Topsolid Missler, Vero VisiCAD, Acis SAT, Cimatron, Cadceus, Solidthinking, Unigraphics, Cadkey, ZWCAD, Alibre, Cocreate, MasterCAM, QCAD.org, QCAD, NanoCAD