powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Monte Saint-Michel (comuna) (12156 views - Monuments - Famous Buildings)

Monte Saint-Michel, (en francés Le Mont-Saint-Michel),[n. 1]​ es una comuna francesa situada en el departamento de Mancha, de la región de Normandía.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Monte Saint-Michel (comuna)

Monte Saint-Michel (comuna)

Monte Saint-Michel
Le Mont-Saint-Michel
Entidad subnacional

Escudo
Monte Saint-Michel
Le Mont-Saint-Michel
Localización de Monte Saint-Michel
Le Mont-Saint-Michel en Francia
Coordenadas 48°38′09″N 1°30′37″O / 48.635833333333, -1.5102777777778Coordenadas: 48°38′09″N 1°30′37″O / 48.635833333333, -1.5102777777778
Entidad Comuna de Francia
 • País Francia
 • Región Normandía
 • Departamento Mancha
 • Distrito Avranches
 • Cantón Pontorson
 • Mancomunidad Comunidad de aglomeración Mont-Saint-Michel-Normandía
Alcalde Yann Galton (2014-2020)
Superficie  
 • Total 4 km²
Altitud  
 • Media Min. 5 m – Max. 80 m msnm
Población (2013)  
 • Total 41 hab.
 • Densidad 10,33 hab/km²
Huso horario UTC+01:00 y UTC+02:00
Código postal 50170[1]
Código INSEE 50353[2]


Vista de la comuna

[editar datos en Wikidata]

Monte Saint-Michel, (en francés Le Mont-Saint-Michel),[n. 1]​ es una comuna francesa situada en el departamento de Mancha, de la región de Normandía.

Demografía

Gráfica de evolución demográfica de Monte Saint-Michel entre 1800 y 2014

Los datos demográficos contemplados en este gráfico de la comuna de Monte Saint-Michel[3]​ se han cogido de 1800 a 1999 de la página francesa EHESS/Cassini, y los demás datos de la página del INSEE.[4]

Notas

  1. Los temas relativos a la geografía del lugar (el «monte» Saint-Michel, mont Saint-Michel, escrito en minúscula y guion en francés y oficialmente) figuran en el artículo monte Saint-Michel de la comuna (con mayúscula y guion, Mont-Saint-Michel, en francés y oficialmente) y sobre su bahía en el artículo bahía del Monte Saint-Michel, según la nomenclatura oficial del INSEE.


This article uses material from the Wikipedia article "Monte Saint-Michel (comuna)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Monuments - Famous Buildings

3D - 3D Model - 3D CAD - 3D Building - 3D monument - 3D Map - 3D City - 3D GIS - LIDAR - CityGML - Paris London Berlin Rome Sydney Barcelona Vienna Wien Budapest Madrid London