powered by CADENAS

Social Share

Cromato de plomo (II) (23305 views - Material Database)

El cromato de plomo (II) (Cromato plumboso), (PbCrO4) es un compuesto químico, específicamente un cromato de plomo. Tiene un color amarillo llamativo y es prácticamente insoluble en agua.Debido a su insolubilidad en agua, es comúnmente usado en pinturas bajo el nombre Amarillo de cromo. Se sintetiza dentro del laboratorio haciendo reaccionar una sal de plomo (II) (como Nitrato de plomo (II)), con una sal cromato o dicromato (como Cromato de potasio o Dicromato de potasio) en solución en acuosa, produciendo un compuesto cuya coloración oscila entre amarillo y anaranjado. El cromato de plomo (II) puede encontrarse con otros nombres tales como: Amarillo de cromo, ácido crómico de plomo (II), Amarillo 40-2250, crómico ventaja(II) sal, canary chrome amarillo 40-2250, Cromo verde, Cromo verde UC61, Cromo verde UC74, Cromo verde UC76, Cromo limón, dianichi chrome G amarillo, el limón amarillo, Amarillo del rey, Amarillo de Leipzig, Amarillo limón, Amarillo de París, verde pigmento 15, cromato plumboso, Cromo limon puro L3GS, entre otros nombres. El cromato de plomo (II) es tóxico para los seres humanos. Puede atacarse fuertemente con Agente reductores, Combustibles y materiales orgánicos.
Go to Article

Cromato de plomo (II)

Cromato de plomo (II)

El cromato de plomo (II) (Cromato plumboso), (PbCrO4) es un compuesto químico, específicamente un cromato de plomo. Tiene un color amarillo llamativo y es prácticamente insoluble en agua.Debido a su insolubilidad en agua, es comúnmente usado en pinturas bajo el nombre Amarillo de cromo. Se sintetiza dentro del laboratorio haciendo reaccionar una sal de plomo (II) (como Nitrato de plomo (II)), con una sal cromato o dicromato (como Cromato de potasio o Dicromato de potasio) en solución en acuosa, produciendo un compuesto cuya coloración oscila entre amarillo y anaranjado. 

El cromato de plomo (II) puede encontrarse con otros nombres tales como: Amarillo de cromo, ácido crómico de plomo (II), Amarillo 40-2250, crómico ventaja(II) sal, canary chrome amarillo 40-2250, Cromo verde, Cromo verde UC61, Cromo verde UC74, Cromo verde UC76, Cromo limón, dianichi chrome G amarillo, el limón amarillo, Amarillo del rey,  Amarillo de Leipzig, Amarillo limón, Amarillo de París, verde pigmento 15, cromato plumboso, Cromo limon puro L3GS, entre otros nombres.

El cromato de plomo (II) es tóxico para los seres humanos. Puede atacarse fuertemente con Agente reductores, Combustibles y materiales orgánicos.

Aplicaciones

El cromato de plomo (II) es usado en algunas composiciones pirotécnicas (Artículos pirotécnicos), especialmente cargas pirotécnicas, como Oxidante.

Hace algunos años su uso era amplio. El cromato de plomo (II) y Albayalde (carbonato básico de plomo II), fueron las pinturas más comunes a base de Plomo existentes en el mercado . 

Obtención 

El cromato de plomo (II) puede ser obtenido haciendo reaccionar Cromato de sodio con Nitrato de plomo (II) o reaccionando Óxido de plomo (II) con una solución de Ácido crómico.

Reacciones

Calentando en solución de hidróxido produce cromo rojo(https://en.wikipedia.org/wiki/Chrome_orange)     un polvo rojo o naranja formado por PbO y Trióxido de cromo.

En una solución de Hidróxido, el cromato de plomo (II) se disuelve parcialemente formando complejos Plumbito.

PbCrO4 + 4 OH−   →   [Pb(OH)4]2− + CrO42−

Riesgos de seguridad

Debido a que contiene Plomo y Cromo(VI), este compuesto es altamente tóxico.

El cromato de plomo (II) es venenoso y puede tener consecuencias fatales si es inhalado o ingerido.

El cromato de plomo (II) está considerado como CarcinógenoNeurotoxina y Xenobiótico. Se sospecha que éste compuesto es tóxico para el Aparato circulatorioRiñón, Aparato respiratorio, Piel y Sistema inmunitario.

Ingestión 

Si se ingiere, la intoxicación producida puede ocasionar Dolor abdominal, Espasmo muscular, Náusea, Vómito y Cefalea. Si la intoxicación no es severa, se pueden experimentar varios síntomas tales como: Debilidad muscular, sabor metálico, mareo y  Saturnismo, especialmente  en forma de línea punteada de color azul oscuro a lo largo del borde gingival(Tejido gingival). 

Inhalación

Si se inhala y la intoxicación no es severa, se pueden experimentar diversos síntomas tales como: OdinofagiaTos y Disnea. Una intoxicación severa puede ocasionar Edema pulmonar, así como varios síntomas derivados de la Dispepsia.

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Cromato de plomo (II)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification