Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Nombre IUPAC | ||
---|---|---|
Óxido de arsénico (V) | ||
General | ||
Otros nombres |
Pentóxido de diarsénico Pentaóxido de diarsénico Óxido arsénico | |
Fórmula molecular | As2O5 | |
Identificadores | ||
Número CAS | 1303-28-2[1] | |
ChemSpider | 14088 | |
PubChem | 14771 | |
Propiedades físicas | ||
Apariencia | Polvo blanco higroscópico | |
Densidad | 4320 kg/m3; 4.32 g/cm3 | |
Masa molar | 229.8402 g/mol | |
Punto de fusión | 588 K (315 °C) | |
Propiedades químicas | ||
Acidez | 7= pKa | |
Solubilidad en agua |
59.5 g/100 mL (0 °C) 65.8 g/100 mL (20 °C) 8.20 g/100 mL (100 °C) | |
Solubilidad | Soluble en etanol | |
Peligrosidad | ||
NFPA 704 |
0
4
0
| |
Riesgos | ||
LD50 | 8 mg/kg | |
Más información |
Óxido de arsénico (III) Ácido arsénico Óxido de fósforo (V) | |
Valores en el SI y en condiciones estándar (25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. | ||
[editar datos en Wikidata] |
El óxido de arsénico (V) o pentaóxido de arsénico es un compuesto químico inorgánico sólido, vítreo y de color blanco cuyos átomos de arsénico se encuentran en el raro estado de oxidación +5.
El óxido de arsénico (V) puede ser obtenido a partir del calentamiento del óxido de arsénico (III) (As2O3) con oxígeno. De hecho, el As2O5 se descomponen en oxígeno y As2O3 bajo la acción del calor.[2]
Como el óxido de fósforo (V) el As2O5 es higroscópico, se disuelve fácilmente en agua para dar ácido arsénico (H3AsO4).[3]
This article uses material from the Wikipedia article "Óxido de arsénico (V)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification