Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Materialscientist at the English language Wikipedia).
Nombre IUPAC | ||
---|---|---|
Óxido de zirconio(IV) | ||
General | ||
Otros nombres | Zirconia | |
Fórmula molecular | ZrO2 | |
Identificadores | ||
Número CAS | 1314-23-4[1] | |
Propiedades físicas | ||
Apariencia |
Polvo blanco Transparente | |
Densidad | 5680 kg/m3; 5.68 g/cm3 | |
Masa molar | 123.218 g/mol | |
Punto de fusión | 2988 K (2715 °C) | |
Punto de ebullición | 4573 K (4300 °C) | |
Índice de refracción (nD) | 2.13 | |
Propiedades químicas | ||
Solubilidad | HF, y HSO4, HNO3, HCl caliente | |
Valores en el SI y en condiciones estándar (25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. | ||
[editar datos en Wikidata] |
El dióxido de zirconio (ZrO2), también conocido como zirconia (no confundir con el zircón), es un óxido cristalino blanco de zirconio. En su forma más natural, con una estructura cristalina monoclínica, es el mineral baddeleyita. Una zirconia dopada estabilizada de estructura cúbica, denominado zirconia cúbica, se encuentra raramente en la naturaleza como minerales de tazheranite (Zr, Ti, Ca)O2, pero se sintetiza en varios colores para su uso como una gema. La zirconia cúbica (o circonita), es el diamante de imitación más conocido.
Gema de zirconia multicolor
This article uses material from the Wikipedia article "Dióxido de zirconio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification