Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Nombre IUPAC | ||
---|---|---|
Cromato(VI) de potasio | ||
General | ||
Fórmula estructural | K2CrO4 | |
Fórmula molecular | ? | |
Identificadores | ||
Número CAS | [7789-00-6][1] | |
Número RTECS | GB2940000 | |
ChEBI | 75249 | |
ChemSpider | 22999 | |
PubChem | 24597 | |
Propiedades físicas | ||
Apariencia | Amarillo intenso | |
Densidad | 2730 kg/m3; 2.73 g/cm3 | |
Masa molar | 194.1896 g/mol | |
Punto de fusión | 1248 K (975 °C) | |
Punto de ebullición | 1273 K (1000 °C) | |
Propiedades químicas | ||
Solubilidad en agua | 637 g/l a 20 °C en agua | |
Valores en el SI y en condiciones estándar (25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. | ||
[editar datos en Wikidata] |
|
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Este aviso fue puesto el 1 de mayo de 2008. Puedes añadirlas o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando: {{sust:Aviso referencias|Cromato de potasio}} ~~~~ |
El cromato de potasio (K2CrO4) es una sal ternaria de potasio con cromo en estado de oxidación +6, por lo que es un fuerte oxidante.
Es utilizado como indicador químico amarillo para identificar la concentración de un cloruro en una solución.[2]
El cromato de potasio es un sólido cristalino de color amarillo limón, muy estable y soluble en agua. Es una sal tóxica y ecotóxica, como muchas sales de cromo.
El cromato de potasio se produce haciendo reaccionar carbonato de potasio con dicromato de potasio:
El ion cromato (CrO42-) reacciona con una gran variedad de iones metálicos (Ba2+ Pb2+, Hg22+) uniéndose a ellos y precipitando el respectivo cromato:
Este compuesto es extremadamente tóxico, cancerígeno, puede producir defectos reproductivos en caso de ingestión o inhalación. En el primer caso puede llegar a ser fatal. Además, es un oxidante muy fuerte, por lo que reacciona veloz y violéntamente con muchas sustancias. En contacto con compuestos orgánicos puede reaccionar explosivamente.
This article uses material from the Wikipedia article "Cromato de potasio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification