powered by CADENAS

Social Share

Cromato de sodio (19957 views - Material Database)

El cromato de sodio, de fórmula Na2CrO4, es un compuesto químico sólido de color amarillo que se utiliza como inhibidor de corrosión en la industria del petróleo,[2]​ como tinte auxiliar en la industria textil,[2]​ como conservante de la madera,[3]​ y como especialidad farmacéutica de diagnóstico para determinar el volumen de los glóbulos rojos.[4]​ Se obtiene de la reacción entre el dicromato de sodio y el hidróxido de sodio. Es higroscópico y puede formar hidratos tetra-, hexa-, y deca-. El cromato de sodio, al igual que otros compuestos de cromo hexavalente, puede ser cancerígeno.[2]​ La sustancia es un fuerte oxidante. Es soluble en agua,[5]​ produciendo una solución débilmente básica.[6]​
Go to Article

Cromato de sodio

Cromato de sodio

Cromato de sodio
 
Cromato de sodio
Nombre IUPAC
Cromato de sodio
General
Otros nombres Tetraoxocromato (VI) de sodio
Fórmula molecular Na2CrO4
Identificadores
Número CAS 7775-11-3[1]
Número RTECS GB2955000
PubChem 24488
Propiedades físicas
Apariencia cristales amarillos
Densidad 2698 kg/m3; 2,698 g/cm3
Masa molar 161,97 g/mol
Punto de fusión 1035 K (762 °C)
Estructura cristalina ortorrómbico (hexagonal por encima de 413 °C)
Propiedades químicas
Solubilidad en agua 53 g/100 ml (20 °C)
Termoquímica
ΔfH0sólido −1329 kJ/mol kJ/mol
Peligrosidad
NFPA 704

0
3
0
OX
Frases R R45, R46, R60, R61, R21, R25, R26, R34, R42/43, R48/23, {{|R50/53}}
Frases S S53, S45, S60, S61
Riesgos
Riesgos principales Carcinógeno Cat. 2
Mutágeno Cat. 2
Repr. Cat. 2
Muy tóxico (T+)
Nocivo (Xn)
Corrosivo (C)
Peligro para el medio ambiente (N)
Más información ICSC 1370
Compuestos relacionados
Otros cationes Cromato de potasio
Cromato de calcio
Cromato de bario
Otros aniones Diromato de potasio
Molibdato de potasio
Wolframato de potasio
Valores en el SI y en condiciones estándar
(25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El cromato de sodio, de fórmula Na2CrO4, es un compuesto químico sólido de color amarillo que se utiliza como inhibidor de corrosión en la industria del petróleo,[2]​ como tinte auxiliar en la industria textil,[2]​ como conservante de la madera,[3]​ y como especialidad farmacéutica de diagnóstico para determinar el volumen de los glóbulos rojos.[4]

Se obtiene de la reacción entre el dicromato de sodio y el hidróxido de sodio. Es higroscópico y puede formar hidratos tetra-, hexa-, y deca-. El cromato de sodio, al igual que otros compuestos de cromo hexavalente, puede ser cancerígeno.[2]

La sustancia es un fuerte oxidante. Es soluble en agua,[5]​ produciendo una solución débilmente básica.[6]

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Cromato de sodio", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification