Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Tmv23).
Nombre IUPAC | ||
---|---|---|
Sulfato de cobalto (II) | ||
General | ||
Otros nombres |
Sulfato cobaltoso Vitriolo rojo Caparrosa roja | |
Fórmula molecular | CoSO4 | |
Identificadores | ||
Número CAS | 10124-43-3[1] | |
Propiedades físicas | ||
Apariencia |
rojizo cristalino (anhidra, monohidrato) sal rosada (heptahidrato) | |
Densidad | 3710 kg/m3; 3.71 g/cm3 | |
Masa molar | 154.996 g/mol | |
Punto de fusión | 735 °C (1008 K) | |
Peligrosidad | ||
NFPA 704 |
0
2
0
0
| |
Frases R | R49, R60, R22, R42/43, R68, R50/53 | |
Frases S | S53, S45, S60, S61 | |
Valores en el SI y en condiciones estándar (25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. | ||
[editar datos en Wikidata] |
El Sulfato de cobalto (II), Sulfato cobaltoso, vitriolo rojo o caparrosa roja es la sal del sulfato de cobalto divalente.
El sulfato de cobalto (II) anhidro aparece en forma de cristales de sulfato de monoclínico rojo que se funde a los 96.8 °C y es anhidro a los 420 °C. Es soluble en agua, ligeramente soluble en etanol, y especialmente soluble en metanol.[2]
Se utiliza en la preparación de pigmentos, así como en la fabricación de otras sales de cobalto. El pigmento de cobalto se utiliza en porcelana y cristal. El sulfato de cobalto (II) se utiliza en pilas de almacenamiento y galvanoplastia en baños, tintas simpáticas, y como aditivo para los suelos y alimento para animales.[3] En el pasado, el sulfato de cobalto (II) se utilizó para mejorar la estabilidad de la espuma de la cerveza y para tratar algunas formas de anemia que no responden a otros tratamientos.[4]
El sulfato de cobalto (II) ha demostrado ser tóxico y ligeramente cancerígeno para la inhalación en ratones.[5] También se ha demostrado que es un mutágeno en la salmonela.[6] Una vez se añadió a una cerveza por la empresa cervecera Quebec Dow con el fin de mejorar la espuma, el resultando fue de 16 muertes y numerosos casos de intoxicación por sulfato de cobalto.[7]
En raras ocasiones, el sulfato de cobalto (II) se encuentra en forma de unos pocos minerales cristalohidratados, se produce entre las zonas de oxidación que contienen los minerales primarios Co (como la escuterudita o cobaltita). Estos minerales son: biebierita (heptahidratado), moorhousita (Co, Ni, Mn)SO4.6H2O, aplovita (Co, Mn, Ni)SO4.4H2O y cobaltquieserita (monohidratado).
This article uses material from the Wikipedia article "Sulfato de cobalto (II)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification