powered by CADENAS

Social Share

Sulfato de cobalto (II) (22184 views - Material Database)

El Sulfato de cobalto (II), Sulfato cobaltoso, vitriolo rojo o caparrosa roja es la sal del sulfato de cobalto divalente.
Go to Article

Sulfato de cobalto (II)

Sulfato de cobalto (II)

 
Sulfato de cobalto (II)
Nombre IUPAC
Sulfato de cobalto (II)
General
Otros nombres Sulfato cobaltoso
Vitriolo rojo
Caparrosa roja
Fórmula molecular CoSO4
Identificadores
Número CAS 10124-43-3[1]
Propiedades físicas
Apariencia rojizo cristalino (anhidra, monohidrato)
sal rosada (heptahidrato)
Densidad 3710 kg/m3; 3.71 g/cm3
Masa molar 154.996 g/mol
Punto de fusión 735 °C (1008 K)
Peligrosidad
NFPA 704

0
2
0
0
Frases R R49, R60, R22, R42/43, R68, R50/53
Frases S S53, S45, S60, S61
Valores en el SI y en condiciones estándar
(25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El Sulfato de cobalto (II), Sulfato cobaltoso, vitriolo rojo o caparrosa roja es la sal del sulfato de cobalto divalente.

Propiedades

El sulfato de cobalto (II) anhidro aparece en forma de cristales de sulfato de monoclínico rojo que se funde a los 96.8 °C y es anhidro a los 420 °C. Es soluble en agua, ligeramente soluble en etanol, y especialmente soluble en metanol.[2]

Usos

Se utiliza en la preparación de pigmentos, así como en la fabricación de otras sales de cobalto. El pigmento de cobalto se utiliza en porcelana y cristal. El sulfato de cobalto (II) se utiliza en pilas de almacenamiento y galvanoplastia en baños, tintas simpáticas, y como aditivo para los suelos y alimento para animales.[3]​ En el pasado, el sulfato de cobalto (II) se utilizó para mejorar la estabilidad de la espuma de la cerveza y para tratar algunas formas de anemia que no responden a otros tratamientos.[4]

Salud

El sulfato de cobalto (II) ha demostrado ser tóxico y ligeramente cancerígeno para la inhalación en ratones.[5]​ También se ha demostrado que es un mutágeno en la salmonela.[6]​ Una vez se añadió a una cerveza por la empresa cervecera Quebec Dow con el fin de mejorar la espuma, el resultando fue de 16 muertes y numerosos casos de intoxicación por sulfato de cobalto.[7]

La presencia natural

En raras ocasiones, el sulfato de cobalto (II) se encuentra en forma de unos pocos minerales cristalohidratados, se produce entre las zonas de oxidación que contienen los minerales primarios Co (como la escuterudita o cobaltita). Estos minerales son: biebierita (heptahidratado), moorhousita (Co, Ni, Mn)SO4.6H2O, aplovita (Co, Mn, Ni)SO4.4H2O y cobaltquieserita (monohidratado).



This article uses material from the Wikipedia article "Sulfato de cobalto (II)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification