powered by CADENAS

Social Share

2-Etoxietanol (15159 views - Material Database)

2-Etoxietanol, también conocido como Cellosolve, es un disolvente con amplias aplicaciones comerciales e industriales. Es un líquido incoloro, casi inodoro y miscible en agua, etanol, éter etílico, acetona, y acetato de etilo.[2]​ El 2-Etoxietanol se puede obtener a partir de la reacción entre el óxido de etileno y etanol. Al igual que otros glicol éteres, el 2-etoxietanol tiene la propiedad de disolver diferentes compuestos químicos. Es capaz de disolver aceites, resinas, grasa, ceras, nitrocelulosa y lacas.[2]​
Go to Article

2-Etoxietanol

2-Etoxietanol

2-Etoxietanol
 
2-Etoxietanol
Nombre IUPAC
2-Etoxietanol
General
Otros nombres Cellosive
Monoetil glicol éter
Oxitol
Fórmula semidesarrollada CH3CH2OCH2CH2OH
Fórmula molecular C4H10O2
Identificadores
Número CAS 110-80-5[1]
KEGG C14687
Propiedades físicas
Apariencia Incoloro, líquido
Olor Dulce
Densidad 930 kg/m3; 0.930 g/cm3
Masa molar 90.12 g/mol
Punto de fusión -70 °C (203 K)
Punto de ebullición 135 °C (408 K)
Presión de vapor 5.06 hPa (20ºC)
Valores en el SI y en condiciones estándar
(25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

2-Etoxietanol, también conocido como Cellosolve, es un disolvente con amplias aplicaciones comerciales e industriales. Es un líquido incoloro, casi inodoro y miscible en agua, etanol, éter etílico, acetona, y acetato de etilo.[2]

El 2-Etoxietanol se puede obtener a partir de la reacción entre el óxido de etileno y etanol.

Al igual que otros glicol éteres, el 2-etoxietanol tiene la propiedad de disolver diferentes compuestos químicos. Es capaz de disolver aceites, resinas, grasa, ceras, nitrocelulosa y lacas.[2]​ 

  1. Número CAS
  2. a b National Research Council (U.S.). Subcommittee on Spacecraft Maximum Allowable Concentrations (1996). Spacecraft maximum allowable concentrations for selected airborne contaminants. National Academies Press. p. 189. ISBN 978-0-309-05478-2. Consultado el 19 de febrero de 2012. 


This article uses material from the Wikipedia article "2-Etoxietanol", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification