powered by CADENAS

Social Share

Trióxido de cromo (14523 views - Material Database)

El trióxido de cromo, también llamado óxido de cromo (VI), es un compuesto inorgánico de fórmula CrO3. Es un anhídrido ácido del ácido crómico, y en ocasiones se comercializa bajo el mismo nombre.[3]​ Este compuesto es un sólido de color rojo oscuro/naranja apagado, que se disuelve en el agua sufriendo hidrólisis concomitante. Millones de kilos son producidos anualmente, principalmente a través de galvanoplastia.[4]​
Go to Article

Trióxido de cromo

Trióxido de cromo

 
Trióxido de cromo
Nombre IUPAC
Trióxido de cromo
General
Otros nombres

Óxido de cromo (VI)
anhídrido crómico (obsoleto)

Trióxido de cromo
Fórmula molecular CrO3
Identificadores
Número CAS 1333-82-0[1]
Número RTECS GB6650000
ChEBI 48240
ChemSpider 14212
PubChem 14915
Propiedades físicas
Apariencia rojo oscuro, granular, inodoro
Densidad 2700 kg/m3; 2,70 g/cm3
Masa molar 99,994 g/mol
Punto de fusión 470 K (197 °C)
Punto de ebullición 524 K (251 °C)
Propiedades químicas
Solubilidad en agua 61,7 g/100 mL (0 °C)
63 g/100 mL (25 °C)
67 g/100 mL (100 °C)
Solubilidad soluble en ácido sulfúrico, ácido nítrico
Peligrosidad
NFPA 704

1
3
1
OX
Frases R R45, R46, R9, R24/25, R26, R35, R42/43, R48/23, R62, R50/53
Frases S S53, S45, S60, S61
Riesgos
Riesgos principales Oxidante (O)
Carcinógeno Cat. 1
Mutágeno Cat. 2
Repr. Cat. 3
Muy tóxico (T+)
Peligroso para el medio ambiente (N)
Ingestión Calambres abdominales.[2]
Inhalación Tos. Dificultad respiratoria. Jadeo. Dolor de garganta. Sibilancia.
Piel Enrojecimiento. Quemaduras cutáneas. Dolor.
Ojos Enrojecimiento. Dolor. Pérdida de visión permanente. Quemaduras profundas graves.
LD50 80 mg/kg
Más información ICSC 1194
Valores en el SI y en condiciones estándar
(25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario.
[editar datos en Wikidata]

El trióxido de cromo, también llamado óxido de cromo (VI), es un compuesto inorgánico de fórmula CrO3. Es un anhídrido ácido del ácido crómico, y en ocasiones se comercializa bajo el mismo nombre.[3]

Este compuesto es un sólido de color rojo oscuro/naranja apagado, que se disuelve en el agua sufriendo hidrólisis concomitante. Millones de kilos son producidos anualmente, principalmente a través de galvanoplastia.[4]

Producción, estructura y reacciones básicas

El trióxido de cromo es sintetizado por tratamiento de cromato de sodio o el correspondiente dicromato de sodio con ácido sulfúrico:[3]

H2SO4 + Na2CrO4 → CrO3 + Na2SO4 + H2O

Cada año se producen unos 100 millones de kg por estas rutas o similares.[4]

El sólido está formado por cadenas de átomos de cromo con coordinación tetraédrica, que comparten vértices. Cada átomo de cromo, por lo tanto, tienen dos átomos de oxígeno vecinos. Otros dos átomos de oxígeno no son compartidos, dando una estequiometría total de 1:3[5][6]

La estructura del monómero CrO3 se ha calculado utilizando teoría del funcional de la densidad, y se prevé que sea piramidal (grupo puntual C3v) en lugar de plana (grupo puntual D3h).[7]

El trióxido de cromo se descompone por encima de 197 °C liberando oxígeno y produciendo Cr2O3:

4 CrO3 → 2 Cr2O3 + 3 O2

Se utiliza en síntesis orgánica como un oxidante, a menudo en forma de disolución en ácido acético,[5]​ o acetona como en el caso de la oxidación de Jones. En estas oxidaciones, el Cr (VI) convierte 1,5 equivalentes de alcoholes en sus correspondientes aldehídos o cetonas:

2 CrO3 + 3 RCH2OH → Cr2O3 + 3 RCHO + 3 H2O

Aplicaciones

El trióxido de cromo se utiliza principalmente en el cromado de objetos. Normalmente se emplea con los aditivos que afectan el proceso de galvanizado, pero no reaccionan con el trióxido. El trióxido reacciona con el cadmio, el zinc y otros metales para generar películas de pasivación de cromato que se resisten la corrosión. También se utiliza en la producción de rubíes sintéticos.

Seguridad

Ignición de etanol por el trióxido de cromo

El trióxido de cromo es altamente tóxico, corrosivo y cancerígeno.[8]​ Es el principal ejemplo de compuesto de cromo hexavalente, que supone un riesgo ambiental. Los derivados de cromo (III) no son particularmente peligrosos, por lo que se utilizan reductores para destruir las muestras de cromo (VI).

Por contacto con trióxido de cromo, que es un oxidante potente, entran en ignición algunos materiales orgánicos (por ejemplo, etanol).

  1. Número CAS
  2. Trióxido de cromo. Fichas de seguridad. Grupo Prevenir
  3. a b «Chromium Trioxide». Chemicalland21. 
  4. a b Gerd Anger, Jost Halstenberg, Klaus Hochgeschwender, Christoph Scherhag, Ulrich Korallus, Herbert Knopf, Peter Schmidt, Manfred Ohlinge. Chromium Compounds. in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH, 2002. doi 10.1002/14356007.a07_067
  5. a b Cotton, F. Albert; Wilkinson, Geoffrey; Murillo, Carlos A.; Bochmann, Manfred (1999), Advanced Inorganic Chemistry (6ª ed.), Nueva York: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19957-5 ^ Stephens, J. S.; Cruickshank, D. W. J. (1970). "The crystal structure of (CrO3)∞". Acta Cryst. B 26: 222–226. doi:10.1107/S0567740870002182.
  6. Stephens, J. S.; Cruickshank, D. W. J. (1970). «The crystal structure of (CrO3)». Acta Cryst. B 26: 222-226. doi:10.1107/S0567740870002182. 
  7. Zhai, Hua-Jin; Li, Shenggang; Dixon, David A.; Wang, Lai-Sheng (2008). «Probing the Electronic and Structural Properties of Chromium Oxide Clusters (CrO3)n and (CrO3)n (n = 1–5): Photoelectron Spectroscopy and Density Functional Calculations». J. Am. Chem. Soc. 130 (15): 5167-5177. doi:10.1021/ja077984d. 
  8. «Chromium Trioxide (MSDS)». J. T. Baker. Consultado el 13 de septiembre de 2007. 


This article uses material from the Wikipedia article "Trióxido de cromo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification