powered by CADENAS

Social Share

Metal de Britania (15567 views - Material Database)

El metal de Britània es un tipo específico de aleación de peltre, favorecida por su aspecto plateado y su superficie lisa. La composición es aproximadamente y típicamente 92% de estaño, 6% de antimonio y 2% de cobre.[1]​ Fue producida por primera vez entre 1769-70. Es un metal blanco de laminación, fusión y moldeo fáciles, y susceptible de ser reducido a filamento. Una de las aplicaciones más conocida de esta aleación es el uso que se le da para fabricar las estatuillas de los premios Óscar, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense, recubriendose el exterior de una capa de oro.[2]​
Go to Article

Metal de Britania

Metal de Britania

El metal de Britània es un tipo específico de aleación de peltre, favorecida por su aspecto plateado y su superficie lisa. La composición es aproximadamente y típicamente 92% de estaño, 6% de antimonio y 2% de cobre.[1]

Fue producida por primera vez entre 1769-70. Es un metal blanco de laminación, fusión y moldeo fáciles, y susceptible de ser reducido a filamento. Una de las aplicaciones más conocida de esta aleación es el uso que se le da para fabricar las estatuillas de los premios Óscar, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense, recubriendose el exterior de una capa de oro.[2]

Véase también


Acero 41xxAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumelAluminioAleaciones de aluminioBronce de aluminioAluminium-lithium alloyAmalgama (química)Argentium sterling silverArsenical bronzeArsenical copperBabbitt (metal)Metal de campanaBerilioBeryllium copperVellón (aleación)BirmabrightBismanolBismutoLatónBrightrayPlata de BritaniaBronceAcero bulatCalamine brassFundición de hierroCelestriumChinese silverCromelCromoChromium hydrideCobaltoColored goldConstantánCobreCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldAcero de crisolCunifeCuproníquelCymbal alloysAcero de DamascoDevarda's alloyDoré bullionDuraluminioDutch metalAcero eléctricoElectro (aleación)Elektron (alloy)ElinvarFernicoFerroalloyFerrocerioFerrocromoFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumMetal de FieldFlorentine bronzeGalfenolGalinstanoGalioGilding metalVidrioGlucydurOroGoloidGuanín (bronze)Gum metalGunmetalHaynes InternationalHepatizonHiduminiumAcero rápidoAcero microaleadoHydronaliumInconelIndio (elemento)InvarHierroIron–hydrogen alloyItalmaKanthalKovarPlomoLitioMagnalioMagnesioMagnox (alloy)MangalloyManganinaMaraging steelMarine grade stainlessAcero inoxidable martensíticoMegalliumMelchior (alloy)MercuryMetal de MischMolybdochalkosMonelMu-metalMetal MuntzMushet steelNicromoNíquelNickel hydrideAlpaca (aleación)NitinolNicrosilNisilOro nórdicoOrmoluPermalloyPhosphor bronzeArrabioPinchbeck (alloy)PlásticoPlatinum sterlingPlexiglasPlutonioPlutonium–gallium alloyPotasioPseudo palladiumReynolds 531RhoditaRodioMetal de RoseSamarioImán de samario-cobaltoSanicro 28EscandioScandium hydrideShakudōShibuichiPlataSilver steelSodioNaKSolderMetal de espejosSpiegeleisenAcero elásticoStaballoyAcero inoxidableAceroEsteliteSterling silverAcero laminadoSupermalloyAcero quirúrgicoTerfenol-DTerneTibetan silverEstañoTitanioTitanium alloyTitanium Beta CTitanium goldTitanium hydrideNitruro de titanioTombacAcero para herramientasTumbagaType metalUranioVitalioAcero cortenMetal de WoodAcero wootzY alloyZeron 100ZincCirconioPeltreQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideHidrógenoHelioBoroNitrógenoOxígenoFlúorMetanoEntresueloÁtomoBruñidoMetalisteríaCiencia de materiales

This article uses material from the Wikipedia article "Metal de Britania", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification