Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
El Supermalloy es una aleación compuesta de níquel (75%), molibdeno (5%) y hierro (20 %).
Se trata de un material magnéticamente blando. La resistividad de la aleación es de 0.6 Ω·mm2/m.[1] Tiene una permeabilidad magnética muy alta (aproximadamente 800.000 N/A2) y una baja coercividad. El supermalloy se utiliza en la fabricación de componentes para la ingeniería de radio, telefonía e instrumentos de telemecánica.
This article uses material from the Wikipedia article "Supermalloy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification