powered by CADENAS

Social Share

Permalloy (19635 views - Material Database)

Permalloy es una marca comercial que designa a una aleación magnética compuesta por níquel y hierro. Fue descubierto en 1914 por Gustav Elmen de los Laboratorios Bell, quien demostró que la permeabilidad magnética podía mejorarse mediante tratamiento térmico.
Go to Article

Permalloy

Permalloy

Permalloy es una marca comercial que designa a una aleación magnética compuesta por níquel y hierro.

Fue descubierto en 1914 por Gustav Elmen de los Laboratorios Bell, quien demostró que la permeabilidad magnética podía mejorarse mediante tratamiento térmico.

Composición y características

Generalmente el permalloy está constituido por aproximadamente un 20% de hierro y 80% de níquel. Posee una alta permeabilidad magnética, baja coercitividad y significativa magnetoresistencia anisótropa.

  • Resistividad eléctrica: 55 a 62 µOhmcm
  • Propiedades mecánicas:
  • Propiedades magnéticas:
    • Coercitividad: 1,0 Hc
    • Permeabilidad inicial: 60.000
    • Permeabilidad máxima: 240.000
    • Saturación de inducción: 0,77 T
  • Propiedades térmicas:
    • Coeficiente de expansión térmica (20-100 C): 13,0 10 -6 K -1
    • Conductividad Térmica a 23 C: 30-35 W m -1 K -1

Usos

La aleación se utiliza en laminados de transformadores, cabezas grabadoras magnéticas y sensores. La resistividad eléctrica varía dentro de un rango del 5% dependiendo de la amplitud del campo magnético. La baja magnetoconstricción es crítica para las aplicaciones industriales, ya que el rango de variación en placas muy finas podría de otra manera causar serios inconvenientes en la estabilidad de las propiedades magnéticas.

Se encuentran disponibles otras aleaciones de Permalloy, designadas por un prefijo numérico que describe el porcentaje de níquel. Por ejemplo un Permalloy 45 contiene 45% de níquel y 55% de acero. El permalloy-molibdeno es una aleación con el 81% de níquel, 17% de acero y 2% de molibdeno. Desarrollado por los Laboratorios Bell en 1940, se utiliza para mejorar la inducción de las reactancias en líneas telefónicas.

  • Richard M. Bozorth, Ferromagnetism, Wiley-IEEE Press (1993 reissue), ISBN 0-7803-1032-2.
  • P. Ciureanu and S. Middelhoek, eds., Thin Film Resistive Sensors, Institute of Physics Publishing (1992), ISBN 0-7503-0173-2.

Enlaces externos


Acero 41xxAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumelAluminioAleaciones de aluminioBronce de aluminioAluminium-lithium alloyAmalgama (química)Arsenical bronzeArsenical copperMetal de campanaBerilioBeryllium copperVellón (aleación)BirmabrightBismanolBismutoLatónBrightrayBronceAcero bulatCalamine brassFundición de hierroCelestriumChinese silverCromelCromoChromium hydrideCobaltoColored goldConstantánCobreCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldAcero de crisolCunifeCuproníquelCymbal alloysAcero de DamascoDevarda's alloyDuraluminioDutch metalAcero eléctricoElectro (aleación)Elektron (alloy)ElinvarFernicoFerroalloyFerrocerioFerrocromoFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumMetal de FieldFlorentine bronzeGalfenolGalinstanoGalioGilding metalVidrioGlucydurOroGuanín (bronze)GunmetalHaynes InternationalHepatizonHiduminiumAcero rápidoAcero microaleadoHydronaliumInconelIndio (elemento)InvarHierroIron–hydrogen alloyItalmaKanthalKovarPlomoMagnalioMagnesioMagnox (alloy)MangalloyManganinaMaraging steelMarine grade stainlessAcero inoxidable martensíticoMegalliumMelchior (alloy)MercuryMolybdochalkosMonelMu-metalMetal MuntzMushet steelNicromoNíquelAlpaca (aleación)NitinolNicrosilNisilOro nórdicoOrmoluPhosphor bronzeArrabioPinchbeck (alloy)PlásticoPlexiglasPlutonioPotasioReynolds 531RhoditaRodioMetal de RoseSamarioSanicro 28EscandioShakudōPlataSilver steelSodioSolderMetal de espejosSpiegeleisenAcero elásticoStaballoyAcero inoxidableAceroEsteliteAcero laminadoAcero quirúrgicoTerneEstañoTitanioTombacAcero para herramientasTumbagaType metalUranioVitalioAcero cortenMetal de WoodAcero wootzY alloyZeron 100ZincCirconioSupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloyNaKMetal de MischLitioTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideImán de samario-cobaltoArgentium sterling silverPlata de BritaniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldNitruro de titanioBabbitt (metal)Metal de BritaniaPeltreQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideHidrógenoHelioBoroNitrógenoOxígenoFlúorMetanoEntresueloÁtomo

This article uses material from the Wikipedia article "Permalloy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification