powered by CADENAS

Social Share

Cromel (17761 views - Material Database)

El cromel es una aleación compuesta de aproximadamente 90% de níquel y 10% de cromo que se usa para fabricar los conductores positivos de los termopares ANSI Tipo E (cromel-constantan) y K (cromel-alumel). Se puede utilizar a temperaturas de hasta 1100°C en atmósferas oxidantes. Chromel es una marca registrada de Concept Alloys, Inc.[1]​
Go to Article

Cromel

Cromel

El cromel es una aleación compuesta de aproximadamente 90% de níquel y 10% de cromo que se usa para fabricar los conductores positivos de los termopares ANSI Tipo E (cromel-constantan) y K (cromel-alumel). Se puede utilizar a temperaturas de hasta 1100°C en atmósferas oxidantes. Chromel es una marca registrada de Concept Alloys, Inc.[1]

Características y propiedades

Características: Cromel (90%-10% Ni-Cr)
Coeficiente de temperatura 0.00032 K−1
Resistividad 0.706 µΩ m
Propiedades mecánicas: Cromel (90%-10% Ni-Cr)
Elongación en rotura <44%
Ensayo de Izod 108 J m−1
Módulo elástico 186 GPa
Tensión de rotura 620–780 MPa
Propiedades físicas: Cromel (90%-10% Ni-Cr)
Densidad 8.5 g cm−3
Punto de fusión 1420 °C
Propiedades térmicas: Cromel (90%-10% Ni-Cr)
Coeficiente de dilatación 12.8×10−6 K−1 at 20–1000 °C
Temperatura máxima de uso 1100 °C
Conductividad térmica 19 W m−1 K−1 at 23 °C

Tipos

Cromel A

El cromel A es una aleación que contiene aproximadamente el 80% de níquel y el 20% de cromo (en peso). Más precisamente, Cr 20%, Fe 0,5%, Si 1%, Ni resto.[2]​ Se utiliza por su excelente resistencia a la corrosión a altas temperaturas y la oxidación. También es comúnmente llamado Nicromo 80-20 y se utiliza para elementos de calefacción eléctrica.

Cromel C

El cromel C es una aleación que contiene 60% de níquel, 16% de cromo y 24% de hierro. También es comúnmente llamado Nicromo 60 y se utiliza para elementos de calefacción, bobinados de resistencia y cortadores de alambre en caliente.

Cromel-R

El cromel R tiene una composición de Cr 20%, Ni 80%.[2]

El cromel-R es conocido porque se usó para realizar una especie de tejido usado por la NASA en el Programa Apolo.[3]

  1. Concept Alloys, Inc. Intellectual Property retrieved 12 April 2016
  2. a b John P. Frick, ed. (2000). Woldman's Engineering Alloys. ASM International. p. 264. ISBN 9780871706911. 
  3. Schneiderman, Deborah; Winton, Alexa Griffith (2016). Textile Technology and Design. Bloomsbury Publishing. p. 177. ISBN 9781474261968. 

Acero 41xxAL-6XNAlGaAlloy 20AlnicoAlumelAluminioAleaciones de aluminioBronce de aluminioAluminium-lithium alloyAmalgama (química)Arsenical bronzeArsenical copperMetal de campanaBerilioBeryllium copperVellón (aleación)BirmabrightBismanolBismutoLatónBrightrayBronceAcero bulatCalamine brassFundición de hierroCelestriumChinese silverCromoChromium hydrideCobaltoColored goldConstantánCobreCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldAcero de crisolCunifeCuproníquelCymbal alloysAcero de DamascoDevarda's alloyDuraluminioDutch metalAcero eléctricoElectro (aleación)Elektron (alloy)ElinvarFernicoFerroalloyFerrocerioFerrocromoFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumMetal de FieldFlorentine bronzeGalfenolGalinstanoGalioGilding metalVidrioGlucydurOroGuanín (bronze)GunmetalHepatizonHiduminiumAcero rápidoAcero microaleadoHydronaliumIndio (elemento)InvarHierroIron–hydrogen alloyItalmaKanthalKovarPlomoMagnalioMagnesioMagnox (alloy)MangalloyManganinaMaraging steelMarine grade stainlessAcero inoxidable martensíticoMegalliumMelchior (alloy)MercuryMolybdochalkosMetal MuntzMushet steelNicromoNíquelAlpaca (aleación)Oro nórdicoOrmoluPhosphor bronzeArrabioPinchbeck (alloy)PlásticoPlexiglasPlutonioPotasioReynolds 531RhoditaRodioMetal de RoseSamarioSanicro 28EscandioShakudōPlataSilver steelSodioSolderMetal de espejosSpiegeleisenAcero elásticoStaballoyAcero inoxidableAceroEsteliteAcero laminadoAcero quirúrgicoTerneEstañoTitanioTombacAcero para herramientasTumbagaType metalUranioVitalioAcero cortenMetal de WoodAcero wootzY alloyZeron 100ZincCirconioHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-metalPermalloySupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloyNaKMetal de MischLitioTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideImán de samario-cobaltoArgentium sterling silverPlata de BritaniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldNitruro de titanioBabbitt (metal)Metal de BritaniaPeltreQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideHidrógenoHelioBoroNitrógenoOxígenoFlúorMetanoEntresueloÁtomo

This article uses material from the Wikipedia article "Cromel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification