Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
El cromel es una aleación compuesta de aproximadamente 90% de níquel y 10% de cromo que se usa para fabricar los conductores positivos de los termopares ANSI Tipo E (cromel-constantan) y K (cromel-alumel). Se puede utilizar a temperaturas de hasta 1100°C en atmósferas oxidantes. Chromel es una marca registrada de Concept Alloys, Inc.[1]
Características: | Cromel (90%-10% Ni-Cr) |
---|---|
Coeficiente de temperatura | 0.00032 K−1 |
Resistividad | 0.706 µΩ m |
Propiedades mecánicas: | Cromel (90%-10% Ni-Cr) |
Elongación en rotura | <44% |
Ensayo de Izod | 108 J m−1 |
Módulo elástico | 186 GPa |
Tensión de rotura | 620–780 MPa |
Propiedades físicas: | Cromel (90%-10% Ni-Cr) |
Densidad | 8.5 g cm−3 |
Punto de fusión | 1420 °C |
Propiedades térmicas: | Cromel (90%-10% Ni-Cr) |
Coeficiente de dilatación | 12.8×10−6 K−1 at 20–1000 °C |
Temperatura máxima de uso | 1100 °C |
Conductividad térmica | 19 W m−1 K−1 at 23 °C |
El cromel A es una aleación que contiene aproximadamente el 80% de níquel y el 20% de cromo (en peso). Más precisamente, Cr 20%, Fe 0,5%, Si 1%, Ni resto.[2] Se utiliza por su excelente resistencia a la corrosión a altas temperaturas y la oxidación. También es comúnmente llamado Nicromo 80-20 y se utiliza para elementos de calefacción eléctrica.
El cromel C es una aleación que contiene 60% de níquel, 16% de cromo y 24% de hierro. También es comúnmente llamado Nicromo 60 y se utiliza para elementos de calefacción, bobinados de resistencia y cortadores de alambre en caliente.
El cromel R tiene una composición de Cr 20%, Ni 80%.[2]
El cromel-R es conocido porque se usó para realizar una especie de tejido usado por la NASA en el Programa Apolo.[3]
This article uses material from the Wikipedia article "Cromel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification