Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (RicHard-59).
El invar, también llamado FeNi36 o nivarox, es una aleación de hierro (64%) y níquel (36%), manganeso, con muy poco carbono y algo de cromo.
Por su pequeño coeficiente de dilatación se emplea en la fabricación de piezas de precisión (relojería, aparatos de física, válvulas de motores, etc.) y, especialmente, en instrumentos para medir longitud, tales como los utilizados en topografía.
También tiene aplicaciones en la fabricación de útiles para procesos de conformado de material compuesto. Su bajo coeficiente de expansión térmica posibilita que las piezas ya sea en procesos por vía seca o húmeda obtengan muy buenas tolerancias. El invar presenta como desventaja ser susceptible a la fluencia lenta. Sin embargo, su uso está restringido a planchas de pequeño espesor sobre bases de acero o aluminio debido a su alto coste y peso.
Fue inventado por Charles Édouard Guillaume[1] en 1896 y él mismo fue galardonado con el premio Nobel de Física en 1920[2] por dicho descubrimiento. Hacia 1920 también inventó una aleación de composición parecida, llamada elinvar, que posee un módulo de elasticidad que no varía mucho con la temperatura.[3]
This article uses material from the Wikipedia article "Invar", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification