powered by CADENAS

Social Share

Ferrocromo (11376 views - Material Database)

Ferrocromo es el nombre dado a una aleación de fierro y cromo que se emplea en la fabricación de aceros, particularmente aceros inoxidables y en la fabricación de hierro fundido.[1]​ El contenido de ferrocromo varía de 45 hasta 95% en masa por lo general (de acuerdo con la norma ISO 5448-1981 el contenido va desde 45 hasta 75% en masa[2]​). Su uso depende básicamente de su contenido de carbono,[2]​ clasificándose generalmente en la industria como: Ferrocromo de alto carbono (HC FeCr) Con un contenido de C de 4 a 10% Ferrocromo de medio contenido de carbono (MC FeCr) Con un contenido de 0.5 a 4% de C Ferrocromo de bajo carbono (LC FeCr) Con un contenido de 0.01 a 0.5% de C
Go to Article

Ferrocromo

Ferrocromo

Ferrocromo es el nombre dado a una aleación de fierro y cromo que se emplea en la fabricación de aceros, particularmente aceros inoxidables y en la fabricación de hierro fundido.[1]​ El contenido de ferrocromo varía de 45 hasta 95% en masa por lo general (de acuerdo con la norma ISO 5448-1981 el contenido va desde 45 hasta 75% en masa[2]​). Su uso depende básicamente de su contenido de carbono,[2]​ clasificándose generalmente en la industria como:

  1. Ferrocromo de alto carbono (HC FeCr) Con un contenido de C de 4 a 10%
  2. Ferrocromo de medio contenido de carbono (MC FeCr) Con un contenido de 0.5 a 4% de C
  3. Ferrocromo de bajo carbono (LC FeCr) Con un contenido de 0.01 a 0.5% de C
  1. Hawley, Gessner G. Hawley, G Gessner, ed. The condensed chemical dictionary. Van Nostrand. ISBN 0-442-23240-3. 
  2. a b Bhardwaj, B. P. (2014). The Complete Book on Ferroalloys. Niir Project Consultancy Services. p. 18. 

AlGaAlnicoAluminioAleaciones de aluminioBronce de aluminioAluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperMetal de campanaBerilioBeryllium copperVellón (aleación)BirmabrightBismanolBismutoLatónBronceCalamine brassChinese silverCromoChromium hydrideCobaltoColored goldConstantánCobreCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCunifeCuproníquelCymbal alloysDevarda's alloyDuraluminioDutch metalElectro (aleación)ElinvarFernicoFerroalloyFerrocerioMetal de FieldFlorentine bronzeGalfenolGalinstanoGalioGilding metalVidrioGlucydurOroGuanín (bronze)GunmetalHepatizonHiduminiumHydronaliumIndio (elemento)HierroItalmaPlomoMagnalioMagnesioManganinaMegalliumMelchior (alloy)MercuryMolybdochalkosMetal MuntzNicromoNíquelAlpaca (aleación)Oro nórdicoOrmoluPhosphor bronzePinchbeck (alloy)PlásticoPlexiglasPlutonioPotasioRhoditaRodioMetal de RoseSamarioEscandioShakudōPlataSodioMetal de espejosAcero inoxidableAceroEsteliteAcero laminadoEstañoTitanioTombacTumbagaUranioVitalioMetal de WoodY alloyZincCirconioFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvarFundición de hierroIron–hydrogen alloyArrabioKanthalKovarStaballoySpiegeleisenAcero bulatAcero de crisolAcero 41xxAcero de DamascoMangalloyAcero rápidoMushet steelMaraging steelAcero microaleadoReynolds 531Acero eléctricoAcero elásticoAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessAcero inoxidable martensíticoSanicro 28Acero quirúrgicoZeron 100Silver steelAcero para herramientasAcero cortenAcero wootzSolderTerneType metalElektron (alloy)Amalgama (química)Magnox (alloy)AlumelBrightrayCromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-metalPermalloySupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloyNaKMetal de MischLitioTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideImán de samario-cobaltoArgentium sterling silverPlata de BritaniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldNitruro de titanioBabbitt (metal)Metal de BritaniaPeltreQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideHidrógenoHelioBoroNitrógenoOxígenoFlúorMetanoEntresueloÁtomo

This article uses material from the Wikipedia article "Ferrocromo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification