powered by CADENAS

Social Share

Fernico (9792 views - Material Database)

El fernico es una aleación de hierro (Fe), níquel (Ni) y cobalto (Co). Es un nombre comercial formado a partir de los símbolos de los elementos. La aleación tiene el mismo coeficiente de dilatación lineal que ciertos tipos de vidrio. Por sus cualidades de adherencia, sellado y aislamiento permiten uniones vidrio-metal[1]​ y por lo tanto esto lo hace un material ideal para los terminales de contacto externo de las bombillas y las válvulas termoiónicas.
Go to Article

Fernico

Fernico

El fernico es una aleación de hierro (Fe), níquel (Ni) y cobalto (Co). Es un nombre comercial formado a partir de los símbolos de los elementos. La aleación tiene el mismo coeficiente de dilatación lineal que ciertos tipos de vidrio. Por sus cualidades de adherencia, sellado y aislamiento permiten uniones vidrio-metal[1]​ y por lo tanto esto lo hace un material ideal para los terminales de contacto externo de las bombillas y las válvulas termoiónicas.

Composición

Su composición es parecida a la de otras aleaciones multicomponente (Kovar, Rodar, Therlo). Está compuesto por un 28% de níquel, 18% de cobalto y 54% de hierro.[2]

Cunife, Alnico y Cunico son otras aleaciones que poseen propiedades similares.

  1. Rubio Navas, Javier (2003). Monografía sobre recursos minerales de cobalto en España. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España. ISBN 84-7840-475-9. 
  2. Aleaciones no ferrosas. Algo de metalurgia. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Perú.

AlGaAlnicoAluminioAleaciones de aluminioBronce de aluminioAluminium-lithium alloyArsenical bronzeArsenical copperMetal de campanaBerilioBeryllium copperVellón (aleación)BirmabrightBismanolBismutoLatónBronceCalamine brassChinese silverCromoChromium hydrideCobaltoColored goldConstantánCobreCopper hydrideCopper–tungstenCorinthian bronzeCrown goldCunifeCuproníquelCymbal alloysDevarda's alloyDuraluminioDutch metalElectro (aleación)ElinvarMetal de FieldFlorentine bronzeGalfenolGalinstanoGalioGilding metalVidrioGlucydurOroGuanín (bronze)GunmetalHepatizonHiduminiumHydronaliumIndio (elemento)HierroItalmaPlomoMagnalioMagnesioManganinaMegalliumMelchior (alloy)MercuryMolybdochalkosMetal MuntzNicromoNíquelAlpaca (aleación)Oro nórdicoOrmoluPhosphor bronzePinchbeck (alloy)PlásticoPlexiglasPlutonioPotasioRhoditaRodioMetal de RoseSamarioEscandioShakudōPlataSodioMetal de espejosAcero inoxidableAceroEsteliteAcero laminadoEstañoTitanioTombacTumbagaUranioVitalioMetal de WoodY alloyZincCirconioFerroalloyFerrocerioFerrocromoFerromanganeseFerromolybdenumFerrosiliconFerrotitaniumFerrouraniumInvarFundición de hierroIron–hydrogen alloyArrabioKanthalKovarStaballoySpiegeleisenAcero bulatAcero de crisolAcero 41xxAcero de DamascoMangalloyAcero rápidoMushet steelMaraging steelAcero microaleadoReynolds 531Acero eléctricoAcero elásticoAL-6XNCelestriumAlloy 20Marine grade stainlessAcero inoxidable martensíticoSanicro 28Acero quirúrgicoZeron 100Silver steelAcero para herramientasAcero cortenAcero wootzSolderTerneType metalElektron (alloy)Amalgama (química)Magnox (alloy)AlumelBrightrayCromelHaynes InternationalInconelMonelNicrosilNisilNitinolMu-metalPermalloySupermalloyNickel hydridePlutonium–gallium alloyNaKMetal de MischLitioTerfenol-DPseudo palladiumScandium hydrideImán de samario-cobaltoArgentium sterling silverPlata de BritaniaDoré bullionGoloidPlatinum sterlingShibuichiSterling silverTibetan silverTitanium Beta CTitanium alloyTitanium hydrideGum metalTitanium goldNitruro de titanioBabbitt (metal)Metal de BritaniaPeltreQueen's metalWhite metalUranium hydrideZamakZirconium hydrideHidrógenoHelioBoroNitrógenoOxígenoFlúorMetanoEntresueloÁtomo

This article uses material from the Wikipedia article "Fernico", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification